2015/04/09
 

將在 NAB Show 上展出用於光纖和同軸電纜傳輸
並具有整合時脈重整的彈性驅動器

德州儀器 (TI) 宣佈推出了業界第一款使用串列數位介面 (SDI) 和 10 gigabit Ethernet (GbE) 協定支援未經壓縮的 4K 超高清 (UHD) 影像傳輸的電纜驅動器。LMH1218 幫助設計人員能用單一元件彈性設計用於 SDI 或互聯網協議 (IP) 格式的影片基礎設施設備。今年 4 月 11 日至 16 日,將在內華達州拉斯維加斯舉辦的全美廣播電視設備展 (NAB Show) 上為您呈現 LMH1218 的強大功能和處理能力。TI 將在 N8519 展位進行產品示範。如需瞭解更多與全新 LMH1218 電纜驅動器的相關資訊,敬請參訪 www.ti.com/LMH1218-pr-tw

LMH1218 特有整合型時脈重整,在建築內部和長距離傳輸網路上,支援同軸電纜和光纖媒介上未經壓縮的影片傳輸。與同類競爭解決方案相比,這款裝置節省了高達 40% 的電路板空間,這樣的高整合度簡化了諸如廣播影片路由器和交換器、數位看板、測試和測量設備、醫療成像以及保全和監控設備等應用的設計。

LMH1218 的主要優點:

  • 傳輸彈性:支援 SDI 和 IP 類影片基礎設施,使設計人員能夠使用單一裝置用於其中一種輸出,或設計可支援兩種輸出選項的終端設備;
  • 降低系統複雜度:有了整合的無參考時脈重整運行,無需外部元件即可實現光纖或同軸電纜媒介上的資料傳輸。同類競爭解決方案需要兩個或更多裝置來支援每一種媒介類型;
  • 高資料傳輸速率:在單同軸電纜上傳輸速率高達 12 Gbps,以 60p 的幀率實現 4K 超高清 (UHD) 解析度;
  • 低功耗:功耗標準值為 300 mW,比電纜驅動器和時脈重整的獨立式解決方案功耗平均低 30%;
  • 電路板診斷:眼圖監視器函數標出進入的訊號並偵測垂直和水平眼開放,以提高系統可靠性;

Blackmagic 設計公司的 CEO Grant Petty 指出,由於廣播公司和影片專業人士更傾向於使用 60p 幀率來製作更多的 4K 內容,升級 SDI 基礎設施是必要的,可使單條電纜的資料傳輸速率達到 12 Gbps,實現 4K 未經壓縮影片傳輸。TI 生產的 LMH1218 電纜驅動器的整合效能幫助 Blackmagic 迅速設計和改進 12 Gbps SDI 產品,特別是 60p 幀率正被廣播公司接受和使用;實現 12 Gbps SDI 資料傳輸量將讓廣播公司能打造一個高效 4K 工作流程來處理 60p 幀率。

為設計提速的工具和支援

LMH1218 評估模組 (EVM) 幫助設計人員能迅速又輕鬆地評估裝置特性和效能。 LMH1218評估模組 可在 TI store 上面購得,售價為 449 美元。

工程師們可從 TI E2E™ 社群高速介面論壇中獲得支援,他們可以在這裡搜尋解決方案、獲得幫助、與同行工程師和 TI 專家們分享知識和解決難題。

封裝、供貨和售價

LMH1218 採用 4 mm x 4 mm 四方扁平無引線 (QFN) 封裝。現在已供貨,建議售價為每一千單位 25 美元。

如需瞭解與 TI 介面產品庫相關的更多資訊,敬請參訪:

您必須登入才可檢視此項目。

此區為新聞媒體成員專用的區域。如果您符合資格,請更新您的使用者設定檔,並且核取標示「請核取這裡以註冊為經認可的新聞媒體成員」方塊。請將備註納入「媒體認證的證明資訊」方塊中。我們將會在一個工作天內,透過電子郵件向您通知您的狀態。