2015/04/02
 

高端開關在無需校準的情況下提供最高電流感測和準確診斷

德州儀器 (TI) 發佈了業界第一款具有可編程電流限值的智慧及高端電源開關。隨著汽車系統變得越來越複雜,系統內的多種負載在運行中會需要不同的配置。透過使用 TPS1H100-Q1,設計人員能夠以進階的彈性驅動汽車動力總成、車身電子系統安全和駕駛人員資訊系統內的多種負載,而在這些系統中可靠性是最重要的。如需瞭解更多資訊並訂購樣品,敬請參訪 www.ti.com/tps1h100-q1-pr

與競爭產品相比,TPS1H100-Q1 將電流感測的精準度提高了 20%,進而實現其所處負載條件下的智慧及即時診斷。系統設計人員可以充分利用裝置的簡單性和彈性,在改進系統的同時降低電路的複雜程度。

TPS1H100-Q1 的關鍵特性和優點:

  • 最高電流感測精準度:5 mA 的電流感測精準度讓設計人員能充分利用精密負載檢查功能來調整驅動曲線,檢測系統效能劣化,鎖定問題區域,或者判斷電路狀況;
  • 可編程電流限值:TPS1H100-Q1 是第一款用可調電流限制功能來實現彈性控制的裝置;
  • 高雪崩能量耗散功能:高電壓雪崩結構不需要齊納暫態電壓抑制器和穩流二極體來解決電感負載再循環所導致的電壓突波問題;
  • 符合汽車電子委員會 (AEC) Q100-012 A 級標準:在汽車和工業環境中保證零故障,以實現使用壽命內的可靠性。

TI 的負載開關產品組合可被用於節電、配電和電源排序等多種應用。這些高整合度裝置減少了總材料清單 (BOM) 數量和解決方案尺寸,並增加了其他的保護功能。

汽車車身控制模組 (BCM) 驅動器參考設計

汽車 BCM 參考設計解決了如負載驅動、狀況診斷和故障檢測等常見設計難題。設計人員可以使用這個 TI Designs 參考設計來迅速設計門鎖、車窗升降器、座椅加熱器、暖氣、通風和空調 (HVAC)、車燈以及發光二極體 (LED)。

工具和支援

TPS1H100EVM 評估模組 (EVM) 讓客戶能夠評估 TPS1H100-Q1 在電阻、電容和電感負載配置方面的效能,建議售價為 29 美元。

供貨、封裝和售價

TPS1H100-Q1 採用14接腳,5 公厘x 4 公厘耐熱增強型薄型小外形尺寸封裝 (HTSSOP),建議售價為每一千單位 0.8 美元.

如需瞭解更多與 TI 電源開關產品組合相關的內容:

您必須登入才可檢視此項目。

此區為新聞媒體成員專用的區域。如果您符合資格,請更新您的使用者設定檔,並且核取標示「請核取這裡以註冊為經認可的新聞媒體成員」方塊。請將備註納入「媒體認證的證明資訊」方塊中。我們將會在一個工作天內,透過電子郵件向您通知您的狀態。