2015/03/20
 

LM5175 升/降壓裝置為工業和汽車應用中
任一輸入/輸出電壓提供業界最佳功率效率

德州儀器 (TI) 宣佈推出一款全新的廣泛 VIN,四開關升/降壓控制器,此控制器可以透過減少電磁干擾 (EMI) 來實現最高功率效率。LM5175 管理 3.5 V 至 42 V 之間的輸入電壓,並將輸出電壓穩定在 0.8 V 至 55 V 之間。這樣的彈性讓這款控制器能夠為工業 PC、USB 電力傳輸、車內無線充電、LED 照明、電動汽車、電池充電和電信 RF 功率放大器等工業和汽車應用提供高效能設計。如需瞭解更多資訊並獲得樣品和評估模組,敬請參訪 http://www.ti.com/lm5175-pr-tw

最高電源轉換效能

TI 的 LM5175 彈性 DC/DC 控制器用單一裝置解決了降壓、升壓和升/降壓等各式各樣應用需求,在這些應用中,輸出功率從幾瓦到 100 W 以上都有。專屬開關機制將升/降壓轉換區間內的效率提至最高,並且使用一個單電感器來進一步減少電路板空間。LM5175 穩定耐用的閘極驅動 (電壓 7.5 V 時的電流值為 2 A) 能夠使廣泛 VIN MOSFET 的開關更加快速和高效,選擇性打嗝模式 (Hiccup mode) 短路保護在擴展負載電流故障時防止出現熱失控,進而將熱應力降低達 30%。

LM5175 的關鍵特性和優點:

  • 同步降壓或升壓控制器滿足了廣泛升/降壓 DC/DC 轉換器應用的需要;
  • 支援 42 VIN 運行且擁有 60 VIN 絕對最大值的可耐受廣泛電壓暫態;
  • 單電感器設計減少了電路板空間並簡化配置;
  • 可選的輸入或輸出平均電流限制滿足了那些需要輸入電源提供穩壓電流,或者需要將穩壓電流輸入負載的應用。

結合獲獎的 WEBENCH® 線上設計工具一同使用,LM5175 幫助工程師有機會加快工業和汽車應用的上市時程。如需瞭解更多資訊,敬請觀賞簡介影片,並閱讀這篇 Power House部落格

關於德州儀器 (TI) 的 WEBENCH 工具

WEBENCH Designer 和 Power Architect 是業界唯一一款可實現端點到端點電路設計、模擬和針對封裝、價格以及效率進行優化的線上工具,並且能夠將電路原理圖和印刷電路板 (PCB) 配置檔直接下載到電腦輔助設計 (CAD) 工具中。元件庫包括 120 個廠商生產的 40,000 多種元件, TI 的經銷商每小時更新價格和供貨情況。此工具支援 8 種語言,使用者可以比較整個系統設計,並且在幾分鐘內做出供貨決定。請按一下這裡,在 TI 的 WEBENCH 設計環境中開始一個免費設計。

供貨和售價

LM5175 建議售價為每一千單位 4.25 美元。

LM5175 設計資源縮短了開發時程並加快了上市速度:

關於德州儀器 (TI)

德州儀器 (TI) 是全球半導體設計製造公司,長期致力於類比 IC 及嵌入式處理器開發。TI 擁有全球頂尖人才,銳意創新,塑造技術產業未來。今天,TI 正攜手超過 100,000 家客戶打造更美好未來。更多詳細資訊,請參訪網頁 www.ti.com

商標

WEBENCH 是德州儀器 (TI) 的註冊商標,E2E 是德州儀器 (TI) 的商標。所有其他商標均歸其各自所有者專屬。

您必須登入才可檢視此項目。

此區為新聞媒體成員專用的區域。如果您符合資格,請更新您的使用者設定檔,並且核取標示「請核取這裡以註冊為經認可的新聞媒體成員」方塊。請將備註納入「媒體認證的證明資訊」方塊中。我們將會在一個工作天內,透過電子郵件向您通知您的狀態。