2015/03/10
 

TI 的全新多聲道裝置在減少待機功耗的同時簡化音訊前端設計

德州儀器 (TI) 宣佈推出 6 款高效能音訊類比數位轉換器 (ADC) 系列產品。以高達 110 dB 的動態範圍為特色,PCM1865 系列產品中的裝置整合了常見於可攜式音訊轉碼器的特性,同時也為設計人員提供了之前只見於單一功能、專業音訊 ADC 中的效能等級。欲獲得全新音訊 ADC 相關的更多資訊,請參訪 www.ti.com/ucc28730-pr-tw

由單一 3.3 V 電源供電,PCM1865 音訊 ADC 移除了對於專用類比 5 V 電源軌的傳統需求,讓這些產品盡可能的小巧又高效。全新系列中的每個裝置解決了很多系統級的設計難題,包括低頻和接地雜訊、輸入訊號階級靈敏度以及衰減,而這些問題均可用單個裝置予以解決。這一整合對於終端設備特別有用,如個人電腦; sound bar 音箱;音訊底座; BluetoothR 揚聲器;視訊保全系統;以及汽車娛樂系統設備,包括汽車音響主機、放大器和主動雜訊消除系統。

PCM1865 系列產品的主要優勢:

  • 設計彈性: PCM1865 系列產品由 6 款接腳到接腳相容的裝置組成,透過軟體和硬體控制的變數提供兩聲道和四聲道選項;
  • 高動態範圍:PCM1865 系列 6 款裝置中的 3 款可以實現高達 110 dB 的效能。目前在市面上還沒有任一款音訊 ADC 能在單個 3.3 V 電源供電的情況下實現 110 dB 的效能等級;
  • 提升訊雜比 (SNR):在直接、高壓 2.1 VRMS 的支援下,這些裝置優化了音訊品質,並且可實現更高的 SNR。此外,軟體可控裝置的自動削波抑制特性有助於設計人員優化最大 SNR 下的輸入靈敏度;
  • 降低系統複雜度:全新音訊 ADC 最多有可能在少用 20 個元件的情況下提供與同類解決方案相同的效能。這些裝置整合了時脈生成鎖相迴路 (PLL),可編程增益放大器和通用前端,此通用前端支援從低階麥克風輸入到 4.2 VRMS 差分輸入的多種輸入。設計人員可以輕鬆配置單端和差分輸入來消除低頻和接地雜訊;
  • 有助於符合強制性的低功耗待機要求:將 TI 正在申請專利的 Energysense 技術整合在內可以幫助設計人員符合由歐盟 (EU) 生態化設計指令 (Ecodesign Directive) 設定的運行要求。透過使用晶片上輔助 ADC,設計人員可以輕鬆地設定睡眠和喚醒閥值,進而幫助設備實現 EU 設計指令所要求的能效等級;
  • 針對空間受限應用的小尺寸:由於採用了 7.8 mm x 4.4 mm TSSOP 封裝,這些裝置比同類型裝置小 45%。

針對設計入門的工具和支援

設計人員可以使用包含 PCM1865EVM 在內的簡單易用評估模組 (EVM) 開始 PCM1865 系列產品開發,PCM1865EVM 可在 TI Store 中購得,建議售價為 149 美元。

在 TI E2E™ 社群音訊轉換器論壇中有相關支援,在這裡,工程師們可以搜尋解決方案,獲得幫助,並與同行工程師和 TI 專家分享知識、解決難題。

封裝、供貨和售價

PCM1865 系列中的每款裝置均採用 30 接腳 TSSOP 封裝。下方表格內有每款裝置的相關資訊。

裝置名稱 聲道數量 控制方法 動態範圍 售價* EVM
PCM1860 2 硬體 103 dB 1.40 美元 149.00美元
PCM1861 2 硬體 110 dB 1.75美元 149.00美元
PCM1862 2 I2 103 dB 1.59美元 149.00美元
PCM1863 2 I2C 或 SPI 110 dB 1.99美元 149.00美元
PCM1864 4 I2C 或 SPI 103 dB 2.99美元 149.00美元
PCM1865 4 I2C 或 SPI 110 dB 3.99美元 149.00美元

*所列價格為每一千單位的價格。

請參訪以下連結瞭解與 TI 音訊產品組合相關的更多內容:

* 對於零待機功耗定義請參見國際電子電機委員會 (IEC) 62301 條款 4.5。

您必須登入才可檢視此項目。

此區為新聞媒體成員專用的區域。如果您符合資格,請更新您的使用者設定檔,並且核取標示「請核取這裡以註冊為經認可的新聞媒體成員」方塊。請將備註納入「媒體認證的證明資訊」方塊中。我們將會在一個工作天內,透過電子郵件向您通知您的狀態。