2015/03/09
 

具有喚醒特性的智慧負載監視器搭載最小的輸出電容器
能在 75 W 返馳式轉換器中實現迅速步階響應

德州儀器 (TI) 宣佈推出了業界第一款用於功率高達75W的 AC/DC 返馳式電源的零待機功耗控制器晶片組,此晶片組具有最低待機功耗。

具有 700 V 啟動開關和 UCC24650 喚醒監視器的全新 UCC28730 一次側校正 (PSR) 返馳式控制器將電源效率提升到全新水準,其支援 5 至 24 V 輸出電壓並且能夠幫助設計人員為電視,家用電器,AC 適配器,供熱、通風和空調系統 (HVAC),以及建築自動化系統打造更小巧、更高效的電源。欲瞭解更多資訊和獲得樣品,請參訪 www.ti.com/ucc28730-pr-tw

現有一次側校正電源的主要設計限制在於試圖保持低待機功率的同時難以保證較好的暫態響應效能。UCC28730 和 UCC24650 晶片組在盡可能提供最佳暫態響應效能的同時實現零待機功耗。除了透過去除光耦合器和 TL431 等回饋元件的需要來降低成本,UCC24650 喚醒控制器中的 TI 電壓衰減檢測特性在保持支援零到滿負載暫態的窄輸出電壓穩壓視窗的同時讓微型輸出電容器的使用成為可能。

今年 3 月 15 日至 19 日,應用電源電子展會 (Applied Power Electronics Conference and Expo (APEC)) 將在北卡羅來納州的夏洛特市舉辦,TI 將在此次展會的第 1001 號展位上展示 UCC28730 和 UCC24650。

UCC28730 和 UCC24650 的主要特性和優勢:

  • 業內最低系統待機功耗:在高達 20W 的標準返馳式設計中無需任何額外元件即可實現零待機*功耗,並且在使用針對自我調整中繼控制的智慧休眠功能的情況下可將功率擴展至高達 75 W;
  • 700 V 一次側校正控制器 (UCC28730):去除了對於光耦合器和相關回饋元件的需要,進而在增加可靠性的同時降低總體系統成本;
  • 智慧喚醒功能:在保持零至滿負載階級的嚴密輸出穩壓視窗的同時將輸出電容器的電容值減少 50%,進而提高了效率並節省了空間;
  • 智慧休眠功能:自我調整轉換器負載條件,並且能夠禁用系統功能,自我調整 AC 中繼控制,或者在無負載時禁用同步整流器;
  • 200 V 次級側喚醒控制器 (UCC24650):在無需對 Vdd 或喚醒進行外部鉗制的情況下,與 5 至 24 V 輸出電壓設計相容。

這款晶片組解決方案被設計成與 TI 的超低功耗 DC/DC 轉換器、感測器、射頻 (RF) 裝置,包含 SimpleLink™ CC26xx/CC13xx 無線微控制器平台以及 MSP430™ MCU 一同工作,以便在保持整個系統零待機功耗效能的同時,在待機模式下保留更多的系統功能可用。UCC24650 還與 TI 的 UCC28633 PSR 控制器相容,這樣在無需增加適當磁性元件尺寸的情況下,可以使峰值功率比裝置上標示的額定值高兩倍,使其成為如印表機、音訊、遊戲和工業電源等應用的理想選擇。

工具和支援

為了加快上市時程,你可以使用 WEBENCH® Power Designer (電源設計工具) ,在其中輸入設計參數來產生客製設計,或者下載針對 12 W, 24 V 離線電源 (PMP10927) 的經過完全測試且基於 UCC28730 和 UCC24650 晶片組的 TI Designs 參考設計。設計人員可以用 UCC28730EVM-552 10 W、5 V 評估模組 (EVM),或者根據這裡的 EVM 下載 TI Designs 參考設計來迅速評估和測試他們的電源設計。

供貨和定價

兩款產品均已量產,並且可透過 TI Store 和公司授權經銷網路訂購。UCC28730 返馳式控制器採用 7 接腳小尺寸積體電路 (SOIC) 封裝,建議售價為 0.45 美元。UCC24650 採用 5 接腳小尺寸電晶體 (SOT) -23 封裝,每一千單位的建議售價為 0.14 美元。

更多 TI 電源管理解決方案:

* 對於零待機功耗定義請參見國際電子電機委員會 (IEC) 62301 條款 4.5。

您必須登入才可檢視此項目。

此區為新聞媒體成員專用的區域。如果您符合資格,請更新您的使用者設定檔,並且核取標示「請核取這裡以註冊為經認可的新聞媒體成員」方塊。請將備註納入「媒體認證的證明資訊」方塊中。我們將會在一個工作天內,透過電子郵件向您通知您的狀態。