2015/02/11
 

用於 Hercules™ MCU軟體元件的全新 SafeTI 相容支援包提供功能安全開發和認證支援

德州儀器 (TI) 宣佈其 SafeTI™ 功能安全性軟體發展流程經認證適用於 ISO 26262 和 IEC 61508 相容軟體元件的開發。TI 的開發流程經 TUV NORD 進行評估。TUV NORD 是一家在國際上受廣泛認可,具有相關資質的品質和安全標準相容性獨立評估公司。此外,按照 TI 經認證軟體發展流程而開發出來的全新 SafeTI 相容支援包 (CSP),現在可用於 Hercules™ 微控制器 (MCU) 軟體元件。TI 開發這些 CSP 的目的在於説明Hercules軟體的使用者能更加輕鬆地實現終端系統功能安全性認證。

SafeTI CSP 包含靜態和動態分析測試結果,按需代碼可追溯性、代碼覆蓋、代碼品質標準以及更多功能。CSP 能夠減少使用者軟體驗證工作量,並且提供工作產品,説明使用者進行終端系統功能安全認證。TI 在這些 CSP 的開發過程中使用 Liverpool Data Research Associates 軟體分析工具套件。這些 CSP 還特有採用 LDRAunit® 的測試自動化單元,並且能夠使使用者在他們的運行環境中重新執行所包含的單元級測試案例。CSP 可用於硬體抽象層代碼生成器 (HALCoGen) 裝置驅動程式和針對 Hercules MCU 的 SafeTI 診斷資料庫

今天發佈的經 TUV 認證的 SafeTI 功能安全軟體發展流程和 SafeTI CSP 的供貨情況,以及近期發佈的經認證 Hercules™ S57011x/12x 和 RM46x MCU,彰顯 TI 不斷提供綜合性 SafeTI 設計包,幫助用戶開發下一代功能安全性應用的決心。

供貨情況

用戶能夠借助針對 TI HALCoGen 裝置驅動程式的 CSP 和 SafeTI Hercules 診斷庫加快上市時程、減少驗證工作量並且簡化認證操作。今天提供 CSP 的評估版本以及完全生產的單用戶或多使用授權。

瞭解更多詳情

創新是 TI MCU 的核心

致力於在領先工藝技術基礎之上不斷添加獨特系統架構、智慧財產權以及實際系統專業技術。TI 藉由 20 年以上豐富的微控制器創新經驗,從超低功耗 MSP MCU、即時控制 C2000™ MCU、Tiva™ ARM® MCU 到 Hercules™ safety MCU。設計人員可充分利用 TI 完整的軟硬體工具、廣泛的 Design Network 協力廠商技術支援,加速產品的上市時程。

您必須登入才可檢視此項目。

此區為新聞媒體成員專用的區域。如果您符合資格,請更新您的使用者設定檔,並且核取標示「請核取這裡以註冊為經認可的新聞媒體成員」方塊。請將備註納入「媒體認證的證明資訊」方塊中。我們將會在一個工作天內,透過電子郵件向您通知您的狀態。