2015/02/05
 

業界最小的工業、通訊和企業系統用高效 17 V DC/DC 電源解決方案

德州儀器 (TI) 宣佈推出四款全新 SIMPLE SWITCHE® 超小型電源模組,這幾款模組重新定義了空間受限應用的電源設計。17 V 和 5 V 模組的特色為在業界最小封裝內提供高效能,而這兩款模組也擴大了 TI 的 SIMPLE SWITCHE® 模組產品組合,以應對伺服器、工廠自動化、測試和測量,以及網路安全攝影機等 100 ma 至 2 A 的工業設計需要。欲獲得樣品和評估模組相關的更多資訊,敬請參訪 www.ti.com/nanomodules-pr-tw

相較於獨立式實現方式,TI 的 17 V、0.65 A LMZ21700 和 1 A LMZ21701,以及 5 V,1 A LMZ20501 和 2 A LMZ20502 DC/DC 電源模組可將整體解決方案尺寸縮小高達 40%。即使在低功率狀態下運作,這些模組仍可保持高效率與高密度,並減少了電磁干擾 (EMI)。這四款模組在加快產品上市時程的同時,亦可幫助設計人員在小尺寸外型中輕鬆地將更多特性和功能添加到系統中。觀看示範,瞭解如何建立一個高密度、多輸出設計。

以數十年電源管理創新為基礎,2015 年也代表著 SIMPLE SWITCHE® 產品組合問世 25 周年。TI 在 1990 年推出了廣泛輸入電壓 VIN LM257x 和 LM258x 穩壓器。如需瞭解更多資訊,請閱讀 Power House 部落格「一切從磁碟片開始」。

關鍵特性和優勢:

  • 相對於獨立式解決方案,業界最小解決方案尺寸 (小至 30 mm2) 將電路板空間減少了 40%;
  • 低元件數量簡化了設計並增加系統可靠性;
  • 這些模組在整個工作範圍內提供有效電源管理;
  • 針對雜訊敏感電源軌,低輸出漣波少於 10 mVpp;
  • 低 EMI 符合 CISPR (B 類) 輻射和傳導電磁干擾標準;
  • 這些模組可使用電源輸出良好接腳 (Power Good pin) 輕鬆實現多個電源軌排序。

關於 SIMPLE SWITCHE® 解決方案

TI 的簡單易用 SIMPLE SWITCHE® 產品組合訂定了電源設計的標準。借助於 TI 屢獲嘉獎的 WEBENCHR 電源設計工具電源架構FPGA 電源架構,SIMPLE SWITCHE® 產品可為小型且高效的設計提供經優化的電源和精簡化的 PCB 配置。

關於德州儀器 (TI) 的 WEBENCH 工具

WEBENCH 設計工具和架構元件資料庫包含 120 家製造商生產的 24000 多種元件。針對設計優化和產品規劃,TI 經銷商每小時更新價格和供貨情況。此工具可支援八種語言,使用者可以在幾分鐘之內比較整個系統設計,並決定供貨方式。點一下這裡,在 TI 的 WEBENCH 設計環境中開始一個免費設計。

供貨情況和售價

這四款超小型模組已批量生產。LMZ21700 和 LMZ21701 的建議售價分別為 1.55 美元和 1.75 美元,LMZ20501 和 LMZ20502 的建議售價分別為 1.55 美元和 1.90 美元,以上價格均為每 1000 單位的起價。

要瞭解與 TI 電源組合產品相關的更多資訊:

您必須登入才可檢視此項目。

此區為新聞媒體成員專用的區域。如果您符合資格,請更新您的使用者設定檔,並且核取標示「請核取這裡以註冊為經認可的新聞媒體成員」方塊。請將備註納入「媒體認證的證明資訊」方塊中。我們將會在一個工作天內,透過電子郵件向您通知您的狀態。