• 最低漂移隔離式霍爾效應電流感測器可降低高電壓系統的設計複雜性
  • EZShunt™ 整合式分流產品組合可簡化設計,同時還能降低系統成本,並將性能提升至最大限度

 

 
2023/08/23

(台北訊 2023 年 8 月 24 日)德州儀器 (TI)(納斯達克股票代碼:TXN)是先進感測技術的領導者,今日推出全新電流感測器,幫助工程師簡化設計並提高準確度。全新產品專為各種共模電壓和溫度設計,包括適用高電壓系統的最低漂移隔離式霍爾效應電流感測器,以及電流分流監控器產品組合,無需外部分流電阻器即可實現非隔離式電壓軌。

全新 TMCS1123 霍爾效應電流感測器提供適用於高壓系統的設計簡易性及準確度,其具備業界最強大的隔離功效,以及在整個使用壽命和溫度範圍內的最高準確度。針對高達 85 V 和 75 ARMS 的非隔離式系統,TI 推出全新的 EZShunt™ 產品組合,包括業界最小型完全整合式電流分流監控器,以及業界最準確的 75-A 整合式分流解決方案。如需詳細資訊,請參閱 TI.com/TMCS1123TI.com/EZShunt

「在選擇電流感測解決方案時,設計工程師會衡量四個關鍵因素:成本、尺寸、準確度和速度。」業務部門經理 Jason Cole 表示。「這些新產品強調我們涵蓋範圍廣泛的感測技術,如何解決各種系統的這項設計挑戰。以 TMCS1123 為例,高準確度和低傳播延遲讓設計人員能夠在過去無法使用的高電壓系統中運用霍爾效應感測器,進而帶來了降低系統成本和縮減系統尺寸的大好時機。」

 

運用霍爾效應電流感測器,在高電壓系統實現快速準確的控制

電動車充電器和太陽能逆變器等高電壓系統對高準確度電流量測的需求不斷增長,但霍爾效應電流感測器因使用時間久了會產生漂移,所以不被看重。TMCS1123 霍爾效應電流感測器具有最高的強化型隔離工作電壓,可達 1,100 VDCTMCS1123 同時還具有最大靈敏度:誤差值 ±0.75%,溫度漂移 50 ppm/°C,使用壽命漂移 ±0.5%。TMCS1123 的高準確度可幫助設計人員簡化設計的同時,將系統性能最佳化。整個生命週期內的高準確度和穩定性,免除了重新校準設備的需要,進而減少了昂貴且耗時的維護作業。

此外,實現功率轉換的精確控制對於最佳化系統效率和保護非常重要。TMCS1123 具備 600 ns 的低傳播延遲和 250 kHz 頻寬,可實現更快的控制迴路,且在保持低雜訊的同時,有助於提高系統效率。如需進一步了解,請參閱技術文章「利用霍爾效應感測器簡化高電壓感測」。

 

使用 EZShunt 技術簡化並縮減系統尺寸

TI 的新型EZShunt電流感測解決方案產品組合無需外部分流電阻器,因此能簡化設計。此產品組合提供完全整合式電流感測解決方案,不僅符合 1206 分流電阻器的配置面積,並以單晶片的簡易性提供分離式解決方案的價值。

EZShunt產品組合提供成本最佳化和高準確度選項,具有低至 25 ppm/°C 的漂移,並且採用各種封裝和分流值。INA700 是業界最小的整合電流分流監控器,讓工程師能將電流感測解決方案尺寸縮小達 84%。該產品組合也包括 INA781,這是支援高達 85 V 共模電壓,且為業界準確度最高的 75-A 整合式分流解決方案。

TI 的新款霍爾效應和 EZShunt 電流感測解決方案,是以本公司對幫助工程師準確感測的承諾為基礎。如需進一步了解,請參閱 TI.com/sensing

 

封裝、供貨狀況與定價

採用 10.3-mm x 10.3-mm、10 接腳小型積體電路 (SOIC) 封裝的 TMCS1123 霍爾效應電流感測器,現在開始可以在 TI.com 獨家取得預定數量:1,000 單位數量售價為美金 $2.37 元起,設計人員可以用 49.99 美元價格購買 TMCS1123EVM,TI.com 提供多種付款和配送選項。TMCS1123 的較高頻寬和符合車用資格版本,預計分別於 2023 年第四季和 2024 年第二季推出。

現在開始獨家在 TI.com 上供應採用小至 1.319mm x 1.239mm 的EZShunt各種封裝選項之產品預定數量:起價為 0.80 美元。設計人員可以用起價 49.99 美元價格購買評估模組,TI.com 提供多種付款和配送選項。EZShunt 類比和車用版產品預計於 2024 年第二季推出。