工程師可以設計體積更小、更輕且更具性價比的解決方案,

同時提升系統性能、效率和可靠性

 
2023/04/13

(台北訊 2023 年 4 月 13 日) 德州儀器 (TI) (Nasdaq:TXN)今日首次亮相業界首款獨立式主動電磁干擾 (EMI) 濾波器整合電路 (IC),使工程師能夠使用體積更小、重量更輕的 EMI 濾波器。其可透過較低的系統成本增強系統功能,並同時符合 EMI 法規標準。除了工業、航太等應用,TI EMI濾波器更能提升汽車應用的性能,TI做為車用半導體領導大廠,也於今日參加「台灣國際智慧移動展(2035 E-Mobility Taiwan)」,在智慧汽車技術研討會和「電馳智駕 – 智慧移動論壇」中為產業帶來更多汽車應用設計方向與創新解決方案。

 

隨著電氣系統越來越密集且互相連接,減少 EMI 是工程師系統設計考量的關鍵因素之一。在單相和三相 AC/DC 電源系統中,憑藉 TI 提供新概念和具有突破性想法的 Kilby 實驗室中研發的創新技術,全新獨立式主動 EMI 濾波器 IC 產品組合可以在 100 kHz 至 3 MHz 的頻率範圍內,感測和消除高達 30 dB 的共模 EMI。與純被動濾波器解決方案相比,此功能讓設計人員能夠縮減 50% 的扼流圈尺寸,且符合嚴格的 EMI 要求。如需 TI 新電源供應器濾波器 IC 產品組合的詳細資訊,請瀏覽 TI.com/AEF

 

TI 切換穩壓器部門總經理 Carsten Oppitz 說道:「為了符合客戶對於更高性能和更低系統成本的需求,TI 以符合成本效益的方式不斷推進電源創新,以因應 EMI 設計的挑戰。我們相信,這款全新獨立式主動 EMI 濾波器 IC 產品組合能進一步協助工程師克服他們的設計挑戰,並提升汽車、企業、航太及工業應用中的性能和功率密度至最高限度。」

 

大幅縮減系統尺寸、重量和成本,並提高可靠性

 

設計高密度切換穩壓器時的主要挑戰之一,是如何保持 EMI 輸入濾波器的精實及高效設計。透過電容放大,這些新的主動 EMI 濾波器 IC 協助工程師將共模扼流圈的電感值縮減 80% 之多,有助於以符合成本效益的方式達成更高的機械可靠性和更高的功率密度。

 

全新主動 EMI 濾波器 IC 系列產品包含適合於單相及三相商業應用的 TPSF12C1TPSF12C3,以及適合汽車應用的 TPSF12C1-Q1TPSF12C3-Q1。這些裝置可以有效降低電源供應器 EMI 濾波器中所產生的熱度,進而延長濾波電容器的使用壽命,提高系統可靠性。

 

全新主動 EMI 濾波器 IC 合併感測、濾波、增益和注入的階段。透過整合的補償和保護電路進一步降低實作的複雜性,並將外部零組件數量減到最少。

 

減少共模輻射以符合 EMI 的嚴格標準

 

國際無線電干擾特別委員會 (CISPR) 標準是全球限制電氣和電子裝置中 EMI 的基準。TPSF12C1、TPSF12C3、TPSF12C1-Q1 和 TPSF12C3-Q1可在廣泛的範圍包含 AC/DC 電源供應器、車載充電器、伺服器、UPS 和其他類似的系統中,協助偵測、處理和降低共模雜訊的影響。因此,工程師將能夠因應 EMI 設計挑戰,且符合 CISPR 11、CISPR 32 和 CISPR 25 EMI 的要求。

 

TI 的主動 EMI 濾波器 IC 符合 IEC 61000-4-5 突波抗擾度要求,因此可將像是瞬態電壓抑制 (TVS) 二極體的外部保護零組件需求降到最低。有了例如適用於 TI 模擬模型的 PSpice® 和快速啟動計算機的支援工具,設計人員可以輕鬆為其系統選擇和實作最佳零組件。如需了解有關使用全新主動 EMI 濾波器 IC 系列產品進行設計的詳細資訊,請閱讀技術文章「獨立式主動 EMI 濾波器 IC 如何縮減共模濾波器尺寸

封裝、供貨與定價

現在於 TI.com 上,已獨家推出採用 4.2 毫米 x 2 毫米 SOT-23 14 針腳封裝的汽車級 TPSF12C1-Q1TPSF12C3-Q1 預生產數量。商用級別的 TPSF12C1TPSF12C3 將在 2023 年 3 月底前在 TI.com 上以預生產數量的形式推出。1,000 單位數量售價為 0.78 美元起。TPSF12C1QEVMTPSF12C3QEVM 評估模組則可在 TI.com  上以 75 美元購買。 TI.com 提供多種付款和配送選項。TI 所有裝置預計於 2023 年第二季進行量產,並且規劃在 2023 年下半年推出其他獨立式主動 EMI 濾波器 IC。