新型 SWIFTTM 轉換器提供高達160A的輸出電流,並提高通訊、企業和工業應用的熱性能

 
2020/03/10

德州儀器 (TI) 近日推出了一款新型40-A SWIFTTM DC/DC 降壓轉換器,可堆疊最多四個積體電路(IC)。TPS546D24A PMBus 降壓轉換器可在85°C的環境溫度下提供高達160 A的輸出電流,電流比市面上其他同類電源IC高四倍。TPS546D24A是所有40-A DC / DC 轉換器中效率最高的產品,其能降低1.5W 功耗的優勢,能應用在高效能數據中心、企業運算、醫療、無線基礎設施以及有線網路應用中。更多訊息,請參考 TPS546D24A

 

優化散熱性能同時縮小電源尺寸

解決方案的尺寸與散熱性能是工程師為現行的可編程邏輯閘陣列(FPGA)設計電源的兩個關鍵考慮因素。TPS546D24A 降壓轉換器以其獨特的可堆疊性解決了這兩個問題。它提供可選的內部補償網絡 PMBus 接口,可減少電路板上多達6個外部補償零組件,與分離式多相控制器(discrete multiphase controllers) 相比,可將整個電源解決方案尺寸縮小10%以上(或130 mm2),適用於更高電流的 FPGA及特殊應用IC (ASIC)。

 

此外,TPS546D24A 具有低熱阻(8.1°C/W),相較於市場上其他 DC/DC 轉換器低13°C,從而提升了在高溫、惡劣環境下運作的電子產品(例如基頻單元裝置與自動化測試設備等)的可靠性。

 

在高開關頻率情況下提升效率

採用高開關頻率的 DC/DC 轉換器可縮小電源的佔用空間,並簡化高頻寬系統設計。 TPS546D24A 提供1.5 MHz 的開關頻率,為每個 IC 提供40 A的電流,與同類型轉換器相比,其電感與電容減少三分之一。為了降低高開關頻率對工作效率產生相關的負面影響, TPS546D24A 擁有0.9-mΩ的低壓側MOSFET,比市面上的其他 DC/DC 降壓轉換器效率高3.5%。欲了解更多優化高開關頻率散熱性能的細節,請閱讀技術文章「SoC 電源設計:優化電源熱性能 3 步驟」

 

滿足FPGA電源的嚴格電壓準確度要求

FPGA 可用於多種應用中,但工程師在設計 FPGA 電源時,常訝於對支援 FPGA 直流電壓軌所需符合的高電壓精確度。 TPS546D24A 可實現低於1%的輸出電壓誤差,讓工程師設計時能更易於達到嚴格的電壓要求。此外,其廣泛的 PMBus 指令和針腳可配置性也讓工程師實現更精確的電流監測,以便即時提供故障報告,並避免過度設計。欲了解有關 FPGA 電源設計的更多資訊,請閱讀技術文章「使用 TPS546D24A 實現優於1%的輸出電壓精確度」

 

封裝、供貨與定價

TPS546D24A  規格為 40針腳、5mm x 7mm QFN 封裝,現可從TI及授權代理商處購買。TPS546D24AEVM 評估模組可在TI.com上購買。針腳到針腳 (pin-to-pin) 和針腳相容 (footprint- compatible)的TPS546B24A (20-A)和TPS546A24A (10-A) DC/DC轉換器的試產產品現僅能從TI.com 購買。

 

其他設計支援