工程師可利用 TI 的高效、低靜態電流( IQ )轉換器延長電池驅動應用的運行時間

 
2019/10/08

該系列的每款轉換器都可以根據工作條件自動選擇降壓、降壓-升壓或升壓模式。它們的總佔用面積僅 19.5 mm2到25 mm2,和同類裝置相比縮小了25%,這受惠於其緊密的封裝設計、需要少量外部多層陶瓷電容器的先進控制拓樸結構以及微型0.47-µH 感應器。這些轉換裝置提供1.3V 至5.5V 的寬輸入電壓範圍和1.8V 至5.2V 的寬輸出電壓範圍,有助工程師加速設計流程,並能夠在多個應用中重複使用。

 

該系列 DC/DC 轉換器是 TI 業界領先的低靜態電流(IQ)電源管理產品新成員,具有11µA 到15µA 的低静態電流,可實現出色的輕負載效率,還可以大幅降低電池驅動應用的功耗進而延長運行時間,像是可攜式電子銷售時點(Point-of-sale, POS)終端機、電網基礎設施計量裝置、無線感測器和手持電子裝置。

 

主要特性和優勢

  • TPS63802是一款2-A 降壓-升壓轉換器,僅有11-μA 的低靜態電流,適用於脈衝負載應用,如工業物聯網裝置。
  • TPS63805是一款2-A降壓-升壓轉換器,配有22-μF 輸出電容器和0.47-μH 感應器,尺寸小巧,佔用面積僅為19.5 mm2,可滿足手持工業應用和個人電子應用的需求。
  • TPS63806是一款2.5-A 降壓-升壓轉換器,可改善電壓分級負載調節,適用於負載曲線變化較大、需要嚴格調整的應用,例如智慧型手機、相機或擴增實境裝置的飛時測距 (Time of Flight, ToF) 感測器。
  • TPS63810是一款帶有 I2C 介面的2.5-A 降壓-升壓轉換器,可透過雙線介面或 VSEL 針腳實現動態電壓調節,適合用作智慧型手機、無線助聽器或耳機等裝置的預穩壓器或電壓封包追蹤器。

 

封裝、供貨與定價

新型降壓-升壓轉換器的封裝類型請見下表。TPS63805和TPS63806 產品已可於 TI store 和授權經銷商購買。TPS63802 和 TPS63810的試產樣品亦開放購買。

 

 

產品

封裝類型

立即從 TI  store購買

評估模組

TPS63802

10針腳、2 mm x 3 mm 散熱增強型 HotRod™ 四方扁平無引線(QFN)封裝

 

XPS63802DLAT

 

TPS63802EVM

TPS63805

15針腳、1.4 mm x 2.3 mm晶粒尺寸型球栅網格陣列封裝(DSBGA)

 

TPS63805YFFR

 

TPS63805EVM

TPS63806

15針腳、1.4 mm x 2.3 mm DSBGA

 

TPS63806YFFR

 

TPS63806EVM

TPS63810

15針腳、1.4 mm x 2.3 mm DSBGA

 

XPS63810YFFT

 

TPS63810EVM

 

 

瞭解更多有關TI電源的資訊

您必須登入才可檢視此項目。

此區為新聞媒體成員專用的區域。如果您符合資格,請更新您的使用者設定檔,並且核取標示「請核取這裡以註冊為經認可的新聞媒體成員」方塊。請將備註納入「媒體認證的證明資訊」方塊中。我們將會在一個工作天內,透過電子郵件向您通知您的狀態。