德州儀器(TI)近日推出超低功率低壓差線性穩壓器(low-dropout linear voltage regulator,LDO),擁有低於 25 nA、業界最低的靜態電流(IQ),僅為競爭者極小型裝置的十分之一。新型穩壓器在壓差 (dropout)的條件下也能在輕負載時實現低 IQ 控制,使工程師可以將應用的電池壽命至少延長一倍。此外,它還提供同類裝置最優的瞬態回應(transient response),以實現更快的喚醒速度,從而縮短應用的回應時間並提高動態性能。小巧的解決方案有助於工程師縮減電源供應的解決方案尺寸,以設計更小、更輕且高效的產品,且典型的封裝形式能在現有設計中進行針腳對針腳的直接替換。更多關於產品的資訊,請至Link-TPS7A02。
TPS7A02 有助於工程師解決許多對功耗敏感、高精密度以及低功耗應用中的關鍵設計挑戰。例如:電網基礎設備、樓宇自動化、醫療器材以及穿戴式裝置市場。
此裝置加入了 TI 低 IQ LDO 線性穩壓器產品系列,使設計人員能夠延長系統壽命。將 TPS7A02 與其他極低 IQ 裝置搭配使用,如 TI 超低功耗 MSP430™ 微控制器(MCU)系列、 SimpleLink™CC2642R MCU、 TLV8802奈米級運算放大器及 TMP1075低功耗溫度感測器等裝置,工程師們可進一步最佳化系統中的電池壽命和性能。
TPS7A02 的主要特性和優勢
- 延長應用的運作時間及系統壽命: TPS7A02在輕負載下的超低 IQ 控制,能讓工程師將使用標準電池化學成分(如鋰離子電池)的電池壽命至少延長一倍。 舉例來說,在無線智慧門鈴和監視器的設計中使用 TPS7A02,工程師可實現 24 個月或更長的電池壽命(高達業界標準的四倍)。此外,與競爭裝置相比,具備 3 nA 超低關機 IQ 的 TPS7A02可將可攜式醫療和穿戴應用裝置的電池庫存壽命延長多達五倍。
- 更快的喚醒速度及更好的動態性能:對於1到50 mA 的負載瞬態,TPS7A02 能夠在 5 us 以內回應,僅為競爭裝置瞬態回應時間的一半,使工程師能夠設計回應時間更短、動態性能更好的應用。 由於 TPS7A02能快速回應迅速變化的負載,同時提供最小的輸出電壓變化,有利於高精密度、低功耗的應用,如無線物聯網(IoT)和可攜式醫療裝置,這些應用需要乾淨的電源才能準確取得裝置周圍的訊號。
- 更小的解決方案及更快的上市速度: TPS7A02無需任何外部電路或零組件即可自動從IQ節能模式、低負載狀態,轉換為高負載、快速瞬態狀態。因此,工程師可以使用 TPS7A02 將解決方案尺寸縮小 70%,並在尺寸受限的應用中添加功能,或利用更小的電路板降低系統成本。
封裝與供貨
TPS7A02的試產樣品現已可於 TI store 購買,並提供以下封裝形式: 4 針腳小外形無引線封裝(X2SON),尺寸為1 mm × 1 mm; 5針腳小外形電晶體封裝(SOT-23),尺寸為 2.9 mm × 1.6 mm,將於今年底供貨。此外,4針腳晶粒型球柵陣列(DSBGA)封裝,尺寸為0.65 mm × 0.65 mm,將於2020 年初供貨。
從 TI電源專家瞭解更多資訊
- 下載 TPS7A02 LDO 線性穩壓器產品規格表。
- 閱讀短篇技術文章:「LDO 基礎:靜態電流介紹」 。
- 查看 TI 參考設計資料庫中廣泛的電源設計。
- 了解 TI低功耗 LDO 線性穩壓器的多種選擇,以及全面的線性穩壓器產品系列。
- 在 TI E2E™ 電源管理線上技術論壇尋找解決方案,以及由 TI 專家所提供快速且經過驗證的答案和設計。