2019/07/15
德州儀器(TI)近日推出一款超低功耗開關穩壓器 TPS62840,其工作靜態電流(IQ)可達到 60 nA,僅為業界相似競爭裝置的1/3。它可在 1-µA 負載下提供 80% 的超高輕負載效率,使設計人員能夠延長其系統的電池使用壽命,或使用更少或更小的電池來縮小其整體電源解決方案尺寸並降低成本。此外,新型 DC/DC 轉換器的輸入電壓(VIN)範圍較寬,為1.8 V至6.5 V,能夠支援各種化學電池和配置。欲瞭解更多資訊,請參考Link-TPS62840。
憑藉這些特性及其可選擇的功能,TPS62840 可幫助工程師在諸多由電池供電且持續運作的工業和個人電子產品應用中克服關鍵設計挑戰,包括窄頻物聯網、電網基礎設施設備和穿戴式裝置,它們都需要更高的靈活性和精密度,拓寬無線傳輸範圍,並減少電磁干擾(EMI)。
TPS62840 加入了 TI高度整合的低 IQ DC/DC 轉換器產品組合,使設計人員能夠盡可能在最小的解決方案尺寸開發出最大的功率輸出。
TPS62840的主要特性和優勢
- 更長的電池使用壽命和超高的輕負載效率:較低的IQ消耗可為超輕負載(低於100µA)及主要在待機/出廠模式(不切換)下的系統提供更長的電池壽命。TPS62840的低IQ可以在1-µA的負載下實現80% 的效率,比業界同類裝置高出30%。
- 可選模式提高性能並降低總體成本:TPS62840的可選模式和停止功能,能夠改善雜訊性能並減少訊號失真。這些優勢可幫助降低解決方案成本,因為設計人員無需使用更昂貴的精密訊號鏈零組件、感測器或無線電解決方案執行相同的功能即可達到系統要求。
- 模式針腳允許採用連續傳導模式(亦稱為強制脈衝寬度調變模式)來改善波紋或雜訊性能,減少敏感射頻應用中對傳輸的影響。
- 停止針腳可關閉所有開關以減少EMI或波紋,並大幅地減少傳遞到精密訊號鏈、量測、感測器或無線連接零組件的失真。
- 更小的解決方案尺寸:工程師可以利用新型開關穩壓器將其電池數量減少一半,或者在其設計中使用更小的電池。例如,設計人員使用四節AAA電池來代替四節AA電池,可節省16,980 mm3的空間。
- 靈活的VIN擴展了應用範圍:TPS62840的輸入電壓範圍較廣,為1.8 VIN-6.5 VIN,可接受多種化學電池和配置,例如串聯的兩節鋰-二氧化錳(2s-LiMnO2)電池、單節鋰亞硫醯氯(1xLiSOCL2)電池、四節和兩節鹼性電池和鋰聚合物(Li-Po)電池。
封裝、供貨與定價
- TI store購買採用以下封裝的TPS62840試產樣品:8針腳小外形無引線封裝(SON),尺寸為1.5 mm ×2.0 mm;6針腳晶圓級晶片尺寸封裝(WCSP),尺寸為0.97 mm×1.47 mm。尺寸為3 mm×5 mm的8針腳散熱增強型封裝(HVSSOP)將於今年底供貨。
瞭解更多有關TI電源管理的資訊
- 下載TPS62840降壓轉換器的產品規格表。
- 閱讀短篇技術文章:
- 下載參考設計:利用LiMnO2電池為物聯網相關應用的窄頻無線模組供電
- 查看TI參考設計資料庫中廣泛的電源設計。
- 瞭解TI的各種低功耗DC/DC開關穩壓器和TI廣泛的電源管理產品組合。
- 在TI E2E™ 電源管理線上技術論壇尋找解決方案,以及由 TI 專家所提供快速且經過驗證的答案和設計。