德州儀器(TI)近日推出首款智慧 AC/DC 線性穩壓器,擴展了其500多款線性穩壓器的廣泛產品組合。此裝置效率提升75%,且功率密度為其他線性穩壓器的兩倍,因此可於高效率與超低雜訊間取得最佳平衡,同時縮小電源尺寸。高度整合的 TPS7A78 線性穩壓器採用獨特的開關電容架構,免除了包括外部電感器、變壓器、小型斷路器和遮斷器等離散零組件,進而用於電網基礎設施和建築自動化中電子計量等應用的防篡改設計。欲瞭解更多資訊、樣品和評估模組(EVM),請參考 TPS7A78。
德州儀器將於 2019 年 3 月 18 日至 20 日在美國加州 Anaheim 舉行的應用電力電子大會(APEC)的 511 號攤位上展示 TPS7A78 線性穩壓器。閱讀短篇文章「關於德州儀器在 APEC 最新的電源創新」,瞭解新產品和端到端電源管理系統解決方案,以及協助工程師加速產品上市的硬體、軟體和參考設計。
TPS7A78 為一款非隔離式線性穩壓器,可利用更小、更少的零組件提供從 AC 到 DC 高達 0.5 W 的功率。此項智慧設計憑藉著主動電橋(active bridge)、開關電容和整合低壓差穩壓器(LDO,low-dropout regulator)等,實現了穩壓最佳化。與採用齊納二極體 (Zener diode)的傳統電容降壓(capacitor-drop)解決方案中的線性穩壓器相比,此設計可實現更高的效率和更小的電容器尺寸。欲瞭解更多訊息,請觀看影片「什麼是智慧AC/DC線性穩壓器?」。
TPS7A78的主要特性和優勢
- 低待機功率:獨特的動態主動橋式鉗位元(dynamic active bridge clamp)可對輸入電壓進行預先調壓,以實現最佳性能,從而將待機功耗降至 10 mW。與傳統的電容降壓解決方案相比,功耗可降低75%。
- 更高的功率密度:開關電容架構可免除包括橋式整流器等多達 26 個離散零組件。與傳統電容降壓解決方案相比,此架構可將電容器尺寸縮減 25%。
- 防篡改設計:TPS7A78 不具備昂貴的磁遮罩,因此符合電子計量等應用所要求的國際電工委員會(IEC)61000-4-8的標準。欲瞭解電源設計人員如何使用TPS7A78 以滿足系統電磁相容性的要求,請閱讀短篇文章「如何實現簡單的非磁性AC/DC電源」。
供貨與封裝
TPS7A78 採用14針腳、5 mm × 6.5 mm薄型封裝(TSSOP),現已可於 TI store與授權代理商處購買。
瞭解更多有關 TI 電源管理產品組合的資訊
- 查看更多有關 TI 線性穩壓器 和 TI 所有電源管理產品的資訊。
- 下載電源管理參考設計。
- 在 TI E2ETM 電源管理線上技術論壇尋找解決方案,與同業工程師和 TI 專家進行交流。