德州儀器(TI)近日推出四款極小型高精密數據轉換器,具備業界同級產品中最小巧的體積。新一代數據轉換器不僅讓設計人員減少系統電路板空間,更添加了多項智慧設計與功能。DAC80508 與 DAC70508為 8 通道高精密數位類比轉換器 (DACs,digital-to-analog converters),分別提供真正的 16 位元和 14 位元解析度。ADS122C04 與 ADS122U04 是24 位元高精密類比數位轉換器
(ADCs,analog-to-digital converters),分別提供雙線 I2C 相容介面及雙線 UART 相容介面。
新型高精密 ADCs 與 DACs 裝置適用於小體積、高性能或對成本敏感的工業、通訊和個人消費性電子等眾多市場,涵蓋光學模組、現場傳送器 (field transmitters)、電池供電系統、建築自動化及穿戴式裝置等。欲瞭解更多資訊,請參考 Link-DACs 和 Link-ADCs。
利用 DAC8050 8與 DAC70508 於緊密空間仍達到卓越性能
- 縮減系統尺寸:此兩款 DAC 均採用2.5-V、5-ppm/°C內部參考,因此無須建立外部精密參考。提供2.4 mm x 2.4 mm晶粒尺寸型球柵陣列封裝(DSBGA,die-size ball-grid array)或晶圓級封裝(WCSP,wafer chip-scale package),以及 3 mm x 3 mm 四方扁平無引線(QFN)-16封裝,與競品相比之下,尺寸縮小達 36%。新款DAC讓設計人員無需在高性能與小尺寸之間作抉擇,可協助工程師實現系統最佳準確度、縮減電路板尺寸或增加通道密度。
- 最大化系統準確度與更高的可靠度:除了緊密的尺寸外,DAC80508 和 DAC70508 能提供真正的最低1 個有效位(LSB,least significant bit)的積分非線性誤差 (integral nonlinearity),因此能夠實現在 16 位元和 14 位元分辨率的最高準確度。與競品相比,線性度更領先高達 66%。此外,所有裝置皆支援從-40°C至+125°C的全溫度範圍下運作,並具備如循環冗餘檢查(CRC,cyclic redundancy check)等特性,進而提升系統可靠度。
利用 ADS122C04 與 ADS122U04 減少系統尺寸並實現高性能
- 最小尺寸:24位元的精密ADC提供 3 mm x 3 mm 特薄 QFN-16 (WQFN)和5 mm x 4.4 mm TSSOP-16 封裝(thin-shrink small-outline package)。相較於串列週邊介面(SPI,serial peripheral interface),雙線介面只需較少的數位隔離通道,進一步降低隔離系統的總整體成本。這些高精密 ADC 整合了靈活的輸入多工器、低雜訊可程式設計增益放大器、兩個可程式設計激勵電流源 (programmable excitation current sources)、一個振盪器和一個高精密溫度感測器,讓設計人員無需設計外部電路。
- 改善性能:這兩款裝置均具有低溫漂 2.048-V、5-ppm/°C 內部參考電壓。內建的 2%精密度振盪器,有助於設計人員改善電源週期 (power-line cycle)雜訊抑制能力,進而在雜訊環境中實現更高的準確度。由於此裝置的增益值為1到128,雜訊則低至100 nV,因此設計人員可使用一個 ADC 量測小訊號感測器與寬輸入訊號範圍。此產品系列更提供16位元針腳相容性,讓設計人員僅需調高或調低性能,便可靈活地滿足各種系統的要求。
簡化設計的工具和支援
- 利用DAC80508評估模組、ADS122C04評估模組和ADS122U04評估模組評估新型數據轉換器,所有評估模組目前已可於TI store和其授權代理商處購買,售價僅 $99美元。
- 工程師可立即開始運用DAC80508於符合高精密控流電流的雷射二極體應用參考設計,以及ADS122C0、ADS122U04於用於冷熱儀的高精密溫度量測參考設計。
- 下載DACx0508輸入/輸出緩衝資訊規格(IBIS)模型、ADS122C04 IBIS模型及ADS122U04 IBIS模型,設計人員即可進行類比設計,並預測數據轉換器的電路狀況。
封裝、供貨與定價
TI新款極小型DAC和ADC的封裝與定價如下表所示。DAC80508、DAC70508、ADS122C04和ADS122U04目前已可於TI store和其授權代理商處批量購買。
產品 |
封裝 |
價格 (以1000個為單位) |
立即訂購 |
DSBGA-16 (2.4 mm x 2.4 mm) WQFN-16 (3 mm x 3 mm) |
$9.99美元起 |
||
DSBGA-16 (2.4 mm x 2.4 mm) WQFN-16 (3 mm x 3 mm) |
$8.99美元起 |
||
WQFN-16 (3 mm x 3 mm) TSSOP-16 (5 mm x 4.4 mm) |
$3.95美元起 |
||
WQFN-16 (3 mm x 3 mm) TSSOP-16 (5 mm x 4.4 mm) |
$3.95美元起 |
除了上述裝置之外,TI的小尺寸數據轉換器產品系列還包括單通道DAC80501、四通道DAC80504和12位元DAC60508,因此設計人員能夠輕鬆地提高或降低性能,以滿足系統需求。此外,12位元四通道ADC TLA2024和10位元八通道DAC DAC53608則適用於對成本敏感的應用。
瞭解更多有關TI數據轉換器的資訊
- 下載應用報告:
- 閱讀短篇技術文章,瞭解如何利用小型的精密DAC改善雷射驅動應用的性能。
- 觀看TI精密實驗室培訓影片系列,瞭解更多有關ADC的資訊。
- 探索所有TI數據轉換器產品。
- 在德州儀器線上支援社群(TI E2E™)數據轉換器論壇尋找解決方案,與同業工程師和TI專家進行交流。