TI全新自适应降压-升压转换器系列在低于20 mm2的占板面积内提供高达2.5A的电流,大幅缩小电路板空间
工程师可利用TI的高效、低静态电流(IQ)转换器延长电池驱动应用的运行时间

 

 

2019年10月8日

北京2019年10月8日 -- 德州仪器(TI)今日推出了全新的降压-升压转换器系列,包括四款高效、低静态电流(IQ)的降压-升压转换器,其优势在于采用更少外部组件的微型封装设计,打造出较小的解决方案尺寸。集成的TPS63802、TPS63805、TPS63806和TPS63810 DC/DC同相降压-升压转换器具有较大的输入和输出电压范围,支持多种电池驱动应用,可帮助工程师简化设计并加快设计进程。如需了解更多信息、样品和评估模块,敬请访问http://www.ti.com/new-buck-boosts-pr

德州仪器(TI)今日推出了全新的降压-升压转换器系列。该系列的每款转换器都可以根据工作条件自动选择降压模式、降压-升压模式或升压模式。

该系列的每款转换器都可以根据工作条件自动选择降压模式、降压-升压模式或升压模式。它们完整的解决方案尺寸为19.5 mm2至25 mm2,比同类器件减小了25%。这得益于其紧凑的封装设计,需要少量外部多层陶瓷电容器的先进控制拓扑结构,以及微型0.47µH电感器。这些转换器具有1.3V至5.5V的宽输入电压范围和1.8V至5.2V的宽输出电压范围,有助于工程师加快设计进程,并支持在多个程序中重复使用。

TI全新自适应降压-升压转换器系列在低于20 平方毫米的占板面积内提供高达2.5A的电流,大幅缩小电路板空间

该系列DC/DC转换器是TI业界领先低静态电流(IQ)电源管理产品组合的新成员之一,具有11µA至15µA的低静态电流(IQ),可实现出色的轻负载效率。同时,该系列产品还可以最大限度地降低电池驱动应用(如便携式电子销售终端、电网基础设施计量设备、无线传感器和手持电子设备等)中的功耗,并延长其运行时间。

主要特性和优势

  • TPS63802是一款2A降压-升压转换器,具有11μA的低静态电流(IQ),适用于脉冲负载应用(如工业物联网设备)。
  • TPS63805是一款2A降压-升压转换器,配有22μF输出电容器和0.47μH电感器,尺寸小巧,占用面积仅为19.5mm2,可满足手持工业应用和个人电子应用的需求。
  • TPS63806是一款针对负载阶跃优化的2.5A降压-升压转换器,适用于负载曲线变化较大、需要严格调节的应用,例如智能手机、相机或增强现实设备中的飞行时间传感器。
  • 实现动态电压调节,适用于智能手机、无线助听器或耳机等设备的预稳压器或电压包络跟踪器。

封装和供货情况

新型降压-升压转换器的封装类型见下表。

TPS63805和TPS63806现已投产,可在TI商店和授权经销商处订购。TPS63802和TPS63810的预制样品也开放订购。

新型降压-升压转换器最大输出电流可达2.5A,占用面积不到20mm2

产品

封装类型

立即从TI商店订购

评估模块

TPS63802

10引脚、2mm x 3mm 散
热增强型HotRod™方形
扁平无铅(QFN)封装

 

XPS63802DLAT

 

TPS63802EVM

TPS63805

15引脚、1.4mm x
2.3mm晶粒尺寸型球栅
阵列封装(DSBGA)

 

TPS63805YFFR

 

TPS63805EVM

TPS63806

15引脚、1.4mm x
2.3mm DSBGA

 

TPS63806YFFR

 

TPS63806EVM

TPS63810

15引脚、1.4mm x
2.3mm DSBGA

 

XPS63810YFFT

 

TPS63810EVM

TI电源专家了解更多信息

###

关于德州仪器(TI)

从智能网联汽车到智能家居,从健康监测设备到自动化工厂,德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)的技术应用于各种类型的电子系统中。我们设计、制造、测试和销售模拟以及嵌入式半导体芯片,业务遍及全球30多个国家。我们全球约30,000名员工,秉持诚信、创新与承诺的核心价值观,致力于以科技创造更美好的未来。欲了解更多信息,请访问公司网站www.ti.com.cn

商标

WEBENCH是德州仪器的注册商标,TI E2E和HotRod是德州仪器的商标。所有其它商标均归其各自所有者专属。