无须权衡取舍:业界更低静态电流、极小型 LDO 线性稳压器,可将对功耗敏感的工业与个人电子产品电池寿命延长一倍

 

 

2019年9月18日

北京2019年9月18日 -- 德州仪器(TI)今日推出超低功率低压降线性稳压器TPS7A02,其工作静态电流(IQ)可低至25 nA,仅为行业内小型器件的十分之一。新型稳压器在压降的条件下也能在轻负载时实现低 IQ 控制,使工程师可以将应用的电池寿命至少延长一倍。此外,它还提供同类器件更优的瞬态响应,以实现更快的唤醒速度,缩短应用的响应时间并提高动态性能。该解决方案通过缩减电源供应解决方案的尺寸,可帮助工程师快速设计出更小、更轻、更高效的产品,且它的通用行业封装允许在现有设计中进行引脚对引脚的直接替换。更多关于产品的信息,请访问TPS7A02

TPS7A02小型线性稳压器
德州仪器(TI)今日推出超低功率低压降线性稳压器TPS7A02,其工作静态电流可低至25 nA,仅为行业内小型器件的十分之一。

TPS7A02 可帮助工程师解决许多对功耗敏感、高精密度以及低功耗应用中的关键设计挑战,例如电网基础设施、楼宇自动化、医疗设备及可穿戴市场等应用。

此器件加入了 TI 低 IQ LDO 线性稳压器产品系列,使设计人员能够延长系统寿命。将 TPS7A02 与其他低 IQ 器件搭配使用,如TI 超低功耗 MSP430™ 微控制器(MCU)系列、 SimpleLink™CC2642R MCU、 TLV8802纳米级运算放大器及 TMP1075低功耗温度传感器等,工程师们可进一步优化系统中的电池寿命和性能。

TPS7A02 的主要特性和优势

  • 延长应用的运作时间及系统寿命:TPS7A02在轻负载下的超低 IQ 控制,能让工程师将使用标准电池化学成分(如锂离子电池)的电池寿命至少延长一倍。例如,在无线可视门铃和监视器的设计中使用 TPS7A02,工程师可实现 24 个月或更长的电池寿命(高达业界标准的四倍)。此外,与行业内同类器件相比,具备 3 nA 更低关机 IQ 的 TPS7A02可将便携式医疗和可穿戴应用中的电池储存时间延长多达五倍。
  • 更快的唤醒速度及更好的动态性能:对于1到50 mA 的负载瞬态,TPS7A02 能够在 5 us内响应,仅为行业内同类器件瞬态响应时间的一半,可支持工程师设计响应时间更短、动态性能更好的应用。TPS7A02能快速响应迅速变化的负载,同时提供更小的输出电压变化,有利于高精密度、低功耗的应用,如无线物联网(IoT)和便携式医疗装置,这些应用需要无噪音电流才能准确采集装置周围的信号。
  • 更小的解决方案及更快的上市速度:TPS7A02无需任何外部电路或零组件即可自动从IQ节能模式、低负载状态,转换为高负载、快速瞬态状态。因此,工程师可以使用 TPS7A02 将解决方案尺寸缩小 70%,并在空间受限的应用中添加更多功能,或使用更小的电路板降低系统成本。

封装与供货

TPS7A02的试产样品现已可于 TI store 购买,并提供4 引脚小外形无引线封装(X2SON),尺寸为1 mm × 1 mm的封装形式;5引脚小外形晶体管封装(SOT-23)将于今年年底供货,尺寸为 2.9 mm × 1.6 mm。此外,4引脚晶粒型球栅数组(DSBGA)封装,尺寸为0.65 mm × 0.65 mm,将于2020 年初供货。

欲了解TI电源更多信息

###

关于德州仪器(TI)

从智能网联汽车到智能家居,从健康监测设备到自动化工厂,德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)的技术应用于各种类型的电子系统中。我们设计、制造、测试和销售模拟以及嵌入式半导体芯片,业务遍及全球30多个国家。我们全球约30,000名员工,秉持诚信、创新与承诺的核心价值观,致力于以科技创造更美好的未来。欲了解更多信息,请访问公司网站www.ti.com.cn

商标

MSP430,SimpleLink和TI E2E是德州仪器的商标。所有其它商标均归其各自所有者专属。