2018年9月18日

德州仪器(TI)近日推出了两款新型USB Type-C™和USB电力输送(PD)控制器,具有完全集成的电源路径,可简化设计,最大限度减小解决方案尺寸并加快产品上市速度。TPS65987D和TPS65988为系统设计人员提供了业界最高集成度,可降低设计复杂性和总成本。如需了解更多信息,敬请访问http://www.ti.com.cn/TPS65987D-pr-cnhttp://www.ti.com.cn/TPS65988-pr-cn

德州仪器推出首款200W和100W USB Type-C™和USB电力输送控制器

这两款器件是业界首款能够分别提供100 W和200 W功率的USB PD控制器,支持计算应用,并可在其他应用中,如无线电动工具、游戏和虚拟现实耳机等,实现USB Type-C™的优势。TPS65987D是一款单端口器件用于提供100 W功率,内部集成了独立的20-V、5-A拉电流和灌电流负载开关。TPS65987D具有低RDS(on)(25mΩ)和反向电流保护,可为端口充电需求管理提供全面的解决方案。双端口TPS65988可以提供200W的功率,以及两个集成的5-A双向负载开关和外部电源路径控制,以同时实现5-A的供电能力。

这些器件均经过USB PD 3.0认证、UL认证和国际电工委员会(IEC)安全认证,并经过预编程,可支持多种最常见的用例,包括DisplayPort™和Thunderbolt™应用。通过易于使用的配置工具可支持其他用例。 

TPS65987DTPS65988的主要特性和优势

  • 组件数量更少,设计更简单:与通常需要18个外部电源路径组件的离散实现相比,完全集成的USB PD控制器可帮助设计人员降低设计的复杂性。此外,新型控制器还可为多个电源路径提供集成的反向电流保护,以进一步节省电路板空间并保护系统和控制器免受过流影响。

 

  • 业界最高功率水平:200W功率实现了快速的USB Type-C™充电,两个集成的5-A场效应晶体管(FET)路径使其能够支持笔记本电脑、扩展坞或连接外设等高功率应用,同时保持低RDS(on),以最低功耗实现高效充电。
  • 配置简单:无需进行固件开发,因为每个器件都针对最常见的用例进行了预配置,从而可以快速轻松地进行选择和实施。

 

TIUSB Type-CTM优势

作为USB开发者论坛的创始成员,TI在发布高性能的USB兼容产品方面拥有20年历史。TI为设计人员提供了无与伦比的资源和专业技术,包括硬件设计实例、德州仪器在线支持社区和培训内容

封装和供货情况

这两款器件均采用7mm×7mm分割垫、方形扁平无引脚(QFN)封装,现可从TI商店和授权分销商处购买。

了解有关TI USB Type-CTM产品组合的更多信息