2018年6月19日

 

德州仪器(TI)近日推出了三款兼具高速和高精度的新型放大器,使设计人员能够为误差敏感型应用创建更精确的电路。新器件支持对测试与测量、医疗和数据采集系统中各种输入信号进行更精确的测量和更快的处理。如需了解有关TI新型放大器(最大电源电压范围为27V至36V)的更多信息,敬请访问http://www.ti.com.cn/zh-cn/amplifier-circuit/featured-products.html

 

设计人员可以选择符合其系统要求的放大器架构,其输入电压、带宽和关键特性分别如下:

  • OPA2810:27V结型栅场效应晶体管(JFET)输入双运算放大器(op amp),120MHz带宽,500μV最大失调电压。
  • OPA189:36V零漂移运算放大器,14MHz带宽,友好型多路复用器(MUX)。
  • THS3491:32V电流反馈放大器,900MHz小信号带宽,±420mA输出电流。

带宽更宽、速度更快
TI新型高压放大器的带宽和压摆率高达竞争器件的两倍,因此具有以下系统级优势:

  • OPA2810和OPA189的高带宽能够实现高增益配置并加快响应时间,以更精确地进行测量。
  • 设计人员可以借助THS3491电流反馈放大器的小信号高宽带、高压摆率和±420 mA输出电流来实现低失真和高输出功率级别。对于测试和测量系统(例如任意波形发生器、激光二极管驱动器和高容性负载驱动应用),THS3491能够在200 MHz(100Ω负载)下实现10V峰到峰输出级。

 

优化误差敏感型应用的精度
这些高压放大器的卓越精度提高了系统准确度,同时减少了对外部校准的需求并最大限度地减少了物料清单(BOM)成本。其精度优势包括:

  • OPA2810运算放大器具有业界领先的最大偏差和最低电压噪声(5.7 nV/√Hz),适用于100到200 MHz带宽范围内的27V放大器,使工程师能够在数据采集和信号处理应用中实现更精确的测量。
  • OPA189是一种噪声超低(达5.2 nV/√Hz)、带宽最高的零漂移运算放大器。凭借0.02μV/°C的较低最大温漂,OPA189还可以在无需校准的情况下减小温度误差,从而提高在扩展温度范围内的系统精度。

功耗更低
TI新型放大器的功耗比竞争器件低80%,可在高速设计中实现低功耗操作:

  • 120MHz OPA2810运算放大器可实现3.6mA的最佳电流消耗,同时具有出色的信噪比和失真性能。
  • OPA189针对功率敏感型设计中需要高增益和低失真度的应用而设计,是一种具有14MHz带宽的最低功耗型零漂移运算放大器。该器件使工程师能够设计出高分辨率的噪声敏感型工业系统,同时仅消耗1.3mA的静态电流,从而使模拟输入模块、电池和LCD测试设备受益。

 

速度设计的工具和支持
借助这些参考设计,工程师可以启动其高压系统的设计:

 

封装和供货
TI新型高压放大器的封装如下表所示。目前,TI商店和授权经销商可批量提供OPA189和THS3491放大器。此外,目前可通过TI商店和授权经销商获得OPA2810DGKEVM评估模块,并且OPA2810放大器于2018年第3季度投入量产。

产品

评估模块EVM

封装

立即订购

OPA2810 JFET输入运算放大器

OPA2810DGKEVM

8引脚SOT-23
8引脚VSSOP

OPA2810IDCNT
OPA2810IDGKR

OPA189零漂移运算放大器

DIYAMP-EVM
DIP-ADAPTER-EVM

8引脚SOIC

OPA189IDR
OPA189ID

THS3491电流反馈运算放大器

THS3491DDAEVM
THS3491RGTEVM

8引脚SOIC
16引脚VQFN

THS3491IDDAR
THS3491IRGTR

TI放大器专家处了解更多信息

var _cf = _cf || []; _cf.push([’_setBm’, true]);