2018年6月12日

TI推出业界最小封装和最高效率的SIMPLE SWITCHER®同步转换器

德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日宣布推出两款采用超小型Hot Rod™ QFN封装的宽输入电压同步SIMPLE SWITCHER® DC/DC降压稳压器。高集成度3A LMR33630 和2A LMR33620 降压转换器具有业内最佳的满载效率 (92%),专用于严苛并对可靠性有高要求的工业电源;同时,开关频率最高可至2.1 MHz。这两款转换器与TI的WEBENCH®电源设计工具配合使用,不仅可以简化功率转化,还可以加速设计进程。如需了解更多信息、获得样片和评估模块,敬请访问www.ti.com.cn/lmr33630-pr-cn

3.8V至36V的LMR33630和LMR33620降压稳压器采用3mm×2mm的散热增强型封装。这款小巧的HotRod™ QFN封装具有独特的可润湿侧翼,能够通过焊后光学检测简化制造流程的同时,还使得LMR33630在3A电流时具有业界最高的0.5A/mm2功率密度。优化的封装结构和对称的引脚布局最大限度地降低寄生电感,并帮助优化输入旁路电容的布局,减少传导和辐射。观看“利用HotRod封装降低EMI和缩小解决方案尺寸”视频。

LMR33630LMR33620的主要特性及优势

  • 新的DC/DC转换器为标称12V或24V的系统提供最高可至36V的工作输入电压范围,相关系统包括:工厂自动化、家庭自动化、电机驱动、逆变器及伺服控制单元等。针对高达60V的应用,TI推出了600mA LMR36006 及采用引脚兼容封装的1.5A LMR36015 同步降压转换器。
  • 36V稳压器在24VIN、5VOUT 和400kHz开关频率下可实现92%的满载效率。超低的24μA典型待机静态电流可提高轻载效率。

封装及供货

现可通过TI store和授权分销商订购采用12引脚 HotRod封装的36V LMR33630LMR33620。现可通过TI store订购采用12引脚 HotRod封装的60V LMR36015LMR36006以及采用8引脚 SOIC封装的36V LMR33630LMR33620
订购评估模块。

 

下载相关参考设计

 

了解更多TI电源产品