高度集成的宽VIN同步转换器具有出色的EMI和热性能

德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出了两个具有出色的抗电磁干扰(EMI)和热性能的宽VIN同步直流/直流降压稳压器系列。高度集成的5-A和6-A LM73605/6 以及2.5-A和3.5-A LM76002/3降压转换器具有优化的引脚排列和出色的热导率,可简化符合极具挑战的工业及汽车应用中EMI合规及可靠性要求的流程。如需了解更多信息并获得样片和评估模块,敬请访问http://www.ti.com.cn/lm73605-pr-cn

2018年2月26日

3.5V至36V LM73605/6和3.5V至60V LM76002/3 降压稳压器满足并超越了苛刻的CISPR 25 Class 5汽车电磁兼容性(EMC)要求。这些稳压器的可编程输出开关频率既可设置在AM频段以上,消除AM频段的干扰,降低输出滤波器的尺寸和成本;也可以设置在AM频段以下优化效率。观看视频,了解如何利用TI的在线工具箱解决EMI问题。

小巧的QFN封装具有独特的可润湿侧翼,可实现7.1ºC/W(ΨJB)的超低热导率,从而提高可靠性,还能够通过焊后光学检测以简化制造过程。优化的封装引脚布局为电路板设计提供了更高的灵活性,有助于改善散热,从而最大限度地减少辐射发射和传导发射。观看视频,了解如何利用TI的在线工具箱解决散热问题

LM73605/6LM76002/3的主要特性与优势

  • 新型直流/直流转换器可为远程无线电单元、超声波扫描仪、电机驱动器、逆变器和伺服控制单元等标称12V、24V或48V系统提供最高60V的操作输入电压。
  • 新型稳压器在12VIN,5VOUT和500KHz开关频率下可提供最高92%的满载效率。极低的15μA待机静态电流可提高轻载效率。
  • 汽车级LM76002-Q1, LM76003-Q1, LM73605-Q1LM73606-Q1支持紧凑型汽车应用,例如车载信息娱乐系统主机和用于自动驾驶的前置/环视摄像头。

加快设计的支持和工具

封装和供货
LM73605LM73606LM76002LM76003 均采用30引脚,4mm×6mm WQFN封装。所有产品现在都可从TI商店和授权经销商处购买。

了解有关TI电源产品系列的更多信息