2018年2月7日

外形小巧但功能强大:超小型放大器在复杂系统设计中展现优异性能

州仪器(TI)(NASDAQ: TXN)近日推出了超小型运算放大器(op amp)和低功率比较器,占用空间仅为0.64mm2 。作为首款使用X2SON封装的放大器,TLV9061运算放大器与TLV7011系列比较器能够帮助工程师减少系统尺寸及成本,同时在多样的物联网、个人电子及工业应用中保持高性能,具体包括手机、可穿戴设备、光学模块、电机驱动、智能电网和电池供电系统等。如需了解更多信息,敬请访问:www.ti.com.cn/tlv9061-pr-cnwww.ti.com.cn/tlv7011-pr-cn

具有高达10MHz的增益带宽,6.5 V/µs的转换速率及10 nV/√Hz的低噪声谱密度,TLV9061运算放大器适用于高带宽、高性能系统。TLV7011系列毫微功耗比较器反应迅速,传播延迟仅为260ns且能耗比同类比较器低50%。此外,这两款器件都支持在低至1.8V低压操作下的轨至轨输入模式,使之更易于在电池供电应用中运行。

利用TLV9061运算放大器 在小空间内实现高性能

  • 降低系统尺寸及成本:除了小巧的外形之外,TLV9061运算放大器集成EMI滤波输入,可以帮助易受射频噪音影响的系统保持稳定的性能,并大幅降低对外部离散电路的需求。
  • 更高的直流精度工作温度范围从-40至125摄氏度,具有低于同类产品两倍的偏移漂移和典型输入偏置,提供一个更加精确的信号链解决方案。

利用TLV7011系列比较器实现更低的功率和更快的响应速度

    • 更小的占用空间,更多的功能:在过驱输入时不会产生相位反转和内部迟滞,能够提升系统设计的灵活性并降低对外部组件的需求。
  • 能耗降低50%具有335nA低功耗及260ns低传播延迟的TLV7011系列毫微功耗比较器,能够实现低功耗系统中的监测信号并快速做出反应。

以上德州仪器小型放大器产品系列新增加的器件,使工程师能够拥有行业领先的封装选择并利用世界超小型运算放大器和比较器设计出保持高性能的,更小体积的系统。
加速设计的工具和软件支持
在使用TLV9061运算放大器和TLV7011系列比较器时,设计人员可以下载TINA-TI SPICE模型 模拟设计并预测电路反应。工程师也可以使用TLV9061 运算放大器快速启动小型有刷直流伺服驱动器设计,而且还可借助10.8-V/15-W, >90% 效能, 2.4-cm2的功率级参考设计。同时,还可以应该在TI商店 和授权经销商处获取的DIP适配器评估模块,简单快速地评估TLV7011比较器。

封装和供货
现可通过TI商店及授权经销商申请TLV9061型运算放大器的试生产样片和批量订购TLV7011系列比较器获得,可提供5引脚超小型无引线(X2SON)封装,尺寸为0.8 mm x 0.8 mm x 0.4 mm。更多该系列比较器信息,请参见下表:

型号

电源电压 (Vcc)

直流输入偏置 (Vios)

传播延迟 (tpd)

电源电流
(Icc)

TLV7011

1.6 – 5.5 V

0.5 mV

260 ns

5 µA

TLV7021

1.6 – 5.5 V

0.5 mV

260 ns

5 µA

TLV7031

1.6 – 6.5 V

0.1 mV

3 µs

335 nA

TLV7041

1.6 – 6.5 V

0.1 mV

3 µs

335 nA

从德州仪器放大器专家了解更多信息

加入德州仪器在线支持社区,寻找解决方案,获得帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识和解决难题。