2016 年 8 月 16 日

德州仪器(TI)近日推出了一种多端口C型USB功率传输(PD)迷你扩展坞参考设计,该设计可提供音频、USB数据、功率和视频支持。此TI Designs新型参考设计可由传统的电源适配器、C型USB适配器或笔记本电脑进行驱动,为终端用户提供灵活而智能的功能服务。该参考设计为2×4英寸扩展坞提出了一个经完整测试与验证的计划,相较于现有对接方案,其尺寸至少可缩小50%。如需下载参考设计、测试数据、原理图及更多信息,敬请访问www.ti.com.cn/minidock-pr-cn
支持视频和充电的C型USB功率传输迷你扩展坞参考设计(TIDA-01243)的核心为TPS65982 C型USB PD控制器。TPS65982启用双重端口C型USB功能,能够传送60瓦功率,并支持显示端口交替模式和USB数据传输。此外,该设计具有TPS65986 C型USB PD控制器、HD3SS3212 超速多路器、TUSB321双重端口控制器和HD3SS460交替模式多路器,这种组合为功率、数据和视频传输提供双重端口性能。

主要特性和优势:

  • 双向功率与数据传输:该设计可对源电流和反向电流实现自主PD交流,无需使用外部微控制器。
  • 最小方案尺寸:通过在优化电路中结合高度集成的TPS65982和其他C型USB部件,迷你扩展坞参考设计有助于工程师开发更小的扩展坞,相较于市面上具有相似综合性能的其他设计,该设计的尺寸可缩小50%。
  • 显示端口和高清多媒体接口(HDMI)设计的灵活性:通过各种输出方式,迷你扩展坞同样支持USB3.0或4K分辨率视频和数字音频。
  • 开发时间短:设计中的所有集成电路(IC)符合现有C型USB PD标准,可简化并加快工程师的设计周期。
  • 使用简单:该设计结合T1 C型USB PD式集成电路的整体方案,包括端口控制器、数据多路复用器、DC/DC转换器、负载开关、场效应晶体管(FET)、信号调节器和电路保护,在设计实施期间为产品选择和购买提供便利。

德州仪器和CUSB
迷你扩展坞设计凸显了行业中最完整的C型USB产品和资源组合。作为USB开发者论坛的创建成员,德州仪器拥有20多年的USB产品设计经验,能够帮助设计师在高性能产品的基础上提出最具创新意义的终端解决方案。

可用性
TI Designs迷你扩展坞参考设计 (TIDA-01243) 现可供下载。此外,还有一种评估模块可供设计师快速评估和实施其迷你扩展坞设计。现可在TI商店(TI store)和TI授权的分销网站购买USB-CTM-MINIDK-EVM

TI获得更多关于C型USB功率传输(PD)的信息

您必须登录才可查看此项目。

此区域保留供新闻媒体成员使用。如果您符合条件,请更新您的用户个人资料,然后选中“选中此处以注册为新闻媒体的正式成员”框。请在“媒体凭据的支持信息”框中输入任意说明。我们将在一个工作日内通过电子邮件通知您的状态。