2016 年 4 月 1 日

 

低静态电流降压转换器大幅度降低了系统噪声并节省了汽车用电源系统的空间

2016年3月29日,北京讯

近日,德州仪器 (TI) 推出了一款2.2MHz、双通道同步降压转换器;这款器件特有区别于其它产品的一套特性——专门设计用于大幅降低汽车信息娱乐和高端集群电源系统等高压DC/DC降压应用中的电磁干扰 (EMI) 和高频噪声。LM5140-Q1控制器包含支持相位交错的双输出,并且提供能够加快生产速度的可润湿侧翼封装。将LM5140-Q1与TI的WEBENCH®汽车设计工具结合在一起使用时,更能够使工程师们加快汽车设计的上市时间。如需了解更多信息并获得样片和评估模块,敬请访问http://www.ti.com.cn/product/cn/LM5140-Q1/description


LM5140-Q1主要特性和优势:
• 3.8V至65V的宽运行范围能够处理针对12V/24V铅酸电池和新兴的48V锂离子汽车用电池的怠速熄火系统和抛负载情况。您可以点击阅读“在汽车冷启动条件下保持输出电压稳压。”了解更多详情。
• 具有外部同步功能的2.2MHz运行可将开关噪声移动到灵敏的AM波段以上,且无需跳变频率。
• 独特可调的栅极驱动转换率控制可以在只将效率减少1%的情况下,将电磁干扰 (EMI) 辐射降低高达10dB,从而减少了外部电磁干扰 (EMI) 的过滤、节省了印刷电路板 (PCB) 面积、并且更加轻松地满足CISPR 25汽车电磁干扰 (EMI) 要求。请点击此处观看视频,阅读博文,了解如何用转换率控制降低电磁干扰 (EMI) 。
• 待机时,无负载时的单通道运行仅需35uA的低静态电流(IQ),这延长了“常开”应用中电池的使用寿命。
• 为了加快生产速度,可润湿侧翼封装支持焊后目视检验。阅读博客:“可润湿侧翼QFN封装对于汽车应用的意义。
如需了解需要15V以上的经稳压电压的工业应用的相关信息(如可编程逻辑控制器或工厂自动化设备等),敬请阅读博文,“如何扩展一个控制器的输出电压范围。”
LM5140-Q1与近期发布的LM53600-Q1、LM53601-Q1、LM53602-Q1和LM53603-Q1降压转换器形成了一个完整的控制器和转换器系列;这个系列设计用于那些汲取电流为1A以下至高于10A的汽车应用。所有这些器件特有2MHz以上的开关频率、低运行IQ和EMI减少特性。

产品型号

工作电压范围(绝对最大值)

工作频率

IQ (运行/关断时)

封装

LM5140-Q1

3.8 V-65V (70V)

2.2 MHz或440 kHz

35uA/9uA

40引脚VQFN*

LM53600-Q1

3.5 V-36V (42V)

2.1 MHz

23uA/1.8uA

10引脚WSON*

LM53601-Q1

3.5 V-36V (42V)

2.1 MHz

23uA/1.8uA

10引脚WSON*

LM53602-Q1

3.5 V-36V (42V)

2.1 MHz

24uA/1.7uA

16引脚HTSSOP

LM53603-Q1

3.5 V-36V (42V)

2.1 MHz

24uA/1.7uA

16引脚HTSSOP

* 可润湿侧翼封装。


LM5140-Q1用外部金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 来支持高端信息娱乐系统和其它噪声敏感系统中高达10A的双通道负载。对于新兴的先进驾驶员辅助系统(ADAS),LM53600-Q1和LM53601-Q1分别支持650mA和1A的负载电流。针对更高电流的ADAS和信息娱乐系统,LM53602-Q1和LM53603-Q1分别传送2A和3A负载。请观看视频,“TI针对36V,1A汽车应用的LM53601-Q1 2.1MHz降压转换器。”

设计一个汽车类摄像头模块
下载“采用宽输入电压前端、用于未压缩数字视频的汽车类摄像头模块参考设计”来查看完整的未压缩数字视频的汽车摄像头模块参考设计。参考设计包括LM53601-Q1转换器和DS90UB913A 12位序列化器。参考设计满足所有行业测试,包括ISO7637脉冲反向电池、输入过压和CISPR25类5-conducted EMI。

创建一个30W的环视ADAS系统
下载“针对30W ADAS系统,具有所需汽车保护的系统级参考设计”,查看一个特有TI LM53603-Q1转换器、LM26420-Q1稳压器和LM3880排序器的完整系统参考设计。这个参考设计符合包括ISO7637脉冲、反向电池、输入过压和CISPR25 3类传导性EMI在内的全部行业标准。

供货和封装
现在TI和其授权分销商可批量供货,LM5140-Q1采用8引脚,6mm x 6mm x 0.9mm超薄四方扁平无引线(QFN)封装。订购LM5140-Q1评估模块,下载用于LM5140-Q1的快速启动计算器。

进一步了解TI的电源管理产品库:
• 在TI的参考设计库中搜索并下载电源参考设计。
• 加入德州仪器在线支持社区电源管理论坛,寻找解决方案,获得帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识和解决难题。

关于德州仪器(TI)
德州仪器(TI)是一家全球性半导体设计制造公司,始终致力于模拟IC及嵌入式处理器开发。TI拥有全球顶尖人才,锐意创新,塑造技术行业未来。今天,TI正携手超过10万家客户打造更美好未来。更多详情,敬请查阅http://www.ti.com.cn

关于德州仪器 (TI) 的WEBENCH工具
WEBENCH设计工具和电源架构工具是业内唯一一款可实现点到点电路设计、仿真和针对封装、价格以及效率进行优化的在线工具,并且能够将电路原理图和印刷电路板 (PCB) 布局布线文件直接下载到计算机辅助设计 (CAD) 工具中。组件库包括120个厂商生产的40000多种组件,并且TI的分销商每小时都会更新价格和供货情况。此工具支持8种语言,用户可以比较整个系统设计,并且在几分钟内做出供货决定。请单击这里,在TI的WEBENCH中开始一个免费设计。

商标
WEBENCH是一个注册商标,TI E2E是德州仪器 (TI)的商标。所有其它商标和商标均归其各自所有者专属。

 

 

 

您必须登录才可查看此项目。

此区域保留供新闻媒体成员使用。如果您符合条件,请更新您的用户个人资料,然后选中“选中此处以注册为新闻媒体的正式成员”框。请在“媒体凭据的支持信息”框中输入任意说明。我们将在一个工作日内通过电子邮件通知您的状态。