2015 年 5 月 20 日

业界首例161 GSPS ADC、四通道14500 MSPS ADC支持DC耦合的4.5 GHz DVGA可提供最佳信号分析准确度

2015年5月20日,北京讯

日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款16位1 GSPS模数转换器 (ADC) ADS54J60,这也是业内首例在1 GSPS 采样速率下实现超过70 dBFS信噪比 (SNR) 的模数转换器。另外,TI 还推出了最高密度的四通道14位500 MSPS 数转换器­——ADS54J54。为了优化信号链,TI 的新型LMH6401 4.5 GHz全差分数字可变增益放大器 (DVGA) 提供了最宽的带宽和DC耦合,并实现了低频和高频信号采集,此外,还不受 AC 耦合型系统中使用的平衡-不平衡变压器带来的限制。这些模数转换器与放大器配合工作,可在国防、航天、测试与测量、以及通信基础设施等应用中提供最高的性能、最低的功耗并节省空间。

ADS54J60和ADS54J54 ADC的主要特性与优势包括

·         同类产品中最高的速度:16位1 GSPS ADS54J60 ADC和14位500 MSPS ADC54J54可提供更高的频率和更加准确的信号分析。

·         最高的动态性能:ADS54J60可提供比竞品高3 dB以上的SNR(在FIN = 170 MHz 时可达到70 dBFS)、-159 dBFS/Hz 的噪声基底和86 dBc的无杂散动态范围 (SFDR)。这些特性使之可实现高的频谱纯度,并能够在有大型阻碍物的情况下发现微弱的信号。

·         高密度:ADC54J54 的尺寸比竞品小一半,在单个9 mm x 9 mm封装中提供了四个通道。ADS54J60在单个10 mm x 10 mm封装中提供了两个通道。

·         降低了数据接口速度并减少了外部处理器资源:集成型数字下变频器 (DDC) 提供了可编程抽取器以及旁路模式。

·         简化了电路板布线及器件同步:这两款ADC均提供了高速JESD204B串行数据接口,以此简化了其至处理器的连接,包括66AK2L06片上系统和FPGA。

·         低功耗:与竞品相比,此次推出的两款新型ADC的功耗均降低了20%。

LMH6401 DVGA 的主要特性与优势包括

·         业界领先的带宽及对 DC 耦合的支持:4.5 GHz以及-6 dB至26 dB的可编程增益和DC耦合实现了低频和高频信号采集。从而可在测试与测量应用中实施全面的信号验证和分析。

·         高线性度:在200 MHz具有43 dBm OIP3,在1 GHz (2Vpp) 具有-63/-63 dBc二次和三次谐波失真。

·         大的增益范围:32 dB 的增益范围和1 dB步进控制可优化信号链路的动态范围。

·         业界最低的功耗:可在5 V电压下使用355 mW功率,这比竞品功耗低至少40%。

·         高密度:3 mm x 3 mm的封装尺寸较之竞品放大器小40%以上。

工具与软件

TI可为系统设计人员提供完整的支持套件,包括样片、产品评估模块 (EVM)(ADS54J60EVM ADS54J54EVMLMH6401EVM)以及一个数据转换器捕获卡和图形发生器 (TSW14J56EVM)。为ADC和放大器提供了IBIS模型,并提供了一个用于放大器的TINA-TI模型。

通过德州仪器在线技术支持社区的数据转换器论坛放大器论坛可获得所需的支持,在该社区里,工程师们可以与同行工程师和TI专家共同寻找解决方案、获取帮助、共享知识并解决问题。

价格与供货情况

所有的IC目前皆在TI Store供应样片。ADS54J54现可供货,ADS54J60将于2015年第4季度供货,LMH6401将于2015年6月供货。

查看产品数据表以了解有关 TI 新型 IC 的更多详情:

·         双通道16位1 GSPS ADS54J60模数转换器 (ADC)。

·         四通道14位500 MSPS ADS54J54模数转换器 (ADC)。

·         4.5 GHz LMH6401数字可变增益放大器 (DVGA) 。

您必须登录才可查看此项目。

此区域保留供新闻媒体成员使用。如果您符合条件,请更新您的用户个人资料,然后选中“选中此处以注册为新闻媒体的正式成员”框。请在“媒体凭据的支持信息”框中输入任意说明。我们将在一个工作日内通过电子邮件通知您的状态。