TI集成度最高的线性稳压器可提供75%的效率,且功率密度是其他线性稳压器的两倍

 

 

2019年3月19日

2019年3月19日,北京讯 —— 德州仪器近日推出了首款智能AC/DC线性稳压器,扩展了其500多种线性稳压器的广泛产品组合。该器件效率提高75%,功率密度是其他线性稳压器的两倍,可实现高效率和超低噪声之间的最佳平衡,同时缩小电源尺寸。完全集成的TPS7A78线性稳压器采用独特的开关电容架构,可消除分立元件,包括外部电感器和变压器以及微型断路器和中断器,用于电网基础设施和楼宇自动化中电子计量等应用的防篡改设计。如需了解更多信息、样品,敬请访问www.ti.com/TPS7A78-pr

德州仪器将于2019年3月18日至20日在加利福尼亚州阿纳海姆举行的应用电力电子大会(APEC)第511号展位上展示TPS7A78线性稳压器。阅读 关于德州仪器在APEC的最新电源创新的简文,了解新产品和端到端电源管理系统解决方案,包括可帮助工程师快速上市的硬件、软件和参考设计。

作为一款非隔离式线性稳压器,TPS7A78可通过更小、更少的元件从AC到DC提供高达0.5 W的功率。这种智能设计通过有源电桥、开关电容和集成低压差稳压器(LDO)优化了稳压。与采用齐纳二极管的传统电容器-压降解决方案中的线性稳压器相比,这种设计可实现更高的效率和更小的电容器尺寸。了解更多信息,请观看视频“什么是智能AC/DC线性稳压器?

TPS7A78的主要特性和优点

  • 低待机功率:独特的动态有源桥式钳位可对输入电压进行预调压,以实现最佳性能,从而将待机功耗降至10 mW。与传统的电容器-压降解决方案相比,功耗可降低75%
  • 更高的功率密度:开关电容架构可消除多达26个分立元件,包括桥式整流器。与传统的电容器-降解决方案相比,这种架构可将电容器尺寸减小25%
  • 防篡改设计:TPS7A78无昂贵的磁屏蔽,因此符合电子计量等应用所要求的国际电工委员会(IEC)61000-4-8标准。要了解电源设计人员如何使用TPS7A78帮助满足系统电磁兼容性要求,请阅读短文“如何实现简单的非磁性AC/DC电源。”

供货与封装

TPS7A78 其采用14引脚、5 mm×6.5 mm薄型封装(TSSOP),可通过德州仪器商店和授权分销商购买。

了解更多关于德州仪器电源管理产品组合的信息

###

关于德州仪器(TI)

德州仪器(TI)是一家全球性半导体设计制造公司,始终致力于模拟集成电路(IC)及嵌入式处理器开发。TI拥有全球顶尖人才,锐意创新,塑造技术行业未来。今天,TI正携手超过10万家客户打造更美好未来。更多详情,敬请查阅http://www.ti.com.cn/ .

商标

TI E2E是德州仪器的商标。所有其它商标均归其各自所有者专属。