넓은 VIN으로 동작하는 고도로 통합적인 DC/DC 벅 레귤레이터로서, 산업용 및 자동차 애플리케이션으로 배터리 시간 연장

 
2019 년 11 월 12 일

 

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr) 2019 11 13 TI(나스닥: TXN)는 5넓은 입력 전압(VIN)으로 동작하고 5경부하 효율이 우수하고 5설계를 간소화하고  5전체적인 전원 솔루션 비용을 낮추는 동기 DC/DC 벅 컨버터 제품을 출시한다고 밝혔다. TI의 LM5164 100V 1A 스텝다운 전압 컨버터를 사용함으로써 배터리로 작동되는 산업용 및 자동차 전원장치로 보드 공간을 축소할 수 있다. 또한, TI의 WEBENCH® 파워 디자이너 툴을 사용해서 전원 변환 디자인을 보다 쉽고 빠르게 설계할 수 있다. 제품에 관한 추가 정보나 샘플과 평가 모듈(EVM)에 관해서는 링크(http://www.ti.com/LM5164)에서 볼 수 있다.

TI의 LM5164LM5180는 사용하기 쉽고 대기 전류(IQ)가 극히 낮은 동기 스텝다운 벅 레귤레이터로서, COT(constant on-time) 제어 아키텍처를 채택하고 상측 및 하측 전력 MOSFET을 포함한다. 고도로 효율적인 벅 컨버터로서 6V~100V의 넓은 입력 전압으로 동작하고 최대 1A의 DC 부하 전류를 제공할 수 있다. COT 아키텍처이므로 외부 부품을 필요로 하지 않고, 내부 VCC 바이어스 전원과 부트스트랩 다이오드를 포함하므로 추가적인 커패시터가 필요 없다.

또한, 전기 자전거와 전기 스쿠터 용으로 지속 시간이 긴 13S 48V 리튬이온 배터리 팩을 설계하는 것에 관한 정보(링크)와 정확한 게이징과 50mA 대기 전류를 특징으로 하는 13S 48V 리튬이온 배터리 팩 레퍼런스 디자인(링크)을 제공한다. 이 밖에도, 자동차용으로 LM5164-Q1을 제공하는데, 이를 사용해서 48V/12V 마일드 하이브리드 전기차 용으로 모터 구동 인버터를 설계하는 것에 관한 내용은 영상을 통해 확인 가능하다(링크).

LM5164와 LM5164-Q1은 TI의 고도로 통합적인 DC/DC 컨버터 제품군으로 새롭게 추가되는 제품들로서, 이들 컨버터 제품을 사용해서 되도록 크기는 소형화하면서 전원 공급을 극대화할 수 있다.

LM5164 제품 특징

  • 보드 공간 절약: 이 새로운 디바이스 제품은 5mm x 6mm 크기의 열 효율 SOIC PowerPAD™ 패키지를 채택함으로써, 경쟁 제품에 비해서 크기가 약 30퍼센트가량 더 작다. LM5164를 사용함으로써 105mm2의 솔루션 크기로 전체적인 전원장치를 설계할 수 있는데, 이는 경쟁 제품 사용 시보다 10퍼센트 이상 크기가 더 작은 것이다.
  • 우수한 경부하 효율: LM5164는 정격 대기 전류가 10mA로 매우 낮다. 그러므로 1mA 부하로 24V 대 5V 변환이라고 했을 때 경쟁 솔루션과 비교해서 경부하 효율이 10퍼센트 가량 더 우수하며 배터리 시간 연장의 이점도 있다.
  • 간소한 설계와 비용 절감: 표준적 8핀 SOIC 패키지이고, 필요한 외부 부품 수를 줄이고, WEBENCH® 파워 디자이너 툴을 사용할 수 있으므로 설계를 간소화하고 비용을 낮춘다.

공급 가격

100V LM5164LM5164-Q1은 현재 TI store와 공식 유통판매 채널을 통해서 공급되고 있으며, 가격은 소형 릴 형태로 1천 개 수량 기준으로 개당 각각 1.53달러 및 2.04달러이다. LM5164-Q1EVM-041 평가 모듈은 75달러에 구입할 수 있다.

TI 전원 제품 관련 링크