업계에서 가장 작은 크기, 낮은 전력, 고온 동작, 구리선과 광섬유 모두 지원

 
2019 년 10 월 23 일

TI(나스닥: TXN)는 2 종류의 새로운 이더넷 물리층(PHY) 트랜시버 제품을 출시한다고 밝혔다. 이 신제품을 통해, 디자이너들은  공간 제약적 애플리케이션이나 시간 민감형 네트워크(TSN)에 사용할 수 있는 커넥티비티 선택권이 넓어졌다. DP83825I 저전력 10/100Mbps 이더넷 PHY는 경쟁 디바이스들보다 패키지 크기가 44% 더 작으며 150m 케이블 도달 거리를 제공한다. DP83869HM은 업계 최초의 기가비트 이더넷 PHY로서, 구리선과 광섬유 매체를 모두 지원하며 최고 125°C의 고온에서도 작동이 가능해 가혹한 환경에서도 기가비트 이더넷 커넥티비티의 속도와 신뢰성을 제공할 수 있다. 제품에 관한 추가 정보는 www.ti.com/DP83825I-prwww.ti.com/DP83869HM-pr에서 확인할 수 있다.

TI의 이더넷 PHY 트랜시버 제품 포트폴리오에 새롭게 추가되는 트랜시버 제품은, 커넥티비티에 대한 다양한 요구를 충족한다. DP83825I는 작은 패키지, 낮은 전력 소모, 긴 케이블 도달 거리가 특징으로, 컴팩트한 IP 네트워크 카메라, 조명, POS 단말기, 그 밖의 공간 제약적 애플리케이션 설계 시에 네트워크 도달 거리를 희생할 필요 없이 크기와 비용을 낮출 수 있다. DP83869HM은 고온에서도 작동할 수 있을 뿐만 아니라 정전기 방전(ESD) 내성이 뛰어나고 매체 변환이 가능해 공장 자동화, 모터 구동, 전력망 인프라 장비 같은 애플리케이션의 성능을 향상시키고 설계 유연성을 높일 수 있다.

DP83825I: 시스템 크기와 비용은 줄이면서 네트워크 거리 향상

  • 업계에서 크기가 가장 작은 이더넷 PHY: DP83825I는 3mm x 3mm QFN 24핀 패키지와 긴 케이블 거리가 특징으로, 시스템 디자인을 소형화하면서 네트워크의 물리적 거리를 늘릴 수 있다. 케이블 거리가 길어 이더넷 리피터를 없앨 수 있고, 비용을 추가적으로 낮출 수 있다.
  • 극히 낮은 이더넷 PHY 전력 소모: DP83825I는 125mW 미만의 전력을 소모하므로 열 발생과 전력 소모를 낮춘다. 뿐만 아니라, 에너지 효율 이더넷, WOL(wake-on-LAN), 매체 액세스 제어 차단 같은 절전 기능들을 제공한다.

DP83869HM: TSN으로 이더넷 성능 극대화

  • 업계에서 가장 넓은 온도 범위와 높은 ESD 내성: DP83869HM은 기가비트 광섬유 작동을 위해 -40°C~125°C의 온도 범위를 지원하는 것은 물론8kV IEC 61000-4-2 표준 요건을 상회할 정도로 ESD 내성이 우수해, 고온에서 동작하며 정전기에 취약한 산업용 환경에서 이더넷 시스템 신뢰성을 높인다.
  • 설계 유연성: DP83869HM은 1000Base-FX와 100Base-X 이더넷 프로토콜을 비롯해 구리선과 광섬유 이더넷 표준 간에 변환을 지원한다. 또한 네트워크 거리를 보다 확장할 수 있으며, 낮은 지연시간(총 390ns 미만) 덕분에 1000Base-TX와 100Base-TX 표준을 충족하는 TSN을 지원한다.

설계를 돕기 위한 툴과 지원

TI는 엔지니어들의 개발을 돕기 위해서 DP83825IDP83869HM 용의 평가 모듈을 제공한다.

패키지, 공급, 가격

DP83825I는 현재 TI store를 통해서 사전 샘플을 제공하며, 24핀 3mm x 3mm QFN 패키지로 제공된다. 가격은 1천 개 기준으로 개당 0.71달러이다.

DP83869HM은 현재 TI store와 공인 유통판매 업체들을 통해서 양산 수량으로 공급되며, 48핀 7mm x 7mm VQFN 패키지로 제공된다. 가격은 1천 개 기준으로 개당 7.13달러이다.

네트워크 데이터를 빨리 멀리 전송

DP83825I와 DP83869HM을 통해 TI는 자사의 고정밀, 저지연 이더넷 PHY 제품 포트폴리오를 더욱 확장시킬 수 있게 되었으며 이들 제품은 산업용, 자동차 및  범용 애플리케이션에 적용될 수 있다. 엔지니어들은 TI의 이더넷 PHY 제품을 통해 향상된 네트워크 성능을 달성할 수 있다.

TI 이더넷 PHY 디바이스 관련 링크