TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr) – TI(나스닥: TXN)는 두 개의 RF-샘플링 트랜시버를 출시한다고 밝혔다. 업계 최초로 네 개의 ADC (analog-to-digital converters)와 DAC (digital-to-analog converters)를 단 하나의 칩에 통합시킨 것이다. 업계 최대 주파수 범위와 최고 순시 대역폭, 개별 솔루션보다 75% 작아진 디자인 풋프린트를 가진 쿼드채널 AFE7444와 듀얼채널 AFE7422 트랜시버를 통해 엔지니어는 레이더와 소프트웨어 기반 무선 통신, 무선 5G 용도 등을 위한 멀티안테나 다이렉트 RF 샘플링을 보다 손쉽게 구현할 수 있다. (*상세 내용은 www.ti.com/AFE7444-pr 와 www.ti.com/AFE7422-pr 참조)
최대 대역폭을 이용한 주파수 계획 간소화
- 최고 순시 대역폭 (IBW)
AFE7444와 AFE7422는 RF 샘플링 트랜시버 중 가장 높은 IBW를 제공하며 엔지니어가 최대 600 %까지의 데이터를 처리할 수 있도록 해준다. DAC 개당 최대 9 GSPS (gigasamples per second)와 ADC 개당 최대 3 GSPS를 샘플링한다. AFE7444는 네 개 안테나 각각에서 800 MHz까지 송수신을 하고 AFE7422는 두 개 안테나 각각에서 1.2 GHz를 송수신한다. - 최대 주파수 범위
새 RF-샘플링 광대역 트랜시버들을 통해 엔지니어는 10 MHz부터 6 GHz까지 자유롭게 애플리케이션을 디자인할 수 있다.
다이렉트 RF 샘플링을 위한 디자인 공정의 완화
- 컴포넌트 개수의 감소
AFE7444와 AFE7422를 통해 엔지니어는 단 하나의 디바이스에서 최대 8 개의 안테나와 16 개의 RF 대역을 지원할 수 있다. 또한 엔지니어는 AFE7444 및 AFE7422를 통해 추가 주파수 변환 단계 없이 직접 입력 주파수를 C-대역에 샘플링 할 수 있어, 로컬 오실레이터, 믹서, 앰프, 필터 등을 디자인에서 제외할 수 있다. 게다가, 이 두 개 트랜시버의 아키텍처에서 기존 RF 솔루션보다 더 많은 프로그래머빌리티를 발휘할 수 있고, 탄력적인 데시메이션 옵션들을 통해 데이터 대역폭을 최적화할 수 있다. - 디자인 사이클 감소
네 개 ADC와 네 개 DAC를 하나의 칩 안에 두고 있는AFE7444와 AFE7422는 개별 컴포넌트로 디자인할 때 필요한 제조 및 테스트 단계에 수반되는 디자인 사이클을 크게 줄여준다.
고밀도 애플리케이션을 위한 공간 절약
- 작아진 디자인 풋프린트
17 mm x 17 mm 로 측정되는 TI의 RF-샘플링 트랜시버는 엔지니어가 개별 RF 샘플링 데이터 컨버터를 이용했을 때보다 보드 공간을 75% 절약시켜 준다. - 보드 배치 탄력성
AFE7444 및 AFE7422의 통합성과 작은 크기를 통해 엔지니어는 안테나까지 거리를 최적화하여 고주파수 및 고밀도 안테나 어레이에 디지털 빔이 형성되게 할 수 있다.
AFE7444와 AFE7422는 TI의 RF-샘플링 트랜시버 포트폴리오에 합류하여 엔지니어의 수행 요건과 대역폭 요건, 전력 요건을 고도의 통합을 통해 충족하고 있다.
디자인 속도를 높여주는 툴과 지원
- AFE7444EVM 및 AFE7422EVM 평가 모듈로 새 트랜시버들을 평가할 수 있으며, TI 스토어와 공식 유통업체에서 지금 바로 구입할 수 있다. 이 평가 모듈의 가격은 각각 US$2,499와 US$1,999이다.
- 엔지니어는 AFE7444 또는 AFE7422를 이용해 레이더 및 무선 5G 테스터용 멀티채널 RF 트랜시버 클록킹 레퍼런스 디자인으로 바로 디자인에 착수할 수 있다.
- 비디오 시리즈 시청하기 – “AFE7444 및 AFE7422로 시작하기”.
공급 및 패키징
TI의 새로운 RF-샘플링 트랜시버는 TI store와 공식 유통업체를 통해 구입할 수 있으며, 가격과 패키지 타입은 다음과 같다.
|
제품 |
패키지 타입 |
가격 (100개 수량 기준) |
TI 스토어 주문 |
|
AFE7444 쿼드채널, 광대역 RF-샘플링 트랜시버 |
17-mm-x-17-mm, 플립-칩 볼 그리드 어레이 (FCBGA) |
US$1,749.90부터 시작 |
|
|
AFE7422 듀얼채널, 광대역 RF-샘플링 트랜시버 |
17-mm-x-17-mm FCBGA |
US$1,249.90부터 시작 |
TI의 데이터 컨버터 제품에 대한 자세한 정보
- AFE7444 및 AFE7422 데이터 시트 다운로드.
- 기술 백서: 더 빠른 주파수 홉핑의 디자인 방법
- 애플리케이션 노트
- TI E2E™ 커뮤니티의 데이터 컨버터 포럼에서 전문가들의 조언 참고
- TI의 모든 데이터 컨버터 제품 확인하기