TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr) – TI(나스닥: TXN)는 효율이 높고 정지 전류(IQ)가 낮은 새로운 벅-부스트 컨버터 IC 패밀리를 출시한다고 밝혔다. 이들 IC 제품은 극소형 패키지로 제공되고 외부적으로 필요로 하는 부품을 최소화함으로써 솔루션 크기를 소형화 한다. 총 4 종류로 출시되는 TPS63802, TPS63805, TPS63806, TPS63810 DC/DC 비반전 벅-부스트 컨버터 제품은 넓은 입력 및 출력 전압 범위에서 동작하므로 다양한 배터리 사용 애플리케이션을 지원할 수 있다. 그러므로 엔지니어들이 설계를 간소화하고 개발 작업을 단축할 수 있다. 이들 제품에 관한 추가 정보와 샘플 및 평가 모듈에 관해서는 링크에서 확인할 수 있다.
이들 모든 제품은 작동 조건에 따라서 벅, 벅-부스트, 부스트 모드를 자동으로 선택한다. 또한 19.5mm2부터 25mm2에 이르는 솔루션 크기는 다른 비슷한 디바이스 대비 최대 25%가량 더 작다. 이는 극소형 패키지에 첨단 제어 토폴로지를 사용해서 적은 수의 다층 세라믹 커패시터와 아주 작은 크기의 0.47mH 인덕터를 사용할 수 있기 때문이다. 또한 이들 제품은 1.3V~5.5V 대의 입력과 1.8V~5.2V대의 출력과 같이 폭넓은 전압 범위에서 작동하므로, 엔지니어들이 다양한 애플리케이션에 걸쳐서 설계를 재사용할 수 있어 개발 시간을 단축할 수 있다.
이들 DC/DC 컨버터 제품은 TI의 IQ가 낮은 앞선 전원 관리 제품 포트폴리오에 추가된다. 특히, 11mA부터 15mA의 낮은 대기 전류(IQ)는, 휴대용 POS 단말기, 전력망 인프라 계량기, 무선 센서, 휴대 전자기기와 같은 배터리 사용 애플리케이션으로 뛰어난 경부하 효율을 달성할 뿐만 아니라 전력 손실을 최소화하고 배터리 사용 시간을 연장한다.
제품의 특징
- TPS63802는 2A 벅-부스트 컨버터로서 IQ 소모가 11mA로 낮으므로, 산업용 IoT 디바이스 같은 펄스형 부하 애플리케이션에 사용하기에 적합하다.
- TPS63805는 2A 벅-부스트 컨버터로서 22mF 출력 커패시터와 0.47mH 인덕터를 사용해서 19.5mm2의 소형화된 솔루션 크기를 달성할 수 있어 휴대형 산업용 및 개인 전자기기 애플리케이션의 요구를 충족한다.
- TPS63806은 2.5A 벅-부스트 컨버터로서, 부하 스텝 레귤레이션을 향상시키는 것에 역점을 둔 제품이다. 스마트폰, 카메라, 증강 현실 디바이스에 사용되는 ToF(time-of-flight) 센서 같이 공격적인 부하 프로파일로 엄밀한 레귤레이션을 필요로 하는 애플리케이션에 사용하기에 적합하다.
- TPS63810은 2.5A 벅-부스트 컨버터로서 I2C 인터페이스를 제공하고 2와이어 인터페이스나 VSEL 핀을 통해서 동적 전압 스케일링을 할 수 있다. 스마트폰, 무선 보청기, 무선 헤드폰에 전치 레귤레이터나 전압 포락선 추적기로 사용하기에 적합하다.
패키지, 공급, 가격
이들 새로운 벅-부스트 컨버터 제품은 하기의 패키지 타입과 가격으로 제공된다. TPS63805와 TPS63806은 현재 TI store와 공식 유통판매 채널을 통해서 양산 수량으로 공급되고 있으며, TPS63802와 TPS63810은 사전 샘플을 제공한다.
|
제품 |
패키지 타입 |
가격 (1천개 수량일 때) |
TI store에서 현재 주문 가능 |
평가 모듈 |
|
TPS63802 |
10핀 2mm x 3mm 열 향상 HotRod™ QFN |
US$0.98 |
|
|
|
TPS63805 |
15핀 1.4mm x 2.3mm DSBGA |
US$0.98 |
|
|
|
TPS63806 |
15핀 1.4mm x 2.3mm DSBGA |
US$1.05 |
|
|
|
TPS63810 |
15핀 1.4mm x 2.3mm DSBGA |
US$1.09 |
|
TI 전원 제품 관련 링크
- TPS63802, TPS63805, TPS63806, TPS63810 벅-부스트 컨버터 데이터 시트
- “DC 전압 변환 용으로 범용 툴이 있을까?”
- 애플리케이션 노트
- TI의 레퍼런스 디자인 라이브러리로부터 다양한 전원 디자인 사용 가능
- TI의 다양한 DC/DC 벅-부스트 컨버터 및 포괄적인 전원 관리 제품 포트폴리오
- TI E2E™ Community의 Power Management Forum에서 빠르게 검증된 해결책 검색 및 TI 전문가들로부터 도움말 얻기
- WEBENCH® Power Designer 툴을 사용한 설계