TI의 새로운 전류 감지 증폭기와 비교기를 통해 개인용 전자기기는 물론 기업 및 산업용, 통신 애플리케이션의 소형화 가능해져

 
2019 년 06 월 26 일

 

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr) TI는 리디드 패키지(leaded package)로는 업계에서 가장 작은 전류 감지 증폭기(CSA)와 1.2V 또는 0.2V 내부 전압의 초소형 정밀 레퍼런스 비교기를 출시한다고 밝혔다. 업계를 선도하는 패키지 옵션으로 구성된 INA185 전류 감지 증폭기와 오픈드레인 TLV4021 및 푸시풀 TLV4041 비교기를 통해, 엔지니어는 높은 성능은 그대로 유지하며, 더 작고 단순하며 통합적인 디자인 설계가 가능하다. 또한 INA185 증폭기와 2개의 비교기 중 하나를 사용해 초소형 고성능 과전류 감지 솔루션을 구현할 수 있다.

새롭게 공개된 디바이스들은 주변 기기, 도킹 스테이션, 노트북 등 개인용 전자기기는 물론, 기업용, 산업용, 통신 애플리케이션용에 최적화된 디자인[1]이다.

INA185 전류 감지 증폭기 - 좁은 공간에서 높은 정밀도 구현

  • 전체 시스템 크기 축소: INA185 증폭기는 1.6 mm x 1.6 mm(2.5 mm2) 크기의 SOT-563 소형 트랜지스터 패키지로, 경쟁 리디드 패키지와 비교해서 약40%가량 더 작은 크기다.
  • 시스템 효율성 향상: INA185 증폭기는 55µV 입력 오프셋으로 낮은 전류에서도 더 정밀한 성능 측정이 가능하며, 더욱 낮은 값의 션트 저항기를 이용하면 시스템 전력 소비 또한 낮출 수 있다. 뿐만 아니라 350kHz 대역폭과 2V/µS 회전률(slew rate) 상전류(reproduction) 복제방식으로 모터 효율을 높이고 시스템 전력 소모를 줄여준다.
  • 성능 보호 기능 강화:  INA185 증폭기 내 정확히 일치하는 저항 게인 네트워크는 0.2%의 낮은 게인 오류 비율로, 다양한 온도와 프로세스 변화에 따른 강력한 성능을 제공한다. 또한 해당 디바이스의 기본 응답 시간이 2 µS으로, 빠른 결함 감지를 통해 시스템 손상을 방지한다.

기존 폼팩터에 추가 기능을 탑재해 TLV4021 TVL4041 비교기로 고성능 디자인 구현

  • 소형 패키지에 통합: 0.73mm x 0.73mm 초소형 DSBGA 패키지로 제공되는 비교기의 통합 전압 레퍼런스는 보드 공간을 절약하고 정밀한 전압 모니터링을 지원함으로써 시스템 성능을 최적화한다.
  • 낮은 전력, 증가된 배터리 수명: TLV4021 및 TLV4041비교기는 0.2V의 낮은 내부 전압 레퍼런스로 모니터링이 가능하며, -40°C ~ +125°C의 전체적인 온도 범위에서 1%라는 고정밀 쓰레스홀드를 달성한다. 또한 2.5µA의 낮은 대기 정지 전류가 스마트 장치와 커넥티드 장치에서 배터리 수명을 늘려준다.
  • 빠른 응답: 전달 지연이 450nS에 불과해 지연 속도가 줄어들고, PCS가 신호를 모니터링하고 더 빠르게 응답할 수 있다.

가장 작고 가장 빠른 과전류 감지 솔루션

  • 15% 작아지고 50배의 성능 향상: INA185증폭기와 TLV4021 또는 TLV4041비교기를 사용함으로써 엔지니어들은 전체 풋프린트를 축소해 더 컴팩트한 시스템을 설계할 수 있다. 이 조합을 통해 가장 작으면서 가장 높은 성능을 발휘하는 과전류 감지 솔루션이 가능해져서 경쟁 디바이스 대비 약 15%가량 더 작고 50 배 더 빠른 성능을 제공한다.
  • 시스템 보호: INA185증폭기와 TLV4021 또는 TLV4041비교기를 결합해, 레일 내 최대 26V까지의 높은 과전류 감지를 지원한다. 이를 통해 전류 스파이크를 효율적으로 관리할 수 있는 헤드룸을 확보할 수 있다.
  • 출시된 TI의 업계를 선도하는 패키지 옵션과 초소형 전류 감지 증폭기와 비교기 제품이 TI의 소형 증폭기 포트폴리오에 추가되어, 엔지니어들은 높은 성능은 유지하면서 보다 소형화된 시스템을 설계할 수 있을 것으로 기대한다.

설계 시간을 단축시키는 지원

  • 엔지니어들은 TINA-TI™ SPICE 모델들과 레퍼런스 디자인들을 다운로드하여 INA185 전류 감지 증폭기와 TLV4021TLV4041 비교기를 사용한 설계를 시뮬레이션하고 회로 동작을 예측할 수 있다.
  • 새롭게 공개된 증폭기들을 INA185EVMTLV4021-41EVM 평가 모듈에서 쉽고 빠르게 평가할 수 있으며, 평가 모듈은 TI store와 공식 유통판매 채널을 통해 각각 25달러에 판매되고 있다.

공급 패키징

INA185 는 1.6 mm x 1.6 mm의 SOT-563 패키지로 TI store와 공식 유통판매 채널을 통해 공급되며, 가격은 1,000개 수량 기준으로 개당 0.65달러이다. 푸시풀 TLV4041과 오픈 드레인 TLV4021 비교기의 출시 전 샘플은 0.73 mm x 0.73 mm 초소형 DSBGA 패키지로 TI store와 공식 유통판매 채널을 통해 공급되며, 가격은 수량 1,000 개 수량 기준으로 개당 0.39달러이다.

TI 증폭기에 대한 보다 자세한 정보