TI가 C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU)의 새로운 통신 기능을 발표했다. 새롭게 공개된 C2000 F2838x 32비트 MCU 제품군을 통해, 엔지니어들은 단일 칩을 이용해 AC 서보 드라이브와 기타 산업 시스템에서 이더캣(EtherCAT), 이더넷, CAN FD 등을 통한 연결이 가능하다.
통신 인터페이스를 탑재한 시스템은 외부 ASIC(application-specific integrated circuit)이나 전용 호스트 컨트롤 마이크로프로세서를 필요로 하는 경우가 많아, 디자인 아키텍처의 유연성은 제한되면서 구조는 더 복잡하고 보드 공간도 더 차지하게 된다. 반면 TI의 새로운 C2000 F2838x MCU는 외부 ASIC가 필요하지 않아, 전체 솔루션 크기와 BOM(필요한 부품 수)도 줄어든다.
뿐만 아니라, TI의 F2838x MCU는 이더캣, 이더넷, 그리고 CAN FD의 세 가지 산업 통신 프로토콜을 통합함으로써, 엔지니어들이 각각의 시스템별 특성에 맞게 MCU를 설계할 수 있도록 지원한다. 이 때 핵심 요소는 Arm® Cortex®-M4 기반 서브시스템으로, 프로세싱 집약적인 통신의 부담은 덜어주면서 연결성을 최적화한다. 또한, C2000 F2838x MCU는 이전 C2000 시리즈의 MCU 대비 더 강화된 실시간 제어 성능과 향상된 유연성을 구현한다. (*상세 내용은 링크 참조)
C2000 F2838x 시리즈의 핵심 기능 및 주요 특징
- 이더캣, 이더넷, 그리고 CAN FD의 통합: 전기 절연 아키텍처를 위한 새로운 MCU는 여덟 개 수신 채널을 가진 고속 직렬 인터페이스를 이용해 최소 핀으로 최대 200 Mbps까지의 칩-투-칩 통신을 용이하게 한다. 따라서 엔지니어들은 CAN FD에서 높은 수준의 통합을 구축할 수 있고, CAN FD 컨트롤러와 트랜시버를 통합한 TCAN4550 SBC와 같은 TI SBC를 F2838x와 결합해 CAN FD 포트 수를 늘릴 수 있다.
- 실시간 제어 성능 향상: 64비트 부동 소수점 유닛과 고속 정수 분할 하드웨어를 가진 C28x 중앙처리장치 기반 제어를 통해 차별화된 성능과 고정밀 설계가 가능하다. 서보 드라이브 애플리케이션의 경우, 고속 전류 루프 기술은 보다 정밀한 위치 제어를 위해 500ns 미만으로 필드 중심 제어를 처리한다.
- 유연한 센싱 통합으로 실시간 제어 용이성 향상: C2000 F2838x 시리즈는 싱글 엔디드 16비트 아날로그-디지털(ADC) 컨버터를 통합했다. 이로써, 기존 C2000 MCU 대비 이용 가능한 채널 수를 2배로 늘리고 외부 컴포넌트 및 시스템 지연 시간을 최소화하여 제어 루프 정확도를 극대화한다. 또한, 확장된 구성형 로직 블록으로 엔지니어들은 주변 장치들을 커스터마이즈 할 수 있으며, 필드 프로그래머블 게이트 어레이(FPGA)를 필요로 하지 않거나 그 필요성이 축소된다.
공급 및 패키징
C2000 TMS320F28388D 출시 전 샘플은 337 볼그리드 어레이(Ball-Gird-Array, BGA) 패키지로 TI store에서 공급되며, 가격은 1,000개 수량 기준으로 개당 14달러이다. 개발자들은 TMDSCNCD28388D 개발 키트로 시작할 수 있으며, 가격은 249달러이다. 모터 제어와 디지털 파워를 위한 소프트웨어 개발 키트는 6월 내 선보일 예정이다.
C2000 F2838x 기술과 제품에 대한 보다 자세한 정보
- 기술 기사: “새로운 통신 기능을 탑재한 실시간 컨트롤러”
- F2838x 데이터 시트 다운로드
- 업데이트 툴 확인 및 샘플 주문 링크