TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 독립적인 컬러 믹싱, 밝기 제어 및 절전 모드를 통합한 새로운 LED 드라이버 제품군을 출시했다. LP5018, LP5024, LP5030 및 LP5036은 매끄럽고 선명한 색을 재현하고 시스템 전력 소모를 줄여준다. (자세한 내용은 http://www.ti.com/lp5018-pr-kr, http://www.ti.com/lp5024-pr-kr, http://www.ti.com/lp5030-pr-kr 및 http://www.ti.com/lp5036-pr-kr 참조).
이들 신제품은 업계 최초로 사람이 들을 수 있는 범위보다 높은 29kHz 디밍 주파수를 제공하여 휴대용 전자기기, 빌딩 자동화 및 가전제품과 같은 HMI를 사용하는 애플리케이션에서 조명 디밍 시 흔히 발생하는 잡음 제거를 도와준다. 또한 개발자는 디바이스에 통합된 12bit PWM 발생기를 사용해 표준 펄스 폭 변조(PWM) 솔루션보다 더 매끄러운 색상과 밝기 레벨 조정을 구현할 수 있다.
LP5018, LP5024, LP5030, LP5036 LED 드라이버의 주요 기능 및 장점
- 높은 분해능 PWM 디밍: TI의 LP50xx 제품군 디바이스는 채널당 29kHz로 사람이 들을 수 있는 주파수 그 이상에서 동작하는 12bit PWM 발생기를 통합함으로써 가청 잡음 없이 매끄럽고 선명한 색을 재현한다.
- 초저 무부하 전류: 통합된 절전 모드는 전력 소모를 기존 디바이스의 통상적인 9mA에서 단 0.01mA로 대폭 감소시켜 대기 모드에서 전체 시스템 효율을 향상시킨다.
- 멀티채널 옵션: 18, 24, 30 및 36채널 옵션은 독립적인 컬러 믹싱과 밝기 제어를 제공하며, 3개의 통합된 프로그래머블 뱅크는 소프트웨어 코딩을 간소화하고 손쉬운 설계를 제공한다.
설계 시간을 단축시키는 툴 및 지원
개발자는 LP50xx 그래픽 사용자 인터페이스 소프트웨어를 다운로드하여 LP5018, LP5024, LP5030 및 LP5036 LED 드라이버를 쉽게 구성할 수 있다. 엔지니어는 LP5024EVM 및 LP5036EVM 평가 모듈을 사용하여 설계를 바로 시작할 수 있다.
“다양한 LED 링 조명 패턴” 레퍼런스 디자인을 사용하여 정전압 전원으로 완제품을 위한 정교한 조명 패턴을 구현할 수 있다. 이 설계는 2개의 LP5024 LED 드라이버를 사용하여 주변 조명 상황에서 명암비에 영향을 주지 않으면서 밝기를 동적으로 조정할 수 있다.
패키지, 공급시기 및 가격
LP5018 및 LP5024 LED 드라이버는 현재 TI Store에서 구입할 수 있으며, LP5030 및 LP5036의 시제품 샘플 또한 TI Store에서 구입할 수 있다. (가격 및 패키지 유형은 아래표 참조)
제품 |
채널 |
패키지 유형 |
가격 (1,000개 수량 기준) |
TI Store에서 주문가능 |
LP5018 |
18 |
4mm x 4mm QFN |
0.73달러 |
|
LP5024 |
24 |
4mm x 4mm QFN |
0.82달러 |
|
LP5030 |
30 |
5mm x 6mm QFN |
0.97달러 |
|
LP5036 |
36 |
5mm x 6mm QFN |
1.08달러 |
PWM을 통합한 새로운 LED 드라이버는 TI의 광범위한 LED 드라이버 IC 제품 포트폴리오, 설계 툴 및 기술 리소스에 포함되며, 전자기기 개발자가 시스템에 혁신적인 조명 기능을 추가하도록 돕는다.
TI의 LP5018, LP5024, LP5030 및 LP5036 LED 드라이버에 대한 보다 자세한 정보