TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 업계 동급 제품 중 가장 작은 4개의 초소형 정밀 데이터 컨버터 IC 제품을 출시한다고 밝혔다. 이들 새로운 데이터 컨버터를 사용함으로써 개발자들은 기능 집적도는 높이면서 시스템 보드 공간은 줄일 수 있다. 신제품 DAC80508과 DAC70508은 8채널 정밀 디지털-아날로그 컨버터(DAC)로 각각 16bit 및 14bit 분해능을 제공한다. 또한, ADS122C04와 ADS122U04는 24bit 정밀 아날로그-디지털 컨버터(ADC)로 각각 2와이어 I2C 호환 인터페이스 및 2와이어 UART 호환 인터페이스를 제공한다.
정밀 ADC 및 DAC 포트폴리오에 새롭게 추가된 이들 신제품은 산업용, 통신, 개인용 전자기기를 비롯한 작은 크기로 높은 성능을 요구하거나 비용에 민감한 다양한 애플리케이션에 적합하다. 예를 들어 광학 모듈, 필드 트랜스미터, 배터리 구동 시스템, 빌딩 자동화 및 웨어러블 등이 있다. (이들 제품에 관한 자세한 정보는 www.ti.com/smallestDACs-pr 및 www.ti.com/smallestADCs-pr 참조)
DAC80508과 DAC70508: 컴팩트한 크기로 고성능 달성
- 시스템 크기 축소: 두 DAC 제품은 2.5V 5ppm/°C 내부 레퍼런스를 통합함으로써 외부 정밀 레퍼런스를 필요로 하지 않는다. 2.4mm x 2.4mm DSBGA 패키지 및 WCSP와 3mm x 3mm QFN-16 패키지로 제공되어 경쟁 제품보다 최대 36% 더 작다. 이들 DAC 제품을 사용하면 높은 성능과 작은 크기 간의 절충이 필요하지 않아 최상의 시스템 정확도를 달성하고 보드 크기를 줄이거나 채널 밀도를 높일 수 있다.
- 최대의 시스템 정확도와 높은 신뢰성: DAC80508과 DAC70508은 컴팩트한 크기뿐만 아니라, 진정한 1 LSB(least significant bit) INL(integral nonlinearity)을 특징으로 하여 16bit 및 14bit 분해능으로 최대의 정확도를 달성한다. 경쟁 제품과 비교해서 최대 66%까지 선형성이 더 우수하다. 또한 -40°C~+125°C 확장 온도 범위로 동작하고, CRC(cyclic redundancy check) 기능을 제공하여 시스템 신뢰도를 높인다.
ADS122C04와 ADS122U04: 시스템 크기 축소 및 고성능 달성
- 풋프린트 최소화: 이들 초소형 24bit 정밀 ADC 제품은 3mm x 3mm WQFN-16 및 5mm x 4.4mm TSSOP-16 패키지로 제공된다. 이들 제품은 2와이어 인터페이스를 채택하여 표준 SPI(serial peripheral interface)보다 더 적은 디지털 절연 채널을 필요로 하기 때문에 절연 시스템의 전체 비용을 절감할 수 있다. 또한 이들 정밀 ADC는 유연한 입력 멀티플렉서, 저잡음 프로그래머블 이득 증폭기, 2개 프로그래머블 여자 전류원, 오실레이터 및 정밀 온도 센서를 통합함으로써 외부 회로를 줄일 수 있다.
- 성능 향상: 두 제품 모두 내부적으로 드리프트가 낮은 2.048V 5ppm/°C 레퍼런스를 통합하고 있다. 또한 2% 정확도의 오실레이터를 내부에 통합하여 전력선 사이클 잡음 제거를 향상시킴으로써 잡음이 심한 환경에서 더 높은 정확도를 구현하도록 한다. 1부터 128까지 이득이 가능하고 잡음이 100nV로 낮으므로 하나의 ADC를 사용해서 소신호 센서와 넓은 입력 범위를 모두 측정할 수 있다. 이들 제품군은 핀-대-핀으로 호환 가능한 16bit 제품들을 제공하는 이들 제품군은 성능 확장 또는 축소를 통해 개발자들이 원하는 시스템 요구 사항을 충족시킬 수 있는 유연성을 제공한다.
설계를 돕기 위한 툴 및 지원
- DAC80508 평가 모듈, ADS122C04 평가 모듈 및 ADS122U04 평가 모듈을 제공하여 새로운 데이터 컨버터 제품을 평가할 수 있다. 이들 평가 모듈은 TI store와 공인 대리점에서 99달러에 구입할 수 있다.
- DAC80508은 정밀하게 제어된 전류를 필요로 하는 레이저 다이오드 애플리케이션을 위한 레퍼런스 디자인과 ADS122C04와 ADS122U04는 냉난방 계량기용 고정밀 온도 측정 레퍼런스 디자인을 활용하여 개발 작업을 빠르게 할 수 있다.
- DACx0508 IBIS 모델, ADS122C04 IBIS 모델, ADS122U04 IBIS 모델을 사용해서 설계를 시뮬레이션하고 이들 데이터 컨버터 회로 동작을 예측을 할 수 있다.
패키지, 공급, 가격
TI의 이들 새로운 극소형 DAC 및 ADC는 다음과 같은 패키지 및 가격으로 제공된다. DAC80508, DAC70508, ADS122C04, ADS122U04 제품은 현재 TI store와 공인 대리점을 통해서 구입 할 수 있다.
제품 |
패키지 |
개당 가격 (1천 개 수량 기준) |
TI store 주문 |
DSBGA-16 (2.4mm x 2.4mm) WQFN-16 (3mm x 3mm) |
9.99달러부터 시작 |
||
DSBGA-16 (2.4mm x 2.4mm) WQFN-16 (3mm x 3mm) |
8.99달러부터 시작 |
||
WQFN-16 (3mm x 3mm) TSSOP-16 (5mm x 4.4mm) |
3.95달러부터 시작 |
||
WQFN-16 (3mm x 3mm) TSSOP-16 (5mm x 4.4mm) |
3.95달러부터 시작 |
이들 제품 외에도, TI의 소형 데이터 컨버터 제품으로서 단일 채널 DAC80501, 4채널 DAC80504, 12bit DAC60508을 제공하여 개발자는 시스템 요구 조건에 맞게 제품을 선택할 수 있다. 또한 비용에 민감한 애플리케이션에는 12bit 4채널 ADC TLA2024나 10bit 8채널 DAC DAC53608을 사용할 수 있다.
TI의 데이터 컨버터에 대한 보다 자세한 정보:
- DAC80508, DAC70508, ADS122C04, ADS122U04 데이터 시트
- 애플리케이션 브리프:
- 애플리케이션 보고서:
- 소형 정밀 DAC를 사용해서 레이저로 구동되는 애플리케이션의 성능을 향상 시키는 방법에 대한 기술 기사
- ADC에 관한 TI 정밀 랩 (Precision Labs) 트레이닝 비디오 시리즈
- TI의 모든 데이터 컨버터 제품 보기
- TI E2E™ 커뮤니티의 데이터 컨버터 포럼에서 솔루션을 찾고 문제 해결 및 지식 공유