TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 전세계 산업용 애플리케이션의 밀리미터파(mmWave) 센서 기술을 향상시키기 위해, 분해능이 가장 높은 단일칩 CMOS 제품의 산업용 시스템을 위한 새로운 60GHz 센서 포트폴리오를 출시한다고 밝혔다. IWR6x 밀리미터파 센서는 온칩 프로세싱 기능을 통해 산업용 자동화를 가능하게 하고, 실시간 의사결정 및 신호 프로세싱 기능을 제공한다. 새로운 60GHz 밀리미터파 센서에는 최초로 안테나 온 패키지가 포함될 예정이며, RF 설계와 관련된 기존의 과제들을 해결함은 물론 크기를 최고 75%까지 줄이고 전체적인 비용을 낮출 수 있다.
이 60GHz 밀리미터파 센서를 사용함으로써, 전세계 엔지니어들은 밀리미터파 기술을 광범위한 로봇, 공장 및 빌딩 자동화 설계에 통합하고 ISM 대역을 사용해 대규모 배치를 할 수 있다. 산업용으로 설계된 고분해능 IWR6x 센서는 최대 4GHz의 매우 넓은 대역폭을 제공하므로 24GHz 협대역 솔루션보다 물체와 동작을 최대 16배까지 더 정확하게 감지할 수 있다. (보다 자세한 내용은 www.ti.com/IWR6x-pr-kr 참조)
IWR6x 센서의 주요 기능 및 장점
- 에지에서 지능형 자율성: 온칩 프로세싱을 통합함으로써 오탐지를 줄이고 실시간 의사결정을 할 수 있다. 때문에 다양한 시스템에서 마이크로컨트롤러 또는 프로세서를 필요로 하지 않는다.
- 고분해능 센싱: 초광대역 밀리미터파 센서는 물체, 사람 및 동작을 24GHz 센서보다 최대 16배까지 더 높은 분해능으로 감지할 수 있다.
- 산업용 자동화에 최적화: 밀리미터파 기술은 빌딩 및 공장 자동화 기능을 확장시켜, 인원 계수, 모션 감지, 로봇, 안전성 보호, 생체 신호 모니터링 등을 더 지능적으로 할 수 있다.
- 시스템 정확도 향상: 60GHz 밀리미터파 센서는 복잡한 환경에서도 작동해 기존 시스템의 정확도를 향상시킨다. 그리고 다양한 조명 및 환경에서 유리, 플라스틱 및 드라이월 같은 소재들을 통과한다.
- 산업용 설계 간소화: 안테나 온 패키지, 포괄적인 소프트웨어 플랫폼, 애플리케이션별 알고리듬 및 다양한 레퍼런스 디자인을 제공하므로 설계자들은 즉시 설계를 시작할 수 있다.
공급시기 및 가격
IWR6843의 사전 샘플은 11월 12일부터 TI store에서 구입할 수 있다. IWR6843 모듈러 개발 플랫폼(IWR6843-STARTER-BDL)의 가격은 348달러, 추가 안테나 모듈(IWR6843ISK)의 가격은 149달러이다.
IWR6x 센서 포트폴리오에 대한 보다 자세한 정보:
- 새로운 60GHz 밀리미터파 센서 제품 포트폴리오 자세히 보기
- 백서: 60GHz 밀리미터파 센서로 보다 스마트한 산업용 애플리케이션을 구현하는 방법
- 인원 계수 및 영역 점유 감지를 위한 IWR6843 레퍼런스 디자인(소스 코드와 알고리듬 포함)으로 빠르게 개발하기