최고 동작 전압과 내성 및 가장 낮은 전자기 방사가 특징인 TI의 새로운 트랜시버로

산업용 및 오토모티브 시스템의 통신 신뢰성과 보호 기능 향상

 
2018 년 11 월 07 일

TI 코리아 (대표이사 루크 , ti.com/kr)  – TI는 2종의 새로운 절연형 CAN(Controller Area Network) FD(flexible data rate) 트랜시버 제품을 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 업계 최고의 버스 결함 보호 기능과 CMTI (common mode transient immunity), 최저 전자기 방사 특징을 35% 더 작아진 패키지로 결합하였다. 신제품 ISO1042 및 ISO1042-Q1은 경쟁 제품과 비교해서 더 높은 동작 전압과 기존 CAN 표준보다 빠른 통신 속도를 제공하여 하이브리드 전기차(HEV) 및 전기차(EV)뿐만 아니라 전력망 인프라, 모터 드라이브, 빌딩 자동화와 같은 산업용 애플리케이션의 저전압 회로를 보다 효과적으로 보호하고 통신 쓰루풋을 향상시킬 수 있다. (보다 자세한 내용은 http://www.ti.com/iso1042-pr-krhttp://www.ti.com/iso1042-Q1-pr-kr 참조)

TI ISO1042 ISO1042-Q1 절연 CAN FD 트랜시버 주요 기능 장점

  • 높은 동작 전압: 18% 더 높은 1,000Vrms의 동작 전압과 5,000Vrms의 허용 전압을 제공하는 ISO1042 및 ISO1042-Q1은 보다 긴 수명이 가능하여 시스템 신뢰성을 향상시킨다.
  • 향상된 디바이스 보호: ±70V에 이르는 높은 버스 결함 보호 기능으로 20% 더 높은 DC 단락 마진을 제공한다. 그러므로 ISO1042와 ISO1042-Q1은 고전압 단락 시에 12V, 24V, 48V 배터리 및 전원 공급 장치 시스템을 보호할 수 있다.
  • 우수한 내성과 방사:
    • 높은 전자기 내성: ISO1042와 ISO1042-Q1은 IEC 테스트 규정에 따라서 85kV/ms(최소)의 CMTI와 ±8kV의 높은 ESD 보호 성능을 제공한다. 그러므로 개발자들이 잡음이 심한 환경에서 견고하게 동작하는 전자 제품을 설계할 수 있다.
    • 낮은 EMC 방사: ISO1042와 ISO1042-Q1은 업계에서 가장 낮은 EMC (electromagnetic compatibility) 방사를 달성하여 시스템 신호 무결성을 유지한다. ISO1042-Q1은 견고한 EMC에 관한 오토모티브 산업 표준(IEC TS62228)을 충족한다.
  • CAN 기반 시스템에서 빠른 신호 구동: 이들 트랜시버 제품은 5Mbps에 이르는 CAN FD 속도와 215ns(최대)의 짧은 루프 지연 시간을 지원하므로 기존 CAN보다 빠른 페이로드 (payload)가 가능하다.

패키지, 공급, 가격

ISO1042ISO1042-Q1은 TI store와 TI 공인 대리점에서 현재 구매 가능하다. 각각의 제품은 기본형과 강화 절연 제품으로, 10.3mm x 7.5mm 16핀 또는 5.8mm x 7.5mm 8핀 SOIC 패키지로 제공된다. 산업용 제품의 가격은 1,000개 수량 기준으로 1.69달러이며, 오토모티브용은 1,000개 수량 기준으로 1.99달러이다.

설계 시간을 단축시키는

개발자들은 ISO1042DWEVMISO1042DWVEVM 평가 모듈을 이용해 손쉽게 이들 제품을 평가할 수 있다. 이들 평가 모듈은 TI store와 공인 대리점에서 구입할 수 있으며 가격은 둘 다 49달러이다.

TI, 일렉트로니카 참가

TI는 2018년 11월 13일부터 16일까지 독일 메세 뮌헨에서 개최하는 일렉트로니카 2018(electronica 2018)에서 ISO1042를 포함하는 다양한 절연형 CAN 기반 시스템의 상호운용성을 시연한다.(Hall C4, Booth 131).

TI 절연형 CAN 제품에 대한 보다 자세한 정보:

견고한 동작을 위한 고전압 절연

  • ISO1042와 ISO1042-Q1 외에도 TI는 업계에서 가장 높은 절연 정격과 가장 긴 수명을 제공하는 다양한 절연 제품을 제공한다. TI의 절연 기술을 사용하여 시스템 신뢰성을 높이고 수명을 연장시킬 수 있는 방법에 대해서 TI.com/isolation에서 확인할 수 있다.