TI의 차세대 절연 증폭기, 높은 동작 전압 및 긴 수명을 제공하고 더 넓은 온도 범위에서의 안정적이고 정확한 측정이 가능하며 보드 공간 절약

 
2018 년 10 월 04 일

TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 업계 최고의 정밀도와 동작 전압을 제공하며, 긴 수명의 신뢰성이 뛰어난 새로운 강화 절연 증폭기 제품을 출시한다고 밝혔다. 개발자들은 보다 우수한 비선형성, 낮은 오프셋 및 이득 오차, 높은 온도 안정성을 특징으로 하는 ISO224를 사용함으로써 성능 한계를 극복하고 고정밀 시스템을 설계할 수 있다.

이 새로운 증폭기 제품은 공장 자동화 및 제어, 그리드 인프라, 철도 수송, 모터 구동 애플리케이션의 절연 전압 감지용으로 사용이 적합하다. (이 제품에 관한 상세한 정보는 http://www.TI.com/ISO224-pr 참조)

ISO224 강화 절연 증폭기 주요 기능 및 장점

  • 뛰어난 신뢰성: TI의 커패시티브 절연 기술을 적용함으로써 수명을 극대화하고, 절연에 관한 산업 표준에서 요구하는 것보다 50% 더 높은 동작 전압, 최대 80kV/㎲에 이르는 공통 모드 트랜션트 내구성(CMTI, common mode transient immunity), -55°C~+125°C의 확장 산업용 온도 범위에서 견고한 동작을 특징으로 한다.
  • 업계 최고성능: 고정밀 ISO224는 유사한 경쟁 제품과 비교해서 25% 더 우수한  비선형성, 8배 낮은 이득 오차, 낮은 오프셋 드리프트 및 더 빠른 시스템 응답으로 산업용 애플리케이션에 널리 사용되는 ±10V 신호를 보다 더 정확하게 측정 할 수 있습니다.
  • 소형화: ISO224는 이전 세대 제품인 ISO12x 증폭기보다 60% 더 작아진 패키지는 물론 출력을 5V 입력의 아날로그-디지털 컨버터로 직접 연결할 수 있어 보드 공간을 줄일 수 있다. 또한 ISO224는 전압 감지 기능을 통합한 단일 하이 사이드 전원을 사용함으로써 설계와 시스템 차원의 진단을 간소화한다.

설계 시간을 단축시키는 툴 및 지원
개발자들은 TINA-TI™ SPICE 모델을 다운로드 할 수 있으며, SIM TINA-TI 레퍼런스 디자인, ISO224 TINA-TI SPICE 모델을 다운로드하거나 ISO224 평가 모듈을 사용해서 ISO224 절연 증폭기를 사용한 회로 동작을 시뮬레이션 및 분석할 수 있다.

패키지, 공급 및 가격
ISO224의 사전 제작 샘플은 TI store에서 현재 판매하고 있다. ISO224는 8핀 5.85mm x 7.5mm SOIC(small-outline integrated circuit) 패키지로 제공되며, 가격은 6.49달러부터 시작된다.

업계 선도적인 절연형 증폭기
TI의 저전력 강화 절연 증폭기 포트폴리오에 새롭게 추가되는 ISO224는 고전압 시스템의 수명을 연장시킬 수 있다. 절연형 증폭기 제품 페이지에서는 TI 제품 품질과 신뢰성을 확인할 수 있으며, VDE, CSA, UL과 같은 인증에 관한 자세한 내용을 확인할 수 있다. TI.com/isolation에서는 업계에서 가장 높은 절연 정격과 긴 수명에 걸친 신뢰성을 가능하게 하는 TI의 절연 기술에 관한 추가 정보를 볼 수 있다.

TI의 강화 절연 증폭기에 대한 보다 자세한 정보