TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 2개의 새로운 USB 타입-C™ 및 PD(Power Delivery) 컨트롤러 제품을 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 전원 경로를 완벽하게 통합함으로써 설계를 간소화하고, 솔루션 크기를 최소화하며 개발 시간을 단축할 수 있도록 한다. 신제품 TPS65987D와 TPS65988은 업계 최고의 통합 수준을 제공하여 설계의 복잡성을 줄여주고 전반적인 비용을 절감해준다. (신제품에 관한 자세한 정보는 http://www.ti.com/TPS65987D-pr-kr과 http://www.ti.com/TPS65988-pr-kr 참조
이들 제품은 업계 최초로 각각 100W 및 200W 전력을 소싱할 수 있는 USB PD 컨트롤러로서, 컴퓨팅 애플리케이션을 지원할뿐만 아니라 무선 전동 공구, 게임 기기, 가상 현실 헤드셋과 같은 애플리케이션에서도 USB 타입-C의 이점을 활용할 수 있도록 한다. TPS65987D는 100W 전력을 소싱할 수 있도록 설계된 단일 포트 제품으로서, 독립적인 20V 5A 소싱 및 싱크 부하 스위치를 포함한다. 또한 TPS65987D는 25mΩ의 낮은 RDS(on)와 역 전류 보호 기능을 포함하여 포트의 충전 요구를 관리하기 위한 포괄적인 솔루션을 제공한다. 듀얼 포트 제품인 TPS65988은 200W의 전력을 소싱할 수 있으며, 2개의 통합 5A 양방향 부하 스위치와 외부 전원 경로 제어를 제공하여 동시에 5A 소싱이 가능하다.
또한 이들 제품은 USB PD 3.0 인증, UL 인증, IEC 안전성 인증을 획득하였으며, DisplayPort™와 Thunderbolt™ 애플리케이션을 비롯한 대부분의 주요 사용 사례를 지원하도록 사전에 프로그램되었다. 또한 사용이 편리한 구성 툴을 통해서 추가 사용 사례들을 지원한다.
TPS65987D와 TPS65988의 주요 기능 및 장점
- 부품 수 감소, 설계 간소화: 완벽하게 통합된 USB PD 컨트롤러 제품은 통상적으로 18개의 외부 전원 경로 부품이 필요한 디스크리트 구현에 비해서 설계 복잡성을 줄여준다. 또한 이들 새로운 컨트롤러 제품은 다중의 전원 경로에 대한 역 전류 보호 기능을 포함하여 추가적으로 보드 공간을 줄여주고, 시스템과 컨트롤러를 과전류로부터 보호할 수 있다.
- 업계 최고의 전력 수준: 200W 전력으로 빠르게 USB 타입-C 충전이 가능하며, 2개의 통합 5A FET 경로로 PC 노트북, 도킹 스테이션 애플리케이션이나 커넥티드 주변기기와 같은 고전력 애플리케이션이 가능하며, 낮은 RDS(on)은 최소한의 전력 손실로 효율적인 충전을 할 수 있다.
- 손쉬운 구성: 가장 일반적인 사용 사례를 위해 각 디바이스가 사전 구성되어있어 펌웨어 개발이 필요하지 않으므로 빠르고 쉽게 선택하고 구현할 수 있다.
TI의 USB 타입-C 장점
TI는 USB-IF(USB Implementers Forum)의 창립 회원사로서 20년 이상의 USB 호환 제품들을 제공하고 있다. 또한 개발자들에게 하드웨어 설계 사례, TI E2E™ 커뮤니티, 교육 자료를 비롯하여 탁월한 리소스와 기술 전문성을 제공한다.
패키지, 공급 및 가격
두 제품 모두 현재 TI store와 TI 공인대리점에서 7mm x 7mm 분할 패드 QFN 패키지로 제공되고 있다. TPS65987D와 TPS65988의 가격은 1,000개 수량 기준으로 각각 1.99달러와 2.99달러이다.
TI의 USB 타입-C 제품에 대한 보다 자세한 정보
- 백서: “USB 타입-C 및 USB PD (Power Delivery) 전원 경로 설계 고려사항”
- 비디오: “포트가 많으면 문제 발생 가능성도 증가: TI는 어떻게 USB 타입-C 역 전류 문제를 어떻게 해결하는가?”
- 레퍼런스 디자인: “Power Duo 모드를 사용한 200W USB-C PD 소싱” 및 “Power Duo 모드를 사용한 200W USB-C PD 싱크”
- 블로그: USB 블로그에서 TI 전문가들의 관련 글 참조