TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 매스마켓용 3D 스캐너 및 3D 프린터를 위해 소형 폼팩터에서 향상된 광 제어를 할 수 있는 새로운 DLP® Pico™ 컨트롤러 제품을 출시한다고 밝혔다. DLPC347x 컨트롤러는 데스크톱 3D 프린터 및 휴대용 3D 스캐너를 위해 소형 폼팩터에서 고성능 산업용 애플리케이션에서 일반적으로 사용되는 것과 같은 마이크론에서 서브밀리미터 대의 분해능을 제공한다. (보다 자세한 정보는 www.ti.com/DLPC347x-pr-kr 참조)
개발자들은 새로운 DLPC3470, DLPC3478, DLPC3479 컨트롤러를 기존에 출시된 4개의 DLP Pico 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD) 중 하나와 결합해, 배터리로 작동되는 설계나 휴대용 설계 등 다양한 유형의 애플리케이션을 설계한다. DMD 및 새로운 컨트롤러의 높은 분해능, 스위칭 속도는 기존의 기술보다 5배 빠른 3D 프린팅을 할 수 있다. 더 작아진 폼팩터로 정밀한 패턴 제어가 가능하므로 마이크론 대의 정확도로 사물의 세밀한 디테일을 포착할 수 있어 치과 스캐닝, 3D 모델링, 로봇 3D 비전과 같은 애플리케이션에 사용하는 것이 적합하다.
DLPC347x 컨트롤러의 제품 특징
- 새로운 애플리케이션에 DLP Pico 디스플레이 기술 활용: 업계를 선도하는 Pico 디스플레이 기술은 산업용 등급의 DLP4500이나 DLP9000 칩셋에서만 사용할 수 있었던 고속, 고분해능 정밀 광 제어 기능을 포함한다. 때문에 광 모듈을 제조/개발하는 업체들은 정밀하고 크기가 작은 3D 프린팅 및 3D 스캐닝을 설계할 수 있다.
- 다양한 크기: 새로운 컨트롤러에 대각선 길이가 0.2인치~0.47인치에 달하는 DLP2010(480p), DLP2010NIR(480p), DLP3010(720p), DLP4710(1080p) DMD를 결합할 수 있다. 그러므로 개발자들은 자신이 설계하고자 하는 애플리케이션에 적합한 컨트롤러와 DMD를 결합해 맞춤화된 솔루션 설계를 할 수 있다. 이후, 다양한 유형의 3D 스캐너와 3D 프린터에 손쉽게 통합할 수 있다.
- 최적의 정밀도, 속도, 파장: 마이크론 대의 정확도로 3D 프린팅을 하고자 하는 물체의 세밀한 디테일을 포착할 수 있고, 405nm 자외선(UV), 가시광, 근적외선(NIR) 광의 2,500nm에 이르기까지 패턴 및 픽셀 제어를 할 수 있으므로 매끄러운 고품질의 3D 프린팅이 가능하다.
- 제품 출시 기간 단축: TI는 다수의 광 엔진 업체를 포함하는 에코시스템을 구축하고 있으므로, 개발자들은 신속하게 제품화 가능한 광 엔진을 사용할 수 있다. 따라서 개발 시간과 제품 출시 기간을 단축할 수 있게 된다.
공급시기 및 가격
DLPC3470, DLPC3478, DLPC3479 컨트롤러 샘플은 현재 TI.com에서 주문 가능하다. 2018년 3분기에는 DLPC3470 및 DLPC3478 컨트롤러의 양산 샘플을 출하하고, 2019년 1분기부터는 DLPC3479 컨트롤러를 공급할 예정이다. DLPC3470, DLPC3478, DLPC3479의 가격은 1,000개 수량 기준으로 개당 각각 28.85달러, 30.50달러, 30.50달러이다.
DLP Pico 기술에 대한 보다 자세한 정보
- 백서: DLP 기술을 사용해 3D 스캐닝 애플리케이션을 향상시키는데 필요한 “텍사스 인스트루먼트 DLP® 기술과 구조화 광을 사용한 정밀한 3D 스캐닝”
- DLPC3470, DLPC3478, DLPC3479 데이터 시트 다운로드
- 광 모듈 업체의 솔루션을 사용해 제품 개발 시작하기
# # #
TI의 DLP 제품
수상 경력에 빛나는 TI의 DLP 기술은 1996년 이후 세계 정상의 디스플레이 제품에 채택되어 산업용, 자동차, 의료용, 소비자 가전 등과 같이 다양한 유형의 애플리케이션에 색상, 명암, 선명도 및 뛰어난 밝기의 고해상도 이미지를 제공하고 있다. DLP 기술은 영화관(DLP Cinema®), 대규모 전문 공연장, 컨퍼런스룸, 학교, 홈시어터 등과 같이 다양한 환경에서 채택되고 있다. 뿐만 아니라, DLP Pico™ 기술을 통해 손안의 모바일 기기를 이용하여 이미지를 디스플레이 할 수 있다. 극미세 미러 어레이로 이루어진 DLP 칩셋은 초당 최대 1만 번의 속도로 온/오프 스위칭한다. DLP 기술에 대한 더 자세한 내용은 www.ti.com/dlp에서 확인할 수 있으며 트위터 @TI_DLP에서도 TI DLP 기술에 관한 소식을 볼 수 있다.