업계 최고 수준의 속도, 정밀도 및 전력 소비로 시스템 성능 최적화

 
2018년06월20일

TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr)  – TI는 오차에 민감한 애플리케이션을 위한 고정밀 회로 제작이 가능한 고속, 고정밀의 특성을 모두 갖춘 새로운 증폭기 3종을 출시했다고 밝혔다. 새로운 디바이스는 테스트 및 계측, 의료, 데이터 수집 시스템에서 다양한 종류의 입력 신호에 대한 보다 정밀한 측정과 빠른 처리를 지원한다. (27V ~ 36V의 최대 전력 전압을 갖는 TI의 새로운 증폭기에 대한 자세한 내용은 www.ti.com/hvamps-pr-kr 참조)

개발자는 시스템 요구사항에 따라 다음과 같은 입력 전압, 대역폭 및 주요 기능을 갖는 증폭기 아키텍처를 선택할 수 있다.

  • OPA2810: 27V JFET(junction gate field-effect transistor) 입력 듀얼 연산 증폭기, 120MHz 대역폭, 500µV 최대 오프셋 전압
  • OPA189: 36V 제로 드리프트 연산 증폭기, 14MHz 대역폭, 멀티플렉서(MUX)에 적합
  • THS3491: 32V 전류 피드백 증폭기, 900MHz 소신호 대역폭, ±420mA 출력 전류

더 넓은 대역폭, 더 빠른 속도
TI의 새로운 고전압 증폭기는 경쟁 제품보다 최대 2배 높은 대역폭과 슬루율을 제공하며 다음과 같은 시스템 레벨 이점을 제공한다.

  • OPA2810 및 OPA189의 높은 대역폭은 높은 이득 구성과 더 빠른 응답 시간을 제공하므로 보다 정확한 측정이 가능하다.
  • 개발자는 THS3491 전류 피드백 증폭기의 넓은 소신호 대역폭, 높은 슬루율 및 ±420mA의 출력 전류를 사용하여 낮은 왜곡과 높은 출력 전력 레벨을 달성할 수 있다. THS3491은 200MHz에서 10Vpeak-to-peak 출력 레벨을 100Ω 부하로 구동할 수 있어 임의 파형 발생기, 레이저 다이오드 드라이버 및 고용량성 부하 구동 애플리케이션과 같은 테스트 및 계측 시스템에 사용할 수 있다.

오차에 민감한 애플리케이션을 위해 최적화된 정밀도
이들 고전압 증폭기의 탁월한 정밀도는 시스템 정확도를 극대화하면서 외부 보정의 필요를 감소시키고 BOM 비용을 최소화한다. 정밀도 이점은 다음과 같다.

  • OPA2810 연산 증폭기는 100 ~ 200MHz 대역폭 범위에서 27V 증폭기의 업계 최고 수준 최대 오프셋과 최저 전압 잡음 5.7nV/√Hz을 달성하므로 데이터 수집 및 신호 처리 애플리케이션에서 더욱 정밀한 측정이 가능하다.
  • OPA189는 가장 넓은 대역폭의 제로 드리프트 연산 증폭기며 5.2nV/√Hz의 최저 잡음을 갖는다. 또한 OPA189는 0.02μV/°C의 낮은 최대 드리프트로 보정 없이 온도 오차를 최소화하므로 넓은 온도 범위에서 시스템 정확도를 증가시킨다.

저전력 소모
TI의 새로운 증폭기는 경쟁 디바이스보다 최대 80% 적은 전력을 소비하는 고속 설계에서 저전력 동작을 실현한다.

  • 120MHz OPA2810 연산 증폭기는 3.6mA의 업계 최저 전류 소비와 함께 탁월한 신호 대 잡음비 및 왜곡을 제공한다.
  • 전력에 민감한 설계에서 높은 이득과 낮은 왜곡을 요구하는 애플리케이션을 위해 설계된 OPA189는 14MHz 대역폭의 최저 전력 제로 드리프트 연산 증폭기다. 엔지니어는 이 디바이스를 사용하여 고분해능의 잡음에 민감한 산업용 시스템을 설계할 수 있다. 또한 디바이스는 단 1.3mA의 무부하 전류만 소비하므로 아날로그 입력 모듈, 배터리 및 LCD 테스트 장비에 많은 이점을 제공한다.

설계 시간을 단축시키는 툴 및 지원
엔지니어는 20bit ADC에서 완전한 10Vpp 차동 입력을 위한 신호 동적 범위를 극대화하는 레퍼런스 디자인을 사용하여 고전압 시스템 설계를 즉시 시작할 수 있다.

패키지, 공급시기 및 가격
TI의 새로운 고전압 증폭기는 다음의 표에 나와 있는 패키지 및 가격으로 제공된다. OPA189 및 THS3491 증폭기는 현재 TI store 및 TI 공인 대리점에서 대량 구입이 가능하다. OPA2810DGKEVM 평가 모듈 역시 TI store 및 TI 공인 대리점에서 즉시 구입할 수 있다. OPA2810 증폭기는 2018년 3분기에 양산 예정이다.

제품

평가 모듈 (EVM)

패키지

가격 (1,000개 수량 기준)

현재 주문 가능

OPA2810 JFET-입력 연산 증폭기

OPA2810DGKEVM

8핀 SOT-23
8핀 VSSOP

최저 1.98달러

OPA2810IDCNT
OPA2810IDGKR

OPA189 제로 드리프트 연산 증폭기

DIYAMP-EVM
DIP-ADAPTER-EVM

8핀 SOIC

최저 0.96달러

OPA189IDR
OPA189ID

THS3491 전류 피드백 연산 증폭기

THS3491DDAEVM
THS3491RGTEVM

8핀 SOIC
16핀 VQFN

최저 6.20달러

THS3491IDDAR
THS3491IRGTR

 

TI의 증폭기 제품에 대한 보다 자세한 정보