TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 초소형 HotRod™ QFN 패키지로 제공되는 넓은 VIN 동기식 SIMPLE SWITCHER® DC/DC 벅 레귤레이터 제품 2종을 출시한다고 밝혔다. 고집적의 3A LMR33630과 2A LMR33620 스텝다운 전압 컨버터는 최대 2.1MHz에 이르는 스위칭 주파수를 갖는 견고하고 신뢰성을 중요하게 요구하는 산업용 전원 공급 장치를 위해 업계에서 가장 우수한 최대 부하(full load) 효율 92%를 달성한다. 또한 TI의 WEBENCH® 파워 디자이너를 이용하여 이들 컨버터는 전력 변환과 설계 작업을 간소화한다. (보다 자세한 제품 정보 및 샘플, 평가 모듈(EVM) 주문은 http://www.ti.com/LMR33630-pr-kr 참조)
3.8V~36V의 넓은 VIN 범위로 동작하는 LMR33630과 LMR33620 벅 레귤레이터는 3mm x 2mm 열 강화 패키지로 제공된다. 초소형 HotRod QFN 패키지로 웨터블 플랭크를 적용하면 솔더링 후 광학적 검사가 가능하여 제조를 용이하게 하며, LMR33630은 3A 전류로 업계에서 가장 높은 0.5A/mm2의 전력 밀도를 제공한다. 최적화된 패키지 구조와 대칭형 핀 배치는 기생 인덕턴스를 최소화하고, 전도 및 방사 잡음 방출을 완화하도록 입력 바이패스 커패시터의 배치를 용이하게 한다. (관련 비디오 “HotRod 패키징을 적용함으로써 EMI 감소 및 솔루션 크기 축소” 참조)
LMR33630과 LMR33620의 주요 기능 및 장점
- 이들 새로운 DC/DC 컨버터 제품은 최대 36V까지 이르는 입력 전압 범위로 동작하므로 공장 자동화 및 홈 오토메이션, 모터 드라이브, 인버터, 서보 제어 장치와 같은 공칭 12V 또는 24V 시스템에 적합하다. 최대 60V까지 이르는 애플리케이션용으로 핀 호환 패키지의 600mA LMR36006 및 1.5A LMR36015 동기 스텝다운 컨버터를 제공한다.
- 이들 36V 레귤레이터 제품은 24VIN, 5VOUT, 400kHz 스위칭 주파수로 최대 92%의 부하 효율을 달성한다. 24㎂의 극히 낮은 대기 정지 전류는 경부하 효율을 향상시킨다.
- 이들 제품은 QFN 패키지 외에도 열 효율이 뛰어난 8핀 5mm x 6mm SOIC 패키지로도 제공되며, 열 계수가 13.8°C/W(ΨJB)로 매우 낮아 신뢰성을 더욱 향상시킨다. (관련 비디오 “DC/DC 컨버터로 열 성능과 소형 솔루션 크기 간의 절충” 참조)
패키지, 가격 및 공급
36V LMR33630과 LMR33620은 TI store와 TI 공인 대리점을 통해 현재 구입 가능하며, 소형 릴 형태로 가격은 1,000 개 수량 기준으로 각각 1.86달러 및 1.75달러이다. 60V LMR36015와 LMR36006은 소형 릴 형태로 1,000개 수량 기준으로 각각 1.84달러 및 1.61달러이다. 이들 4개 제품 모두 12핀 HotRod 패키지로 제공된다.
36V LMR33630과 LMR33620은 8핀 SOIC 패키지로도 제공되며, 이들 제품은 소형 릴 형태로 1,000 개 수량 기준으로 각각 1.62달러 및 1.52달러이다.
EVM 주문:
레퍼런스 디자인 다운로드:
TI의 전원 제품에 대한 보다 자세한 정보:
- TI의 DC/DC 스위칭 레귤레이터 및 모든 전원 관리 제품 보기
- TI 디자인스 (TI Designs) 레퍼런스 디자인 라이브러리에서 전원 관련 디자인 보기
- TI E2E™ 커뮤니티의 전원 관리 포럼에서 솔루션을 찾고 문제 해결 및 지식 공유
심플 스위처(SIMPLE SWITCHER) 솔루션
TI의 사용이 용이한 SIMPLE SWITCHER 제품 포트폴리오는 전원 공급 장치 설계의 표준을 설정한다. TI의 WEBENCH® 파워 디자이너에서 지원하는 SIMPLE SWITCHER 제품은 전원 공급 장치를 최적화하고 작고 효율적인 설계를 위해 인쇄 회로 기판 레이아웃을 간소화한다. 보다 자세한 정보는 www.ti.com/simpleswitcher에서 확인할 수 있다.