산업용 시스템 요구사항을 충족시키기 위해 최대 105°C까지 확장된 동작 온도와 향상된 아날로그 통합 제공하는 TI의 밸류 라인 MCU 포트폴리오

 
2018년06월07일

TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr)  – TI는 MSP430™ 밸류 라인 포트폴리오에 신호 체인 기능들을 통합하고 확장된 온도 범위에서 동작하는 마이크로컨트롤러(MCU) 신제품을 추가한다고 밝혔다. 새로운 MSP430FR2355 FRAM(ferroelectric random access memory) MCU 시리즈는 센싱과 측정을 필요로 하는 연기 감지기, 센서 트랜스미터, 회로 차단기와 같은 애플리케이션에서 PCB 크기 및 BOM(bill of materials) 비용을 줄일 뿐만 아니라 온도 요구사항을 충족한다. (보다 자세한 내용은 www.ti.com/MSP430FR2355-pr-kr 참조)

MSP430FR2355 MCU 제품의 기능 및 장점

  • 신호 체인 구성가능성: MSP430FR2355 MCU는 엔지니어가 시스템 설계를 할 때 유연성을 높인다. 이들 제품은 스마트 아날로그 콤보를 포함하는데, 구성 가능한 신호 체인 기능들로 다중의 12bit 디지털-아날로그 컨버터(DAC)와 프로그래머블 게인 증폭기, 12bit 아날로그-디지털 컨버터(ADC)와 2개의 향상된 비교기가 있다.
  • 확장 온도 범위: 개발자는 105°C에 이르는 온도에서 동작하는 애플리케이션에 MSP430FR2355 MCU를 사용하고 FRAM 데이터 로깅 기능을 활용할 수도 있다.
  • MSP430 밸류 라인 포트폴리오의 제품 다양화: 엔지니어들은 비용에 민감한 애플리케이션에 적합한 메모리 용량과 프로세싱 속도를 선택할 수 있는 선택폭을 넓힌다. MSP430 밸류 라인 FRAM MCU 제품군에 추가된 MSP430FR2355 MCU 시리즈는 최대 32KB 메모리 용량과 최대 24MHz CPU 속도를 제공한다. 또한 설계자는 최대 256KB 메모리, 더 높은 성능, 더 많은 아날로그 주변장치를 필요로 하는 애플리케이션을 위해 MSP430 FRAM MCU 제품군 내 다른 제품들을 편리하게 선택할 수 있다.

가격 및 공급시기
개발자들은 MSP430FR2355 MCU 론치패드(LaunchPad™) 개발 키트(MSP-EXP430FR2355)를 사용해 평가를 시작할 수 있고, 이 개발 키트는 TI store에서 12.99달러에 구입 가능하다. 또한 TI store에서 MSP430FR2355 MCU 샘플을 주문할 수 있다.

TI의 MSP430 MCU 제품에 대한 보다 자세한 정보