TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 3개의 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기 신제품을 출시한다고 밝혔다. 이들 증폭기 제품을 사용함으로써 다양한 스마트 홈 및 음성 지원 애플리케이션에서 고해상도 오디오를 달성할 수 있다. 또한, 이전에 볼 수 없던 기능들, 실시간 보호 기능 및 새로운 변조 방식을 결합함으로써 보드 공간과 전체 BOM(bill of material) 비용을 절감할 수 있도록 한다. 이 신제품들은 스마트 스피커, 사운드 바, TV, 노트북, 프로젝터, IoT를 포함한 모든 전력 수준의 개인 전자기기 애플리케이션에 사용하기 적합하다. (보다 자세한 정보는 www.TI.com/premiumsound-pr-kr 참조)
TAS2770 15W 오디오 증폭기 – 음량과 음질 향상, 음성 포착 간소화
- 소형 스피커로 고출력 피크 전력을 효율적으로 구동: TAS2770은 최초의 넓은 전원 공급 I/V 감지 증폭기로서 TI 스마트 증폭기 알고리듬과 함께 사용할 때 최첨단의 실시간 스피커 보호 기능을 제공한다. 이 증폭기가 스피커 동작을 모니터링하고 음량을 키울 수 있으며, 또 한편으로 소형 스피커를 필요로 하는 애플리케이션은 기존 설계를 변경하지 않고서 오디오 품질을 향상시킬 수 있다.
- 오디오 설계 변경 없이 음성 명령 추가: TAS2770은 업계 최초로 디지털 마이크로폰 입력과 강력한 I/V 감지 증폭기를 결합한 오디오 프론트 엔드(AFE) 디바이스이다. 이 디바이스가 음성과 주변 음향 정보를 포착할 수 있으므로 음성 지원 애플리케이션에 에코 제거와 잡음 감쇠가 가능하다.
- 오디오 클리핑 및 브라운아웃(Brownout) 방지: TAS2770은 배터리 전압을 모니터링하고 오디오 신호가 설정된 임계값을 초과하면 자동으로 이득을 줄여 클리핑 문제를 피할 수 있으며, 음질 저하 없이 배터리 소모를 최소화하여 사용 시간을 늘릴 수 있다.
TAS5825M 오디오 증폭기 – 스마트 스피커로 192kHz 오디오 프로세싱
- 시스템 오디오 품질 향상 및 보호: 이 디바이스의 192kHz 입력 샘플링 주파수와 유연한 통합 프로세싱 플로우를 활용함으로써 최소한의 엔지니어링 작업만으로 고해상도 오디오를 구현할 수 있다. 또한 TAS5825M은 스피커로 저음역 향상과 과열 보호 기능을 제공한다.
- 에코 제거 간소화: TAS5825M의 전용 직렬 오디오 인터페이스 데이터 출력은 주변 사운드 정보를 애플리케이션 프로세서에 제공한다.
- 전력 소모 감소: TAS5825M의 고유 하이브리드 모드 변조 방식을 활용하여 음질을 저하시키지 않으면서 유휴 전력 손실과 열 발생을 줄일 수 있다.
TAS3251 오디오 증폭기 – 음질과 시스템 신뢰성 향상
- 높은 성능과 기능 통합: TAS3251은 2x175W로 최대의 출력 전력과 성능을 지원하는 “올인원” 단일 패키지로 최초의 통합 디지털 입력 솔루션이다.
- 신뢰할 수 있는 고출력 오디오 달성: 최대 96kHz의 유연한 프로세싱이 가능하며, 사이클-대-사이클 전류 제한과 DC 스피커 보호 같은 자체 보호 기능들을 포함한다.
이들 클래스 D 증폭기는 TI의 프리미엄 사운드 오디오 증폭기 제품 포트폴리오의 신제품으로, 자동차에서 개인 전자기기 및 전문 오디오 시스템에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 고품질 사운드를 제공하는 시스템을 설계할 수 있다.
설계 시간을 단축시키는 툴 및 지원
개발자들은 TI의 PurePath™ Console 소프트웨어를 사용하여 TAS2770, TAS5825M, TAS3251 클래스 D 오디오 증폭기를 손쉽게 구성할 수 있으며, TAS2770 스테레오 오디오 서브시스템 레퍼런스 디자인으로 엔지니어들이 원하는 설계를 보다 빠르게 개발할 수 있다. 또한 엔지니어들의 스마트 스피커 설계 개발을 돕기 위해 리소스와 레퍼런스 디자인들을 제공한다.
패키지, 공급 및 가격
TAS2770 클래스 D 오디오 증폭기 양산 제품은 TI store와 공인 대리점에서, TAS5825M의 시제품 샘플은 TI store에서 구입 가능하다. TAS3251EVM 평가 모듈은 TI store 및 공인 대리점을 통해 구입할 수 있으며, TAS3251 증폭기의 양산 제품은 2018 년 2 분기에 제공 될 예정이다. 패키지와 가격은 다음과 같다.
제품 |
패키지 |
1,000개 |
평가 모듈 (EVM) |
TI store에서 |
TAS2770 I/V 감지 오디오 증폭기 |
26핀 VQFN |
1.49달러부터 시작 |
||
TAS5825M 192kHz 프로세싱 오디오 증폭기 |
32핀 VQFN |
2.64달러부터 시작 |
||
TAS3251 고출력 오디오 증폭기 |
56핀 HSSOP |
5.95달러부터 시작 |
2018년 2분기부터 이용 가능 |
TI의 증폭기 제품에 대한 자세한 정보:
- TAS2770, TAS5825M, TAS3251 오디오 증폭기 데이터 시트
- 아날로그 와이어 (Analog Wire) 블로그: “스마트 스피커는 크기가 작다고 소리까지 작을 필요는 없다”
- TAS5825M 애플리케이션 노트: “TAS5825M 프로세스 플로우”
- TAS2770을 사용한 스테레오 설계에 관한 데모 비디오
- 백서: “클래스 D 증폭기로 통합된 시스템 차원의 보호 기능들”
- TI의 오디오 증폭기 IC 제품 모두 보기
- TI E2E™ 커뮤니티의 증폭기 포럼에서 솔루션을 찾고 문제 해결 및 지식 공유