TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 최대 95% 효율로 연속적 6A 출력 전류를 제공하는 5.5V 스텝 다운 전력 모듈 제품을 출시한다고 밝혔다. 사용이 간편한 TPSM82480 DC/DC 모듈은 극소형 로우프로파일 풋프린트로 전력 MOSFET과 차폐 인덕터를 통합하였다. 그러므로 POL(point-of-load) 통신, 네트워킹, 시험 계측 및 전원장치와 같이 공간과 높이가 제약적인 애플리케이션에 사용이 적합하다. (보다 자세한 정보 및 샘플과 평가 모듈 주문에 관해서는 http://www.ti.com/tpsm82480-pr-kr 참조)
고집적의 TPSM82480은 추가적인 에어플로우를 사용하지 않고 전체 온도 범위에서 6A 출력 전류를 유지할 수 있다. 이를 위해 2위상 제어 토폴로지를 사용해서 위상들 간에 부하를 공유하며, 높은 효율과 균형있는 동작을 달성한다. 그 밖에도 조절 가능한 소프트 스타트, 다중 프로세서 스테이지를 지원할 수 있는 전압 선택(VSEL) 기능, 파워굿(Power Good) 표시 기능을 포함한다.
TPSM82480의 주요 기능 및 장점 :
- 초소형 크기: 2개의 입/출력 커패시터와 2개의 레지스터를 사용해서 높이가 1.5mm에 불과한 80mm2 풋프린트의 솔루션을 구현할 수 있다.
- 고효율: 선택적인 자동 절전 모드를 사용해서 전체 부하 범위에서 높은 효율을 달성할 수 있다.
- 과열 보호: 과열이 발생되기 전에 미리 시스템에 경고를 해서 전력을 낮추도록 한다.
블로그 “전력 모듈의 디레이팅 곡선 해독하기”에서 전력 모듈 데이터 시트에서 열 한계를 확인할 수 있다.
공급, 패키징 및 가격
TPSM82480은 현재 TI store를 통해서 프로토타입 샘플을 공급한다. 24핀 QFM(quad flat micro) MicroSIP™ 패키지로 제공되며, 가격은 1,000개 수량 기준으로 개당 3.57달러이다. 또한 TPSM82480EVM-002 평가 모듈을 제공하며, PSpice 과도 모델을 이용할 수 있다. WEBENCH® 파워 디자이너 (Power Designer)로 완벽한 5.5V 6A DC/DC 스텝다운 솔루션을 편리하게 설계할 수 있다. TPSM82480은 TI DC/DC 전력 모듈 포트폴리오의 최신 제품으로, 단일 패키지로 인덕터와 MOSFET을 통합함으로써 보드 공간을 절약하고 프로토타입 개발, 설계, 제조를 간소화한다.
보다 자세한 정보:
- 파워 하우스 (Power House) 블로그 시리즈 2부 “모듈 데이터 시트 해독하기”: 솔루션 크기와 효율성을 계산하기 위해서 모듈 데이터 시트에서 무엇을 찾아야하는지 확인해보기
- TI E2E™ 커뮤니티의 전력 모듈 포럼에서 동료 엔지니어 및 TI 전문가와 함께 솔루션을 찾고 지식 공유 가능
- TI 디자인스 (TI Designs) 레퍼런스 디자인 라이브러리에서 전원 레퍼런스 디자인 다운로드