TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 새로운 자동차용 이더넷 물리층(PHY) 트랜시버 제품을 출시한다고 밝혔다. 이 제품을 사용하면 경쟁 솔루션보다 외부 부품 수와 보드 공간, 전력 소모를 절반으로 줄일 수 있다. 신제품 DP83TC811S-Q1은 SGMII(serial gigabit media independent interface), 소형 패키징, 통합 진단 기능들을 지원함으로써 공간 제약적인 자동차 차체 제어 장치, 인포테인먼트 및 클러스터, ADAS 같은 애플리케이션에 이더넷 연결을 통해서 더 뛰어난 수준의 지능을 구현할 수 있다. (보다 자세한 정보는 http://www.ti.com/DP83TC811S-Q1-pr-kr 참조)
DP83TC811S-Q1 이더넷 PHY 제품은 SGMII를 지원하는 최초의 100BASE-T1 디바이스로서 다중 스위치 및 인터페이스로 연결 할 수 있어 유연적인 설계가 가능하다. 모든 종류의 MII(media independent interface)를 지원하므로, 개발자들은 TI의 Jacinto™ 오토모티브용 프로세서와 같은 다양한 MAC(media access controllers) 및 프로세서를 사용해서 이더넷 커넥티비티를 구현할 수 있다. 또한 시스템이 케이블 끊어짐, 온도 및 전압 변동, 정전기 방전(ESD)을 모니터링하고 감지할 수 있도록 특허 출원중인 ESD 모니터링을 포함한 진단 기능들을 포함한다.
DP83TC811S-Q1 이더넷 PHY 제품의 주요 기능 및 장점
- 솔루션 크기 및 무게 감소: DP83TC811S-Q1은 더 적은 수의 외부 부품을 필요로 할 뿐만 아니라 6mm x 6mm 웨터블 플랭크 패키지로 제공되므로 솔루션 크기를 50%까지 줄일 수 있다. 또한 이 디바이스는 IEEE 802.3bw 표준과 OPEN 얼라이언스 규격을 충족하므로 비차폐 단일 꼬임쌍 구리 케이블을 사용할 수 있어 전반적인 케이블 중량 및 비용을 낮춘다.
- 전력 소모 최소화: TI의 저전력 공정 기술 중 하나를 사용하여 개발된 DP83TC811S-Q1의 낮은 전력은 열 방출을 최소화하고 부품들을 서로 가깝게 배치할 수 있도록 한다. 또한 이 제품은 대기, 비활성화, 웨이크 온 랜(Wake-on-LAN) 등의 절전 기능들을 포함한다.
- 견고성과 지능적인 설계: 케이블 진단, 온도 및 전압 센서, ESD 모니터링과 같은 진단 기능들을 포함하므로 ESD 및 과도한 전압을 견딜 수 있다. 이러한 진단 기능들을 사용해서 이더넷 링크의 무결성을 지속적으로 모니터링할 수 있다. 또한 DP83TC811S-Q1은 최대 8kV까지 ESD 보호를 제공하므로 고전압 결함으로부터 디바이스를 보호할 수 있다.
- 레이아웃 간소화, 유연한 설계, 높은 성능: SGMII는 RGMII(reduced gigabit media independent interface)에 필요로 하는 12개 대신 4개의 핀만을 사용하므로, 보드 크기와 트레이스 수를 줄이고 설계 레이아웃을 간소화한다. 또한 PMD(physical medium dependent) 필터, MII 직렬 종단, PMD 종단 및 전원 공급 필터링 부품들을 통합함으로써 외부 부품의 필요성을 줄여주어 남는 보드 공간에 다른 기능들을 추가할 수 있다. 또한 DP83TC811S-Q1은 지연시간이 140ns로 낮으므로 자동차 ADAS와 같이 지연시간이 중요한 시스템이 더 빠르게 응답 및 통신할 수 있다.
설계 시간을 단축시키는 툴 및 지원
개발자들은 DP83TC811SEVM 평가 모듈을 사용하여 이 디바이스와 SGMII 지원을 손쉽게 평가할 수 있다. RGMII만 필요한 개발자들은 DP83TC811EVM 평가 모듈을 사용할 수 있으며, 이들 모두 TI store와 공인 대리점을 통해서 299달러에 구입할 수 있다. 또한 엔지니어들은 자동차용 독립형 게이트웨이 레퍼런스 디자인과 경제적인 차량 내 인포테인먼트 시스템 레퍼런스 디자인을 사용하여 시스템 설계를 빠르게 시작할 수 있다.
패키지, 가격 및 공급
DP83TC811S-Q1은 36핀 웨터블 플랭크 VQFNP(very thin quad flat no-lead package)로 제공되며, TI store와 공인 대리점을 통해 현재 공급되고 있다. 가격은 1,000개 수량 기준으로 개당 2.25달러부터 시작된다.
TI의 이더넷 PHY 제품에 대한 보다 자세한 정보:
- DP83TC811S-Q1 데이터 시트
- 블로그: “자동차용 이더넷 표준의 중요성”
- 백서: “100BASE-T1 이더넷: 자동차 네트워킹의 진화”
- 진단 툴키트에 관한 비디오
- 이 디바이스의 특징과 기능에 관한 추가 기술 자료들
- 산업용, 통신 및 자동차용 애플리케이션을 위한 TI의 이더넷 디바이스 제품 보기