TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 개인 전자기기 및 휴대용 산업용 장비의 전원 공급 장치와 충전 솔루션 크기를 줄이고 효율을 향상시킬 수 있는 다수의 새로운 전원 관리 칩 제품을 출시한다고 밝혔다.
최대 1MHz로 동작하는 TI의 새로운 칩셋 제품은 UCC28780 능동 클램프 플라이백 컨트롤러와 UCC24612 동기식 정류기 컨트롤러를 결합한 것으로서 AC/DC 어댑터 및 USB PD(Power Delivery) 충전기의 전원 공급 장치 크기를 절반으로 줄일 수 있다. 또한 bq25910 6A 3레벨 벅 배터리 충전기는 소형의 솔루션 크기로 최대의 충전 효율을 필요로 하는 배터리 구동 전자기기에 적합한 제품으로서 스마트폰, 태블릿, 전자식 POS 디바이스의 솔루션 풋프린트를 최대 60%까지 줄일 수 있다.
TI 고전압 전원 솔루션 사업부 부사장 스티브 램버시스(Steve Lambouses)는 “소비자들은 더 작은 풋프린트로 보다 빠른 충전을 원한다. 이들 신제품을 사용함으로써 이러한 요구를 충족할 뿐만 아니라 더 적은 전력으로 더 많은 일을 할 수 있다.”고 전했다.
TI는 3월 4일부터 8일까지 텍사스주 샌안토니오에서 진행되고 있는 APEC(Applied Power Electronics Conference) 전시회에서 이들 새로운 전원 관리 디바이스들을 선보이고 있으며, 개발자들은 혁신적인 설계 방법을 확인할 수 있다. (#501 부스)
능동 클램프 플라이백 칩셋으로 최신 효율 요건 충족
갈륨 나이트라이드(GaN) 및 실리콘(Si) FET과 동작할 수 있도록 설계된 UCC28780은 향상된 적응식 기능들을 포함하므로 능동 클램프 플라이백 토폴로지로 최신 효율 요건을 충족할 수 있다. 입출력 조건에 따라서 동작을 변경 할 수 있는 멀티 모드 제어로 UCC28780과 UCC24612는 짝을 이루어서 최대 부하와 경부하 모두에서 높은 효율을 달성하고 유지한다. (이들 제품에 대한 보다 자세한 정보는 http://www.ti.com/UCC28780-pr-kr 및 http://www.ti.com/UCC24612-pr-kr 참조)
- 전력 밀도 두 배: 이 칩셋은 최대 1MHz로 효율적으로 동작하므로, 다른 솔루션 대비 크기를 50% 줄이고 더 높은 전력 밀도를 달성한다.
- 높은 효율: 멀티 모드 제어로 최대 부하에서 최대 95% 효율과 40mW 미만의 대기 전력을 달성하므로, CoC(Code of Conduct) 티어 2 및 미국 에너지부(DoE) 레벨 VI 효율 요건을 상회하여서 충족한다. 75W 이상의 설계인 경우, 이 칩셋에 새로운 6핀 PFC(power factor correction) 컨트롤러 UCC28056을 함께 사용할 수 있다. UCC28056은 경부하 효율을 높이고 낮은 대기 전력 소모를 달성하도록 설계되어 필수 IEC-61000-3-2 AC 전류 고조파 제한 규정을 충족 할 수 있다.
- 설계 간소화: 개발자들은 적응식 ZVS(zero voltage switching) 제어 같은 기능들을 사용하여 저항 설정과 컨트롤러 자동 튜닝의 조합으로 원하는 시스템을 손쉽게 설계할 수 있다.
3레벨 벅 배터리 충전기로 더 높은 충전 효율 달성
혁신적인 3레벨 전력 변환 제품인 bq25910은 열 손실을 크게 줄임으로써 기존 아키텍처에 비해 최대 50%까지 더 빠른 충전을 가능하게 한다. (이 제품에 대한 보다 자세한 정보는 http://www.ti.com/bq25910-pr-kr 참조)
- 소형의 솔루션 크기: bq25910은 MOSFET과 무손실 전류 감지 기능을 통합함으로써 PCB 공간을 줄이고 개발자가 0.33µH의 작은 인덕터를 사용할 수 있어 추가적으로 공간을 더 절약 할 수 있다.
- 더 빠른 충전: bq25910은 95% 충전 효율이 가능하여 표준 스마트폰 배터리를 완전 고갈 상태에서 70%까지 충전하는 데 30분이 채 걸리지 않는다.
- 유연한 시스템 설계: 차동 배터리 전압 감지 라인을 사용해서 PCB 상의 기생 저항을 우회해서 빠르게 충전할 수 있어, 배터리가 시스템 내에서 충전 회로로부터 떨어져 있다고 하더라도 정확한 전압 측정을 할 수 있다.
가격, 패키지, 공급
이들 신제품은 현재 평가 모듈과 함께 다음의 가격 및 패키지로 이용이 가능하다.
|
||||
개당 가격 |
US$0.60 |
US$0.40 |
US$0.37 |
US$2.10 |
패키지 유형 |
SOIC, QFN |
SOT-23 |
SOT-23 |
WCSP |
평가 모듈(EVM) |
bq25910EVM-854 |
TI의 혁신적인 전원 IC, 툴 및 교육에 대한 보다 자세한 정보:
- 파워 하우스(Power House) 블로그: TI의 APEC 전시에 대한 자세한 정보
- TI의 플라이백 및 동기식 정류기 컨트롤러
- 30W/in3, 92% 효율, 65W USB 타입-C PD AC/DC 어댑터 레퍼런스 디자인을 사용하여 고전압 시스템 설계 빠르게 시작