TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 빌딩, 공장, 전력망에 대해 증가하는 커넥티비티 요구를 충족시키기 위해, 새로운 SimpleLink™ 무선 및 유선 마이크로컨트롤러(MCU) 제품을 출시한다고 밝혔다. 이 제품은 업계에서 가장 낮은 전력을 소모하고, 스레드, 지그비®, 블루투스® 5, 서브-1GHz 등 동시에 다중 표준/다중 대역 커넥티비티를 지원한다. 새로운 제품은 보다 큰 메모리 용량과 다양한 커넥티비티 옵션을 지원해 SimpleLink MCU 플랫폼을 확장했다. TI의 ARM® Cortex®-M4 기반 MCU 간에는 100% 코드 재사용이 가능하므로 편리하게 센서 네트워크를 향상시키고 클라우드에 연결할 수 있다. (보다 자세한 정보는 www.ti.com/simplelink-pr-kr 참조)
새로운 SimpleLink MCU 제품은 다음의 무선 커넥티비티 옵션을 지원한다:
- 서브-1GHz: CC1312R 무선 MCU
- 다중 대역(서브-1GHz, 블루투스 저에너지, 스레드, 지그비): CC1352R 및 CC1352P 무선 MCU
- 블루투스 저에너지: CC2642R 무선 MCU
- 다중 표준(블루투스 저에너지, 스레드, 지그비): CC2652R 무선 MCU
- 최대 2MB 메모리 용량의 호스트 MCU: MSP432P4 MCU
새로운 SimpleLink MCU 제품의 주요 기능 및 장점
- 최저전력: 새로운 무선 및 호스트 MCU 제품은 코인 전지 배터리를 사용해 업계에서 가장 낮은 전력 소모를 10년 이상 지속적으로 달성했다. 한 단계 향상된 저전력 센서 컨트롤러를 제공하는데, 100MHz로 최저 1.5uA에 이르는 전류 소모가 있다.
- 10가지 이상의 커넥티비티 프로토콜 지원: 확장된 SimpleLink MCU 플랫폼은 2.4GHz 및 서브-1GHz 대역에서 최신 스레드 및 지그비 표준, 블루투스 저에너지, IEEE 802.15.4g, Wireless M-Bus를 비롯한 다양한 커넥티비티 프로토콜 및 표준을 지원한다.
- 거리 연장 가능: 멀티 대역 CC1352P 무선 MCU를 사용하는 개발자들은 내부에 통합된 전력 증폭기를 활용함으로써 미터링 및 빌딩 자동화 애플리케이션에서 거리를 추가로 연장할 수 있다. 이 전력 증폭기는 +20dBm의 높은 출력 전력과 최저 60mA의 송신 전류를 제공한다.
- 2MB 플래시 메모리 제공: 새로운 SimpleLink MSP432P4 MCU는 16bit 정밀 ADC를 통합해 개발자에게 8배 더 많은 코드 공간을 제공한다. 그러므로 산업용 애플리케이션에서 확장된 온도 범위로 다중의 무선 커넥티비티 스택과 320세그먼트 LCD를 지원할 수 있다.
- 보안 기능 향상: CC13x2 및 CC26x2 무선 MCU는 다음과 같은 암호화 프로토콜에 새로운 보안 하드웨어 액셀러레이터를 제공한다: AES-128/256, SHA2-512, ECC(Elliptic Curve Cryptography), RSA-2048, 참 난수 생성기(TRNG)
- 코드 호환성: 모든 제품은 SimpleLink 소프트웨어 개발 키트(SDK)에서 지원되며, 애플리케이션 코드 재사용이 100% 가능한 단일화된 플랫폼을 제공한다.
SimpleLink MCU 플랫폼을 사용한 개발을 지원하기 위해 TI는 SimpleLink Academy를 제공한다. SimpleLink Academy에서는 지원되는 산업 표준 및 기술에 대해 포괄적인 대화식 교육 모듈을 제공한다.
가격 및 공급시기
개발자들은 SimpeLink MCU 기반 TI 론치패드(LaunchPad™) 개발 키트를 사용해 바로 개발을 시작할 수 있다. 이 개발 키트는 TI store와 공인 대리점에서 구입 가능하다. LAUNCHXL-CC26X2R1, LAUNCHXL-CC1312R1, LAUNCHXL-CC1352R1은 가격이 각 39.99달러이고, MSP-EXP432P4111은 17.99달러이다.
TI의 이 새로운 SimpleLink MCU 제품은 TI store와 공인 대리점에서 구입 가능하다. 패키지와 가격은 아래 표와 같다.
제품 |
패키지 |
개당 가격(1,000개 기준) |
CC1312R |
7mm2 quad flat no-lead (QFN) |
3.89달러 |
CC1352R |
7mm2 QFN |
4.73달러 |
CC2652R |
7mm2 QFN |
3.05달러 |
CC2642R |
7mm2 QFN |
2.65달러 |
MSP432P4x1V |
9mm2 QFN |
4.50달러 |
* 2018년 3분기 공급 예정
SimpleLink MCU 플랫폼에 대한 보다 자세한 정보
- SimpleLink MCU 플랫폼
- TI의 최신 레퍼런스 디자인:
- “TI-RTOS 시스템을 위한 SimpleLink™ 서브-1GHz 센서 대 클라우드 게이트웨이 레퍼런스 디자인”
- “절연형 AFE를 사용한 다단계 션트 도량형 측정 레퍼런스 디자인”
- ConnecTIng Wirelessly 블로그: SimpleLink MCU 플랫폼에 관한 최신 정보 보기
TI의 SimpleLink™ MCU 플랫폼
TI의 SimpleLink(심플링크) MCU 플랫폼은 사물 인터넷(IoT) 애플리케이션을 개발하는 고객을 위해 유연한 하드웨어, 소프트웨어 및 툴 옵션을 제공하는 단일 개발 환경이다. 설계 수명 주기의 모든 부분에서 이용할 수 있는 단일 소프트웨어 아키텍처, 모듈러 개발 키트, 무료 소프트웨어 툴과 함께 SimpleLink MCU 에코시스템은 마이크로컨트롤러 포트폴리오에서 코드 재사용을 100% 가능하게 하며, 이더넷, USB, CAN, RS-485, 블루투스 저에너지, Wi-Fi®(와이파이), 서브-1GHz, 6LoWPAN, 지그비(Zigbee), 스레드(Thread), RF4CE 및 고유의 무선 주파수를 지원한다. SimpleLink MCU는 제조사가 손쉽게 리소스를 개발하고 매끄럽게 재사용해 커넥티드 제품의 포트폴리오를 확장시킬 수 있다. 보다 자세한 내용은 www.ti.com/simplelink-pr-kr에서 확인할 수 있다.