TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 비용에 민감한 애플리케이션에 정전식 감지 기능을 구현할 수 있는 CapTIvate™ 기술을 적용한 MSP430™ 마이크로컨트롤러(MCU) 제품군을 확장한다고 밝혔다. 개발자는 정전식 터치 기능을 통합한 새로운 MSP430FR2512 및 MSP430FR2522 MCU를 사용해 산업용 시스템, 홈 자동화 시스템, 가전기기, 전동 공구, 홈 엔터테인먼트, 개인 오디오 기기와 같은 애플리케이션에 최대 16개의 버튼과 근접 감지 기능을 편리하게 구현할 수 있다. (보다 자세한 정보는 www.ti.com/captivate-pr-kr 참조)
새로운 정전식 터치 기능 MCU 제품의 주요 기능 및 장점
- 견고하고 최적화된 성능: MSP430FR2512 및 MSP430FR2522 MCU는 IEC 61000-4-6인증 정전식 감지 기능을 제공하는 MCU로서, 전자파 방해, 기름, 물, 윤활유에 노출된 애플리케이션 사용에 적합하다. 이 새로운 MCU 제품은 경쟁 제품과 비교했을 때 전력 소모가 5배 더 낮고, 유리, 플라스틱, 금속 표면을 통한 근접 감지와 터치가 가능하다.
- 비용에 민감한 애플리케이션에 적합한 정전식 터치 MCU: TI의 CapTIvate 기술을 적용함으로써, 출입 제어 패널, 쿡탑(cooktop), 무선 스피커 및 전동 공구와 같은 애플리케이션에 정전식 터치 및 근접 감지 기능을 추가할 수 있다.
- 출시 기간 단축: 개발자들은 새로운 BOOSTXL-CAPKEYPAD 부스터팩(BoosterPack)™ 플러그인 모듈을 사용해, 애플리케이션의 정전식 감지를 쉽고 빠르게 평가할 수 있다. 이 플러그인 모듈은 CapTIvate 프로그래머 보드(CAPTIVATE-PGMR) 또는 TI 론치패드(LaunchPad)™ 개발 키트와 호환된다. 이 외에도 CapTIvate 디자인 센터와 온라인 CapTIvate 기술 가이드에서 이 MCU 제품에 관한 편리한 툴, 소프트웨어, 레퍼런스 디자인, 포괄적인 문서를 지원하고 있다. 또한, TI E2E™ 커뮤니티에서 문제에 대한 해결책을 찾고 도움말을 얻을 수 있어, CapTIvate 기술로 개발을 가속화할 수 있다.
패키지, 가격 및 공급시기
MSP430FR2512와 MSP430FR2522 MCU는 20핀 VQFN(very thin quad flat no lead) 패키지와 16핀 TSSOP(thin shrink small outline package)로 제공되며, 가격은 1,000개 수량 기준으로 0.69달러이다.
CapTIvate 부스터팩 플러그인 모듈(BOOSTXL-CAPKEYPAD)은 TI store및 TI 공인 대리점에서 29.99달러로 구입 가능하다.
CapTIvate 기술을 적용한 MSP430 MCU 제품에 대한 보다 자세한 정보:
- CapTIvate 기술을 적용한 MSP430 MCU 제품 포트폴리오
- 백서: 스마트 홈 어시스턴트에 정전식 감지 추가
- 모든 유형의 센싱 기술을 포괄하는 TI의 전체 센싱 제품 포트폴리오