초소형 MicroSiP 패키지 적용, 최대 92% 효율 달성

 
2018 년 02 월 26 일

TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr)  – TI는 3.0mm x 3.8mm 크기에 불과하며, 2개의 외부 부품만을 필요로 하는 새로운 4V~36V 전력 모듈 제품 2종을 출시한다고 밝혔다. 0.5A LMZM23600 및 1A LMZM23601 DC/DC 스텝다운 컨버터는 최대 92% 효율을 달성하여 에너지 손실을 최소화하며 초소형 MicroSiP™ 패키징을 적용함으로써 보드 공간을 최대 58%까지 줄일 수 있다. TI의 전력 모듈 포트폴리오에 이들 컨버터 제품을 추가함으로써, 필드 트랜스미터, 초음파 스캐너 및 네트워크 보안 카메라와 같이 1A 대의 성능을 지향하면서 공간 제약적인 통신 및 산업용 설계의 요구를 충족하게 되었다. (이들 제품에 관한 보다 자세한 정보, 샘플 및 평가 모듈 주문에 관해서는 http://www.ti.com/lmzm23601-pr-kr 참조)

TI는 3월 6일부터 8일까지 텍사스주 샌안토니오에서 개최되는 APEC(Applied Power Electronics Conference) 전시회에서 1A LMZM23601 전력 모듈을 시연할 예정이다. 블로그에서 하드웨어, 소프트웨어, 레퍼런스 디자인을 포함한 포괄적인 전원 관리 시스템 솔루션을 비롯해서 APEC에서 전시예정인 TI의 모든 제품을 확인 할 수 있다.

LMZM23600LMZM23601 모듈은 고정적 5V 또는 3.3V 출력 전압이나 외부 동기화를 사용하고 2.5V부터 15V까지 조절가능한 출력 전압을 제공한다. 또한 LMZM23601은 모드 핀을 포함하여 전자기 간섭(EMI)을 낮추기 위해 고정 주파수로 동작하거나, 경부하로 높은 효율을 달성하기 위해 자동 펄스 주파수 변조 제어 모드로 동작할 수 있다. 백서 “전력 모듈을 사용하여 낮은 EMI 설계 간소화”에서는 EMI 측면에서 디스크리트 컨버터보다 모듈을 사용하면 어떠한 이점이 있는지 확인할 수 있다.

LMZM23600 및 LMZM23601 주요 기능 및 장점

  • 24V ~ 5V 전력 변환으로 92% 피크 효율 및 85% 풀부하 효율 달성
  • 30㎂ 대기 전류로서 경부하 효율 향상 및 배터리 구동 애플리케이션의 배터리 사용 시간 연장
  • 인덕터를 통합한 초소형 10핀 3.0mm x 3.8mm x 1.6mm MicroSiP 패키지로 전체적인 3.3V 또는 5V 출력 솔루션을 단 27mm2 풋프린트로 구현 가능하다. 2개의 외부 부품만을 필요로 하므로 같은 입/출력 전압, 출력 전류, 스위칭 주파수로 디스크리트 솔루션보다 솔루션 크기를 최대 58%까지 축소할 수 있다. DC/DC 모듈을 사용하여 설계 주기를 단축하는 방법은 “공간 제약적일 때 모듈이냐 디스크리트 솔루션이냐의 결정”에서 확인할 수 있으며, 비디오를 통해 TI의 다양한 전력 모듈 패키지 옵션에 대해서 확인할 수 있다.

툴 및 지원

공급 및 가격
현재 TI Store를 통해서 조절 가능한 출력 전압을 제공하는 1A LMZM23601 제품은 프로토타입 샘플을 제공한다. 고정 출력 전압 0.5A LMZM23600과 조절가능 및 고정 출력 전압 LMZM23601 은 2018년 5월부터 샘플 공급을 시작할 예정이다. 1,000개 수량일 때 개당 가격은 LMZM23600은 1.95달러이고, LMZM23601은 2.4달러이다.

TI의 전력 제품에 대한 보다 자세한 정보

TI의 WEBENCH 툴
WEBENCH 디자이너 및 아키텍처 컴포넌트 라이브러리에는 120여개의 제조업체가 개발한 4만개 이상의 부품이 포함되어 있다. TI 공인 대리점에서 매시간 가격 및 공급시기를 업데이트 하여, 설계 최적화와 생산 계획이 가능하다. 라이브러리는 8개의 언어로 지원되어 짧은 시간 안에 완벽하게 시스템 설계를 비교하고 공급 망까지 결정이 가능하다.