TI 코리아 (대표이사 루크 리, ti.com/kr) – TI는 업계 최고 수준의 전자파 간섭(EMI) 및 열 성능을 갖춘 넓은 VIN 동기식 DC/DC 벅 레귤레이터 제품군 2종을 발표했다. 고집적 5A/6A LM73605/6 및 2.5A/3.5A LM76002/3 스텝다운 전압 컨버터는 최적화된 핀아웃과 업계 최고 온도 계수를 통해 견고한 산업용 및 자동차 전원장치를 위한 EMI 적합성과 높은 신뢰성 달성 과정을 간소화한다. (보다 자세한 정보, 샘플 및 평가 모듈에 대한 보다 자세한 정보는 http://www.ti.com/lm73605-pr-kr 참조)
3.5V ~ 36V LM73605/6 및 3.5V ~ 60V LM76002/3 벅 레귤레이터는 까다로운 CISPR 25 클래스 5 자동차 전자파 적합성(EMC) 요구사항을 충족하며 초과 달성한다. 이들 레귤레이터의 프로그래밍 가능한 출력 스위칭 주파수는 AM 대역보다 높게 설정하여 AM 대역 간섭을 제거하고 출력 필터의 크기와 비용을 줄이거나, AM 대역보다 낮게 설정해 효율을 최적화 할 수 있다. (TI의 온라인 툴 박스를 이용한 EMI 해결 방법 비디오 시청)
고유의 웨터블 플랭크 방식을 적용한 소형 QFN 패키지는 7.1ºC/W(ΨJB)의 극히 낮은 온도 계수를 제공하여 신뢰성을 향상시키고 솔더 후 광학 검사가 가능하여 제조 과정을 간소화한다. 또한 최적화된 패키지 핀 배치는 보드 설계의 유연성을 높여 히트 싱킹을 향상시킬 수 있으므로 전도 및 복사 방출을 최소화한다. (TI의 온라인 툴박스를 이용한 열 문제 해결 방법 비디오 시청)
LM73605/6 및 LM76002/3의 주요 기능 및 장점
- 새로운 DC/DC 컨버터는 원격 무선 장치, 초음파 스캐너, 모터 드라이브, 인버터 및 서보 제어 장치와 같은 공칭 12V, 24V 또는 48V 시스템을 위한 최대 60V 동작 입력 전압 범위를 제공한다.
- 새로운 레귤레이터는 12VIN, 5VOUT 및 500KHz 스위칭 주파수에서 최대 92%의 전체 부하 효율을 제공한다. 15µA의 매우 낮은 대기 무부하 전류는 경부하 효율을 향상시킨다.
- 차량용 LM76002-Q1, LM76003-Q1, LM73605-Q1 및 LM73606-Q1은 인포테인먼트 헤드 유닛 및 자율 주행에 사용되는 전방/서라운드 뷰 카메라와 같은 소형의 자동차 애플리케이션을 지원한다.
설계 시간을 단축시키는 지원 및 툴
- LM73605가 어떻게 인버팅 벅-부스트 토폴로지에서 가변 출력 전압을 제공하는지에 관한 블로그
- TI의 WEBENCH® 온라인 디자인 툴과 레퍼런스 디자인으로 설계 과정 단축:
- “초음파 CW 펄스를 위한 저잡음 고정 드롭아웃 ±2.5 ~ ±12VOUT 3A 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인”
- “포트 전원 관리 기능이 있는 듀얼 USB 자동차 충전기 레퍼런스 디자인”
- 평가 모듈 주문:
패키지, 가격 및 공급시기
이들 제품은 30핀 4mm x 6mm WQFN 패키지로 제공되며 LM73605 및 LM73606 가격은 소형 릴 형태로 1,000개 수량 기준으로 2.93달러이고, LM76002 및 LM76003은 2.88달러이다. 모든 제품은 현재 TI Store 및 TI 공인 대리점에서 구입할 수 있다.
TI의 전원 포트폴리오에 대한 보다 자세한 정보
- TI의 DC/DC 스위칭 레귤레이터 및 TI의 모든 전원 관리 제품
- TI의 레퍼런스 디자인 라이브러리에서 모든 전원 설계 보기
- TI E2E™ 커뮤니티 전원 관리 포럼에서 솔루션을 찾고 문제 해결 및 지식 공유
TI의 WEBENCH 툴
WEBENCH 디자이너 및 아키텍처 컴포넌트 라이브러리에는 120여개의 제조업체가 개발한 4만개 이상의 부품이 포함되어 있다. TI 공인 대리점에서 매시간 가격 및 공급시기를 업데이트 하여, 설계 최적화와 생산 계획이 가능하다. 라이브러리는 8개의 언어로 지원되어 짧은 시간 안에 완벽하게 시스템 설계를 비교하고 공급망까지 결정이 가능하다.